(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

【軌道單品】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

【軌道單品】 附滾珠保持器的LM導軌 低地寬軌 SHW型

因應要求,已開始販售寬度大、低重心的HRW導軌單品。
可用1mm為單位指定軌道長度。材質可從碳素鋼與不鏽鋼中選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

【軌道單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 尺寸圖

產品規格

構造圖

【軌道單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 構造圖

規格表

【軌道單品】帶滾珠保持器LM滑軌 低地寬軌 SHW型 規格表
型號
SHW21-[60-780/1]L(GK)
SHW21-[781-3000/1]L(GK)
SHW27-[74-820/1]L(GK)
SHW27-[821-3000/1]L(GK)
SHW35-[108-1560/1]L(GK)
SHW35-[1561-3000/1]L(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑
6天~ 372160 ~ 78021504.5
6天~ 3721781 ~ 300021504.5
6天~ 422774 ~ 82027604.5
6天~ 4227821 ~ 300027604.5
21天~ 6935108 ~ 156035807
21天~ 69351561 ~ 300035807

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 軌道單品 軌道種類 寬軌 材質 碳素鋼
徑向間隙 普通 精度等級 一般級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767