(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

【軌道單品】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

【軌道單品】 全滾珠LM導軌 徑向型 SR型

因應要求,已開始販售軌道單品。可用1mm為單位指定軌道長度。

【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・即使將LM滑塊從LM軌道抽出,滾珠會被保持板所保持而不會脫落。
・因截面高度低,且LM滑塊設計為高剛性,可獲得高精度、穩定的直線運動。
・截面高度較低的精巧型,滾珠接觸結構可耐徑向荷重,最適合水平導引部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【軌道單品】全滾珠LM滑軌 徑向型 SR型:相關圖像

型號
SR15-[73-1240/1]LM(GK)
SR15-[73-3000/1]L(GK)
SR20-[75-1480/1]LM(GK)
SR20-[75-3000/1]L(GK)
SR25-[76-2020/1]LYM(GK)
SR25-[76-3000/1]LY(GK)
SR30-[99-2520/1]LM(GK)
SR30-[99-3000/1]L(GK)
SR35-[99-2520/1]LM(GK)
SR35-[99-3000/1]L(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 軌道材質
24天~ 152473 ~ 124015603.5不鏽鋼
18天~ 152473 ~ 300015603.5碳鋼
6天~ 202875 ~ 148020606不鏽鋼
6天~ 202875 ~ 300020606碳鋼
6天~ 233376 ~ 202025607不鏽鋼
6天~ 233376 ~ 300025607碳鋼
6天~ 284299 ~ 252030807不鏽鋼
6天~ 284299 ~ 300030807碳鋼
6天~ 344899 ~ 252035809不鏽鋼
6天~ 344899 ~ 300035809碳鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 軌道單品 軌道種類 標準 徑向間隙 普通
精度等級 一般級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767