(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為THK LM導軌SSR系列的滑塊單品。對於突然變更設計及保養時十分便利。
【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密磨削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在滾珠保持器與LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・採用此滾珠保持器可避免滾珠間相互摩擦,提升潤滑油維持力、
低噪音且高速性優異,實現長壽命與長期免保養。
・精巧徑向型:為截面高度低的精巧型,且具有耐徑向荷重的滾珠接觸構造,最適合水平導引部。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SSR15XV1UU(GK)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | S×L | L1 | T | K | N | E | f0 | e0 | D0 | 潤滑油 油嘴 | |
SSR 15XW SSR 15XWM | 24 | 34 | 56.9 | 26 | 26 | M4×7 | 39.9 | 6.5 | 19.5 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 4.5 | 3 | PB1021B |
SSR 20XW SSR 20XWM | 28 | 42 | 66.5 | 32 | 32 | M5×8 | 46.6 | 8.2 | 22 | 5.5 | 12 | 2.9 | 5.2 | 3 | B-M6F |
SSR 25XW SSR 25XWM | 33 | 48 | 83 | 35 | 35 | M6×9 | 59.8 | 8.4 | 26.2 | 6 | 12 | 3.3 | 6.8 | 3 | B-M6F |
SSR 30XW SSR 30XWM | 42 | 60 | 97 | 40 | 40 | M8×12 | 70.7 | 11.3 | 32.5 | 8 | 12 | 4.5 | 7.6 | 4 | B-M6F |
SSR 35XW | 48 | 70 | 110.9 | 50 | 50 | M8×12 | 80.5 | 13 | 36.5 | 8.5 | 12 | 4.7 | 8.8 | 4 | B-M6F |
註)公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | S×L | L1 | T | K | N | E | f0 | e0 | D0 | 潤滑油 油嘴 | |
SSR 15XV SSR 15XVM | 24 | 34 | 40.3 | 26 | M4×7 | 23.3 | 6.5 | 19.5 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 4.5 | 3 | PB1021B |
SSR 20XV SSR 20XVM | 28 | 42 | 47.7 | 32 | M5×8 | 27.8 | 8.2 | 22 | 5.5 | 12 | 2.9 | 5.2 | 3 | B-M6F |
SSR 25XV SSR 25XVM | 33 | 48 | 60 | 35 | M6×9 | 36.8 | 8.4 | 26.2 | 6 | 12 | 3.3 | 6.8 | 3 | B-M6F |
註)公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。
公稱型號 | 外型尺寸 | LM滑塊尺寸 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高度 M | 寬度 W | 長度 L | B | C | H | L1 | T | K | N | E | f0 | e0 | D0 | 潤滑油 油嘴 | |
SSR 15XTB | 24 | 52 | 56.9 | 41 | 26 | 4.5 | 39.9 | 7 | 19.5 | 4.5 | 5.5 | 2.7 | 4.5 | 3 | PB1021B |
SSR 20XTB | 28 | 59 | 66.5 | 49 | 32 | 5.5 | 46.6 | 9 | 22 | 5.5 | 12 | 2.9 | 5.2 | 3 | B-M6F |
SSR 25XTB | 33 | 73 | 83 | 60 | 35 | 7 | 59.8 | 10 | 26.2 | 6 | 12 | 3.3 | 6.8 | 3 | B-M6F |
型號 |
---|
SSR15XV1UU(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 材質 | 徑向間隙 | 精度等級 | No.型號 | 潤滑裝置 | 滾動體 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔尺寸H (φ) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 標準 | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | 攻牙孔 | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | 端部密封 |
Loading...
套裝品/單品 | 滑塊單品 | 軌道種類 | 標準 | 滾珠排列 | 4列圓弧式 |
---|---|---|---|---|---|
保持器 | 有 |
【滑塊單品】 附滾珠保持器的LM導軌 徑向型 SSR型的型號SSR15XV1UU(GK)頁面。
記載關於型號SSR15XV1UU(GK)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SSR15XTB1UU(GK) |
SSR15XV1(GK) |
SSR15XV1SS(GK) |
SSR15XV1UUM(GK) |
SSR15XW1(GK) |
SSR15XW1SS(GK) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滑塊形狀 | 1軸上組裝的LM滑塊個數 | 材質 | 徑向間隙 | 精度等級 | No.型號 | 潤滑裝置 | 滾動體 | 滑塊安裝孔間距(橫方向) | 滑塊安裝孔間距(長度方向) | 滑塊安裝孔孔徑 | 滑軌安裝孔間距 | 滑軌安裝孔孔徑 | 滑塊外型尺寸W (mm) | 滑塊外型尺寸L (mm) | 滑塊安裝孔 | 滑塊安裝孔數 (個) | 安裝孔尺寸S (M) | 安裝孔尺寸H (φ) | 安裝孔螺紋深度 (mm) | 滑塊尺寸L1 (mm) | 防塵用記號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 加寬 | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 4.5 | 52 | 56.9 | 鑽孔 | 4 | - | 4.5 | 貫通 | 39.9 | 端部密封 | ||
4天~ | 標準 | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | 攻牙孔 | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | 無 | ||
4天~ | 標準 | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | 攻牙孔 | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | 密封(端部+側面+內部) | ||
4天~ | 標準 | 1 | 不鏽鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 26 | - | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 40.3 | 攻牙孔 | 2 | M4 | - | 7 | 23.3 | 端部密封 | ||
4天~ | 標準 | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.9 | 攻牙孔 | 4 | M4 | - | 7 | 39.9 | 無 | ||
4天~ | 標準 | 1 | 碳素鋼 | 普通 | 一般級 | 15 | 無 | 滾珠 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.9 | 攻牙孔 | 4 | M4 | - | 7 | 39.9 | 密封(端部+側面+內部) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策