(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

【軌道單品】 全滾珠LM導軌世界標準 HSR型

【軌道單品】 全滾珠LM導軌世界標準 HSR型

THK LM導軌可第3天出貨,無須擔心交期。因應要求,已開始販售軌道單品。可用1mm為單位指定軌道長度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【軌道單品】全滾珠LM滑軌世界標準 HSR型:相關圖像

型號
HSR15-[73-1240/1]LM(GK)
HSR15-[73-3000/1]L(GK)
HSR20-[87-1480/1]LM(GK)
HSR20-[87-3000/1]L(GK)
HSR25-[97-2020/1]LM(GK)
HSR25-[97-3000/1]L(GK)
HSR30-[111-2520/1]LM(GK)
HSR30-[111-3000/1]L(GK)
HSR35-[123-3000/1]L(GK)
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
軌道長度 L
(mm)
No.型號 滑軌安裝孔間距 滑軌安裝孔孔徑 軌道材質
18天~ 152473 ~ 124015604.5不鏽鋼
6天~ 152473 ~ 300015604.5碳鋼
18天~ 203087 ~ 148020606不鏽鋼
6天~ 203087 ~ 300020606碳鋼
22天~ 233697 ~ 202025607不鏽鋼
6天~ 233697 ~ 300025607碳鋼
18天~ 2842111 ~ 252030809不鏽鋼
6天~ 2842111 ~ 300030809碳鋼
6天~ 3448123 ~ 300035809碳鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 軌道單品 軌道種類 標準 徑向間隙 普通
精度等級 一般級

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767