(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

鑽石銷(BJ792)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BJ792-08001
BJ792-10001
BJ792-12001
BJ792-16001
型號數量折扣標準
出貨日
導入側外徑
(φ)
安裝側外徑 d
(φ)
螺牙No. M 大頭部尺寸 D1
(φ)
6天~ 88M3×0.58
6天~ 1010M3×0.510
6天~ 1212M4×0.712
6天~ 1616M5×0.816

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側截面形狀 鑽石形 導入側前端形状 球端
導入側樣式 附內螺牙 安裝側形狀 直型(壓入) 表面處理
熱處理 整體淬火 材質 鋼種類 SK95
導入側外徑公差 -0.05~-0.01 安裝側外徑公差 n6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767