(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微動開關托架(MSP1-75T)

IMAO SWITCH DOGS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSP1-75T

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MSP1-75T
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體外形 寬度(mm) 60 本體外形 高度(mm) 75 本體外形 厚度(mm) 4.5
材質 鋼(SPHC)

微動開關托架(MSP1-75T)的型號MSP1-75T頁面。
記載關於型號MSP1-75T之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767