(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

附法蘭滾輪銷(RLP-F)

附法蘭滾輪銷(RLP-F)

法蘭型導引滾輪用銷。
【特長】
・附法蘭滾輪銷。
・因安裝面較大,可確實固定。
【用途】
・作為導引滾輪的軸。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附法蘭滾輪銷

RLP - F外觀

RLP - F外觀

RLP - F尺寸圖

RLP - F尺寸圖

RLP - F尺寸圖

RLP - F尺寸圖

型 號D
(g7)
LD1D2ABCFdLfMDp質量
(g)
RLP0807F8712282313.582.56.53.3M4×0.7(底孔 3.5)1940
RLP1008F10816322614.53.52360
RLP1210F121019403117.51084.4M5×0.8(底孔 4.3)28110
型號
RLP0807F
RLP1008F
RLP1210F
型號數量折扣標準
出貨日
D
(φ)
L
(mm)
4天~ 87
4天~ 108
4天~ 1210

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767