(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

平面軌道(FLRW)

平面軌道(FLRW)

超高分子量聚乙烯製導軌,可建構少粉塵、低噪音等對環境友善的輸送線。白色基調,最適合食品輸送。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FLRW20X3
FLRW20X4
FLRW20X5
FLRW20X6
FLRW25X3
FLRW25X4
FLRW25X5
FLRW25X6
FLRW30X3
FLRW30X4
FLRW30X5
FLRW30X6
FLRW40X3
FLRW40X4
FLRW40X5
FLRW40X6
FLRW50X3
FLRW50X4
FLRW50X5
FLRW50X6
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
t
(mm)
6天~ 203
6天~ 204
6天~ 205
6天~ 206
6天~ 253
6天~ 254
6天~ 255
6天~ 256
6天~ 303
6天~ 304
6天~ 305
6天~ 306
6天~ 403
6天~ 404
6天~ 405
6天~ 406
6天~ 503
6天~ 504
6天~ 505
6天~ 506

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 工程塑膠軌道

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767