(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

導軌(FC版)(FC)

導軌(FC版)(FC)

【特長】
・超高分子量聚乙烯製導軌,可建構少粉塵、低噪音等對環境友善的輸送線。
・可作為工件導件使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FC20
FC20-SUS
FC24
FC24-SUS
FC38
型號數量折扣標準
出貨日
C軌道材質 W1
(mm)
6天~ 20
6天~ 不鏽鋼20
6天~ 24
6天~ 不鏽鋼24
6天~ 38

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 聚乙烯軌道

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767