(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

C650型導軌、C675型導軌(CRC)

C650型導軌、C675型導軌(CRC)

【特長】
・可作為工件導件,安裝於一般鋼材上使用。
・白色基調,最適合食品輸送。
・備有最適合食品、醫療相關的白色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CRC650
CRC675
型號數量折扣標準
出貨日
適用鋼材
6天~ 6t×50
6天~ 6t×75

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 工程塑膠軌道

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767