(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

凸輪手柄(KCL・KCLF) (型號表)

CLAMPS

凸輪手柄(KCL・KCLF)

無需工具即可鎖緊或鬆開螺絲的機械手柄。
【特長】
・只需扳倒或拉起手柄即可進行固定或鬆開。
・外牙旋轉型的外牙部可旋轉,因此可將手柄調整到任意位置。
【用途】
・高使用頻率部位的螺絲鎖緊、鬆開。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KCL08X25-SUS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

凸輪手柄的尺寸圖及尺寸

共通的尺寸圖

共通的尺寸圖

內牙尺寸圖

內牙尺寸圖

外牙尺寸圖

外牙尺寸圖

尺寸EH1R
(±1)
ADMBTHD1C固定カ
F(kN)
手柄荷重
FH(N)
KCL
KCLS
KCL-SUS
KCLF
031936.214.412M 3×0.541.711.51360.51.590
04AM 4×0.7
04111.252.31815.5M 4×0.7591317822.5100
05AM 5×0.8
051.214.570.421.518M 5×0.879.21522934120
06M 6×1
081.5189633.227M 8×1.251082428.51158350
10M10×1.5

內牙

KCLKCLSKCL-SUS
型 號質量(g)型 號質量(g)型 號質量(g)
KCL0315KCLS038--
KCL04A11KCLS04A--
KCL0416KCLS0412--
KCL05A18KCLS05A19--
KCL0529KCLS0534KCL05-SUS62
KCL06KCLS0635KCL06-SUS
KCL0891KCLS0899KCL08-SUS217

外牙旋轉

KCLKCLSKCL-SUSL
型 號質量(g)型 號質量(g)型 號質量(g)
KCL05×2035KCLS05×2039KCL05× 20-SUS6820
KCL05×3036KCLS05×30KCL05× 30-SUS6930
KCL05×4037KCLS05×4040KCL05× 40-SUS7040
KCL05×5038KCLS05×50KCL05× 50-SUS7150
KCL06×2037KCLS06×2041KCL06× 20-SUS7020
KCL06×3039KCLS06×3042KCL06× 30-SUS7230
KCL06×4041KCLS06×4044KCL06× 40-SUS7440
KCL06×5043KCLS06×5042KCL06× 50-SUS7650
KCL08×25108KCLS08×25115KCL08× 25-SUS23425
KCL08×30109KCLS08×30KCL08× 30-SUS23530
KCL08×40111KCLS08×40118KCL08× 40-SUS23740
KCL08×50113KCLS08×50120KCL08× 50-SUS23950
KCL10×25112KCLS10×25121KCL10× 25-SUS23825
KCL10×30114KCLS10×30128KCL10× 30-SUS24030
KCL10×40119KCLS10×40KCL10× 40-SUS24540
KCL10×50124KCLS10×50132KCL10× 50-SUS25050

外螺絲固定

KCLFL
型 號質量(g)
KCLF03 ×10910
KCLF03 ×1515
KCLF03 ×301230
KCLF04A×10910
KCLF04A×151015
KCLF04A×3030
KCLF04 ×151915
KCLF04 ×2020
KCLF04 ×302030
KCLF05A×202220
KCLF05A×302130
KCLF05A×4040
KCLF05A×502650
KCLF05 ×203720
KCLF05 ×304030
KCLF05 ×4040
KCLF05 ×504150
KCLFL
型 號質量(g)
KCLF06×204120
KCLF06×304230
KCLF06×4040
KCLF06×5050
KCLF08×2511525
KCLF08×3011430
KCLF08×4011840
KCLF08×5012150
KCLF10×2511925
KCLF10×3012830
KCLF10×4013040
KCLF10×5013350

外牙旋轉型的安裝方法

1. 在手柄倒向固定側的狀態下,鎖入對象的螺牙孔中。

1. 在手柄倒向固定側的狀態下,鎖入對象的螺牙孔中。

2. 將手柄部歸位至任意方向。

2. 將手柄部歸位至任意方向。

3. 將手柄倒向鬆開側後,以一字螺絲起子調整手柄的鬆緊情形、

3. 將手柄倒向鬆開側後,以一字螺絲起子調整手柄的鬆緊情形、

型號
KCL08X25-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體・握柄 材質 本體・握柄 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
外牙前端加工 內牙・圓孔加工 行程寬度
(mm)
本體顏色
6天~ 外螺牙9600013電解研磨00014M8258000-3

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗 種類 夾具 凸輪機構 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 無止迴螺絲 間隙調整螺絲

凸輪手柄(KCL・KCLF)的型號KCL08X25-SUS頁面。
記載關於型號KCL08X25-SUS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KCL05X20-SUS
KCL05X30
KCL05X30-SUS
KCL08X30
KCL08X30-SUS
KCL08X40
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 旋轉半徑R
(mm)
本體・握柄 材質 本體・握柄 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部長度
(mm)
緊固力
(N)
外牙前端加工 內牙・圓孔加工 行程寬度
(mm)
本體顏色
6天~ 外螺牙70.4-電解研磨-M5204000-2.4
4天~ 外螺牙70.4壓鑄鋁粉末塗裝-三價鉻鍍鋅M5304000-2.4黑色
6天~ 外螺牙70.4-電解研磨-M5304000-2.4
6天~ 外螺牙96壓鑄鋁粉末塗裝-三價鉻鍍鋅M8308000-3黑色
6天~ 外螺牙96-電解研磨-M8308000-3
4天~ 外螺牙96壓鑄鋁粉末塗裝-三價鉻鍍鋅M8408000-3黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767