(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無需工具即可鎖緊或鬆開螺絲的機械手柄。
【特長】
・只需扳倒或拉起手柄即可進行固定或鬆開。
・外牙旋轉型的外牙部可旋轉,因此可將手柄調整到任意位置。
【用途】
・高使用頻率部位的螺絲鎖緊、鬆開。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KCL08X40-SUS
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
共通的尺寸圖
內牙尺寸圖
外牙尺寸圖
尺寸 | E | H1 | R (±1) | A | D | M | B | T | H | D1 | C | 固定カ F(kN) | 手柄荷重 FH(N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCL KCLS KCL-SUS KCLF | 03 | 1 | 9 | 36.2 | 14.4 | 12 | M 3×0.5 | 41.7 | 11.5 | 13 | 6 | 0.5 | 1.5 | 90 |
04A | M 4×0.7 | |||||||||||||
04 | 1 | 11.2 | 52.3 | 18 | 15.5 | M 4×0.7 | 59 | 13 | 17 | 8 | 2 | 2.5 | 100 | |
05A | M 5×0.8 | |||||||||||||
05 | 1.2 | 14.5 | 70.4 | 21.5 | 18 | M 5×0.8 | 79.2 | 15 | 22 | 9 | 3 | 4 | 120 | |
06 | M 6×1 | |||||||||||||
08 | 1.5 | 18 | 96 | 33.2 | 27 | M 8×1.25 | 108 | 24 | 28.5 | 11 | 5 | 8 | 350 | |
10 | M10×1.5 |
KCL | KCLS | KCL-SUS | |||
---|---|---|---|---|---|
型 號 | 質量(g) | 型 號 | 質量(g) | 型 號 | 質量(g) |
KCL03 | 15 | KCLS03 | 8 | - | - |
KCL04A | 11 | KCLS04A | - | - | |
KCL04 | 16 | KCLS04 | 12 | - | - |
KCL05A | 18 | KCLS05A | 19 | - | - |
KCL05 | 29 | KCLS05 | 34 | KCL05-SUS | 62 |
KCL06 | KCLS06 | 35 | KCL06-SUS | ||
KCL08 | 91 | KCLS08 | 99 | KCL08-SUS | 217 |
KCL | KCLS | KCL-SUS | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | 質量(g) | 型 號 | 質量(g) | 型 號 | 質量(g) | |
KCL05×20 | 35 | KCLS05×20 | 39 | KCL05× 20-SUS | 68 | 20 |
KCL05×30 | 36 | KCLS05×30 | KCL05× 30-SUS | 69 | 30 | |
KCL05×40 | 37 | KCLS05×40 | 40 | KCL05× 40-SUS | 70 | 40 |
KCL05×50 | 38 | KCLS05×50 | KCL05× 50-SUS | 71 | 50 | |
KCL06×20 | 37 | KCLS06×20 | 41 | KCL06× 20-SUS | 70 | 20 |
KCL06×30 | 39 | KCLS06×30 | 42 | KCL06× 30-SUS | 72 | 30 |
KCL06×40 | 41 | KCLS06×40 | 44 | KCL06× 40-SUS | 74 | 40 |
KCL06×50 | 43 | KCLS06×50 | 42 | KCL06× 50-SUS | 76 | 50 |
KCL08×25 | 108 | KCLS08×25 | 115 | KCL08× 25-SUS | 234 | 25 |
KCL08×30 | 109 | KCLS08×30 | KCL08× 30-SUS | 235 | 30 | |
KCL08×40 | 111 | KCLS08×40 | 118 | KCL08× 40-SUS | 237 | 40 |
KCL08×50 | 113 | KCLS08×50 | 120 | KCL08× 50-SUS | 239 | 50 |
KCL10×25 | 112 | KCLS10×25 | 121 | KCL10× 25-SUS | 238 | 25 |
KCL10×30 | 114 | KCLS10×30 | 128 | KCL10× 30-SUS | 240 | 30 |
KCL10×40 | 119 | KCLS10×40 | KCL10× 40-SUS | 245 | 40 | |
KCL10×50 | 124 | KCLS10×50 | 132 | KCL10× 50-SUS | 250 | 50 |
KCLF | L | |
---|---|---|
型 號 | 質量(g) | |
KCLF03 ×10 | 9 | 10 |
KCLF03 ×15 | 15 | |
KCLF03 ×30 | 12 | 30 |
KCLF04A×10 | 9 | 10 |
KCLF04A×15 | 10 | 15 |
KCLF04A×30 | 30 | |
KCLF04 ×15 | 19 | 15 |
KCLF04 ×20 | 20 | |
KCLF04 ×30 | 20 | 30 |
KCLF05A×20 | 22 | 20 |
KCLF05A×30 | 21 | 30 |
KCLF05A×40 | 40 | |
KCLF05A×50 | 26 | 50 |
KCLF05 ×20 | 37 | 20 |
KCLF05 ×30 | 40 | 30 |
KCLF05 ×40 | 40 | |
KCLF05 ×50 | 41 | 50 |
KCLF | L | |
---|---|---|
型 號 | 質量(g) | |
KCLF06×20 | 41 | 20 |
KCLF06×30 | 42 | 30 |
KCLF06×40 | 40 | |
KCLF06×50 | 50 | |
KCLF08×25 | 115 | 25 |
KCLF08×30 | 114 | 30 |
KCLF08×40 | 118 | 40 |
KCLF08×50 | 121 | 50 |
KCLF10×25 | 119 | 25 |
KCLF10×30 | 128 | 30 |
KCLF10×40 | 130 | 40 |
KCLF10×50 | 133 | 50 |
1. 在手柄倒向固定側的狀態下,鎖入對象的螺牙孔中。
2. 將手柄部歸位至任意方向。
3. 將手柄倒向鬆開側後,以一字螺絲起子調整手柄的鬆緊情形、
型號 |
---|
KCL08X40-SUS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 旋轉半徑R (mm) | 本體・握柄 材質 | 本體・握柄 表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部長度 (mm) | 緊固力 (N) | 外牙前端加工 | 內牙・圓孔加工 | 行程寬度 (mm) | 本體顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 外螺牙 | 96 | 00013 | 電解研磨 | 00014 | 無 | M8 | 40 | 8000 | 無 | - | 3 | 銀 |
Loading...
用途 | 夾鉗 | 種類 夾具 | 凸輪機構 | 操作方向 | 縱 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | L字形 | L字固定把手形狀 | 無止迴螺絲 | 間隙調整螺絲 | 無 |
凸輪手柄(KCL・KCLF)的型號KCL08X40-SUS頁面。
記載關於型號KCL08X40-SUS之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KCL05X20-SUS |
KCL05X30 |
KCL05X30-SUS |
KCL08X50 |
KCL08X50-SUS |
KCL10X25 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 旋轉半徑R (mm) | 本體・握柄 材質 | 本體・握柄 表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部長度 (mm) | 緊固力 (N) | 外牙前端加工 | 內牙・圓孔加工 | 行程寬度 (mm) | 本體顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 外螺牙 | 70.4 | - | 電解研磨 | - | 無 | M5 | 20 | 4000 | 無 | - | 2.4 | 銀 | ||
4天~ | 外螺牙 | 70.4 | 壓鑄鋁 | 粉末塗裝 | - | 三價鉻鍍鋅 | M5 | 30 | 4000 | 無 | - | 2.4 | 黑色 | ||
6天~ | 外螺牙 | 70.4 | - | 電解研磨 | - | 無 | M5 | 30 | 4000 | 無 | - | 2.4 | 銀 | ||
4天~ | 外螺牙 | 96 | 壓鑄鋁 | 粉末塗裝 | - | 三價鉻鍍鋅 | M8 | 50 | 8000 | 無 | - | 3 | 黑色 | ||
6天~ | 外螺牙 | 96 | - | 電解研磨 | - | 無 | M8 | 50 | 8000 | 無 | - | 3 | 銀 | ||
4天~ | 外螺牙 | 96 | 壓鑄鋁 | 粉末塗裝 | - | 三價鉻鍍鋅 | M10 | 25 | 8000 | 無 | - | 3 | 黑色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策