(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
基本款壓紋旋鈕。
【特長】
・最適合用來固定面板。
・材質備有鋼製與不鏽鋼製。
・備有螺牙部施有逃溝加工的防脫落型。
【用途】
・各種裝置的螺絲鎖緊、鬆開部位。
・防脫落型最適合用於面板固定。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TKN/TKN-SUS 內牙貫通尺寸圖
TKS/TKS-SUS 外牙尺寸圖
TKS-R-SUS 外牙防脫落型尺寸圖
類型 | 本體 |
---|---|
TKN | SS400 鍍鉻 |
TKS | S45C 鍍鉻 |
TKN-SUS TKS-SUS TKS-R-SUS | SUS303 |
鋼製 | SUS製 | D | M | H | D1 | S | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | ||||||
TKN 3 | TKN 3-SUS | 12 | M 3×0.5 | 7.5 | 6 | 5 | 6 |
TKN 4 | TKN 4-SUS | 16 | M 4×0.7 | 9.5 | 8 | 6 | 7 |
TKN 5 | TKN 5-SUS | 20 | M 5×0.8 | 11.5 | 10 | 7.5 | 15 |
TKN 6 | TKN 6-SUS | 24 | M 6×1 | 15 | 12 | 10 | 25 |
TKN 8 | TKN 8-SUS | 30 | M 8×1.25 | 18 | 16 | 12 | 45 |
TKN10 | TKN10-SUS | 36 | M10×1.5 | 23 | 20 | 15 | 90 |
鋼製 | SUS製 | D | M | H | D1 | S | L | A | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 型號 | ||||||||
TKS 3×10 | TKS 3×10-SUS | 12 | M 3×0.5 | 7.5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 7 |
TKS 4×10 | TKS 4×10-SUS | 16 | M 4×0.7 | 9.5 | 8 | 6 | 2.2 | 9 | |
TKS 4×15 | TKS 4×15-SUS | 15 | 10 | ||||||
TKS 5×10 | TKS 5×10-SUS | 20 | M 5×0.8 | 11.5 | 10 | 7.5 | 10 | 1.6 | 15 |
TKS 5×15 | TKS 5×15-SUS | 15 | 18 | ||||||
TKS 5×20 | TKS 5×20-SUS | 20 | 20 | ||||||
TKS 6×15 | TKS 6×15-SUS | 24 | M 6×1 | 15 | 12 | 10 | 15 | 2 | 25 |
TKS 6×20 | TKS 6×20-SUS | 20 | 27 | ||||||
TKS 6×25 | TKS 6×25-SUS | 25 | 29 | ||||||
TKS 6×30 | TKS 6×30-SUS | 30 | 30 | ||||||
TKS 8×20 | TKS 8×20-SUS | 30 | M 8×1.25 | 18 | 16 | 12 | 20 | 2.5 | 60 |
TKS 8×25 | TKS 8×25-SUS | 25 | 63 | ||||||
TKS 8×30 | TKS 8×30-SUS | 30 | 65 | ||||||
TKS10×25 | TKS10× 25-SUS | 36 | M10×1.5 | 23 | 20 | 15 | 25 | 3 | 115 |
TKS10×30 | TKS10× 30-SUS | 30 | 119 | ||||||
TKS10×40 | TKS10× 40-SUS | 40 | 125 |
型號 | D | M | H | D1 | S | L | A | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKS3×10R 6-SUS | 12 | M3×0.5 | 7.5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 3.6 |
TKS4×10R 5-SUS | 16 | M4×0.7 | 9.5 | 8 | 6 | 5 | 8.5 | |
TKS4× 15R10-SUS | 15 | 10 | 8.8 | |||||
TKS5×10R 4-SUS | 20 | M5×0.8 | 11.5 | 10 | 7.5 | 10 | 4 | 15.2 |
TKS5× 20R14-SUS | 20 | 14 | 16.0 | |||||
TKS6×15R 7-SUS | 24 | M6×1 | 15 | 12 | 10 | 15 | 7 | 28.7 |
TKS6× 20R12-SUS | 20 | 12 | 29.3 | |||||
TKS6× 30R22-SUS | 30 | 22 | 29.8 | |||||
TKS8× 20R10-SUS | 30 | M8×1.25 | 18 | 16 | 12 | 20 | 10 | 56.2 |
TKS8× 30R20-SUS | 30 | 20 | 58.4 |
最適合用於固定面板。
將TKS-R-SUS型從面板上拆卸下時,旋鈕的螺牙部會勾住面板,以防止遺失。
型號 |
---|
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 L (mm) | 附加功能 | 外螺牙前端加工 | 內螺牙・圓孔加工 | 本體 材質 | 本體 表面處理 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 H (mm) |
---|
Loading...
本體種類 | 圓形 | 圓形 種類 | 圓筒形 | 側面部加工 | 滾花 |
---|---|---|---|---|---|
本體顏色 | 銀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策