(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

壓紋拇指旋鈕(TKN・TKS) (型號表)

KNOBS

壓紋拇指旋鈕(TKN・TKS)

基本款壓紋旋鈕。
【特長】
・最適合用來固定面板。
・材質備有鋼製與不鏽鋼製。
・備有螺牙部施有逃溝加工的防脫落型。
【用途】
・各種裝置的螺絲鎖緊、鬆開部位。
・防脫落型最適合用於面板固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TKS6X15R7-SUS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

TKN/TKN-SUS 內牙貫通尺寸圖

TKN/TKN-SUS 內牙貫通尺寸圖

TKS/TKS-SUS 外牙尺寸圖

TKS/TKS-SUS 外牙尺寸圖

TKS-R-SUS 外牙防脫落型尺寸圖

TKS-R-SUS 外牙防脫落型尺寸圖

產品規格

材質

類型本體
TKNSS400
鍍鉻
TKSS45C
鍍鉻
TKN-SUS
TKS-SUS
TKS-R-SUS
SUS303

規格表

TKN/TKN-SUS 內牙貫通

鋼製SUS製DMHD1S質量(g)
型號型號
TKN 3TKN 3-SUS12M 3×0.57.5656
TKN 4TKN 4-SUS16M 4×0.79.5867
TKN 5TKN 5-SUS20M 5×0.811.5107.515
TKN 6TKN 6-SUS24M 6×115121025
TKN 8TKN 8-SUS30M 8×1.2518161245
TKN10TKN10-SUS36M10×1.523201590

TKS/TKS-SUS 外牙

鋼製SUS製DMHD1SLA質量(g)
型號型號
TKS 3×10TKS 3×10-SUS12M 3×0.57.5651027
TKS 4×10TKS 4×10-SUS16M 4×0.79.5862.29
TKS 4×15TKS 4×15-SUS1510
TKS 5×10TKS 5×10-SUS20M 5×0.811.5107.5101.615
TKS 5×15TKS 5×15-SUS1518
TKS 5×20TKS 5×20-SUS2020
TKS 6×15TKS 6×15-SUS24M 6×115121015225
TKS 6×20TKS 6×20-SUS2027
TKS 6×25TKS 6×25-SUS2529
TKS 6×30TKS 6×30-SUS3030
TKS 8×20TKS 8×20-SUS30M 8×1.25181612202.560
TKS 8×25TKS 8×25-SUS2563
TKS 8×30TKS 8×30-SUS3065
TKS10×25TKS10× 25-SUS36M10×1.5232015253115
TKS10×30TKS10× 30-SUS30119
TKS10×40TKS10× 40-SUS40125

TKS-R-SUS 外牙、防脫落型、SUS製

型號DMHD1SLA質量(g)
TKS3×10R 6-SUS12M3×0.57.5651063.6
TKS4×10R 5-SUS16M4×0.79.58658.5
TKS4× 15R10-SUS15108.8
TKS5×10R 4-SUS20M5×0.811.5107.510415.2
TKS5× 20R14-SUS201416.0
TKS6×15R 7-SUS24M6×115121015728.7
TKS6× 20R12-SUS201229.3
TKS6× 30R22-SUS302229.8
TKS8× 20R10-SUS30M8×1.25181612201056.2
TKS8× 30R20-SUS302058.4

使用範例

最適合用於固定面板。

最適合用於固定面板。

將TKS-R-SUS型從面板上拆卸下時,旋鈕的螺牙部會勾住面板,以防止遺失。

將TKS-R-SUS型從面板上拆卸下時,旋鈕的螺牙部會勾住面板,以防止遺失。

型號
TKS6X15R7-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
附加功能 外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 本體 材質 本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 H
(mm)
6天~ 外牙M615防脫落-[不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼2415

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 圓形 圓形 種類 圓筒形 側面部加工 滾花
本體顏色

壓紋拇指旋鈕(TKN・TKS)的型號TKS6X15R7-SUS頁面。
記載關於型號TKS6X15R7-SUS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TKN3-SUS
TKN4
TKN4-SUS
TKS6X20
TKS6X20-SUS
TKS6X20R12-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
附加功能 外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 本體 材質 本體 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 H
(mm)
6天~ 內牙---貫通[不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼127.5
4天~ 內牙M49.5-貫通[鋼] 鋼鍍鉻[鋼] 鋼鍍鉻169.5
4天~ 內牙M49.5-貫通[不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼169.5
4天~ 外牙M620-[鋼] 鋼鍍鉻[鋼] 鋼鍍鉻2415
4天~ 外牙M620-[不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼2415
4天~ 外牙M620防脫落-[不鏽鋼] 不鏽鋼[不鏽鋼] 不鏽鋼2415

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767