(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

點透鏡_FLE

點透鏡_FLE

【特長】
・刻度板FSP、刻度貼片FSS、FST專用透鏡。
・便於讀取刻度。
・有2種安裝方法可依用途選擇。
・FLE-A…前面安裝,FLE-B…側面安裝。
・作為致動器等的零點標示也十分便利。
・附有安裝用不鏽鋼製內六角孔極低頭螺栓SSHS-M3×10。
・焦距:最大5mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

前面安裝

 

側面安裝

型號
FLE-23-20-B
FLE-28-20-A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS類型
4天~ 10側面安裝
4天~ 10前面安裝

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 壓克力(透明) 加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767