(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

分度定位柱用軸環 PXCS SUS303

分度定位柱用軸環 PXCS SUS303

請與分度定位柱組合使用。
【特長】
・安裝部的厚度較薄時,仍可穩定固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

分度定位柱用軸環(PXCS)的特長

產品圖像(本體材質:SUS303)

產品圖像(本體材質:SUS303)

使用範例

使用範例

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

型號Dtd質量
(g)
PXCS-8-10-210280.4
PXCS-8-10-310380.9
PXCS-8-10-410481.3
PXCS-8-10-610681.7
PXCS-8-10-810882
PXCS-8-10-10101082.2
PXCS-10-12-2122100.5
PXCS-10-12-4124101
PXCS-10-12-6126101.6
PXCS-10-12-8128102.1
PXCS-10-12-101210102.7
PXCS-10-12-121212103.2
PXCS-12-14-2142120.6
PXCS-12-14-4144121.2
PXCS-12-14-6146121.9
PXCS-12-14-8148122.5
PXCS-12-17-4174123.5
PXCS-12-17-5175124.4
PXCS-12-17-2172121.8
PXCS-16-17-4174160.8
PXCS-16-17-6176161.2
PXCS-16-17-8178161.6
PXCS-16-17-101710162
PXCS-16-17-121712162.4
PXCS-16-19-2192161.3
PXCS-16-19-4194162.6
PXCS-16-19-6196163.9
PXCS-16-19-8198165.1
PXCS-16-19-101910166.4
PXCS-16-19-121912167.7
型號
PXCS-8X10X2
PXCS-8X10X3
PXCS-8X10X4
PXCS-8X10X6
PXCS-8X10X8
PXCS-8X10X10
PXCS-10X12X2
PXCS-10X12X4
PXCS-10X12X6
PXCS-10X12X8
PXCS-10X12X10
PXCS-10X12X12
PXCS-12X14X2
PXCS-12X14X4
PXCS-12X14X6
PXCS-12X14X8
PXCS-12X17X2
PXCS-12X17X4
PXCS-12X17X5
PXCS-16X17X4
PXCS-16X17X6
PXCS-16X17X8
PXCS-16X17X10
PXCS-16X17X12
PXCS-16X19X2
PXCS-16X19X4
PXCS-16X19X6
PXCS-16X19X8
PXCS-16X19X10
PXCS-16X19X12
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
外徑
(φ)
內徑
(mm)
7天~ 2108
7天~ 3108
7天~ 4108
7天~ 6108
7天~ 8108
7天~ 10108
7天~ 21210
7天~ 41210
7天~ 61210
7天~ 81210
7天~ 101210
7天~ 121210
7天~ 21412
7天~ 41412
7天~ 61412
7天~ 81412
7天~ 21712
6天~ 41712
7天~ 51712
7天~ 41716
7天~ 61716
7天~ 81716
7天~ 101716
7天~ 121716
7天~ 21916
7天~ 41916
7天~ 61916
7天~ 81916
7天~ 101916
7天~ 121916

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝輔助零件 材質 SUS303 加工

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767