(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

微型固定手柄 LDCMS(外牙)/LDCFS(內牙)

微型固定手柄 LDCMS(外牙)/LDCFS(內牙)

【特長】
・緊湊型的固定手柄。
・旋轉半徑30mm。省空間。
・手柄部採用損傷不顯眼的消光型靜電塗裝。
・共4種顏色可供選擇。可依型號末尾記號選擇。
【用途】
・於工件的位置調整後鎖緊。
・最適合用於頻繁開關的用途。

(i)請注意

  • ※止迴螺絲的頭形從內六角孔改為梅花螺絲孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外牙

 

內牙

LDCFS規格

LDCFS外觀

LDCFS外觀

LDCFS尺寸圖(止迴螺絲、手柄部)

LDCFS尺寸圖(止迴螺絲、手柄部)

 
 LDCFS
手柄部鋅壓鑄
靜電塗裝(各色)
螺牙部SUS303
止迴螺絲SUS303
彈簧不鏽鋼線

材質、加工

 
末尾記號手柄部顏色
BK消光黑
SG消光銀
OR消光橘
RD消光紅

共4種顏色可供選擇。可依型號末尾記號選擇

 
LDCFS 不鏽鋼製共通尺寸
型號Lf min.M(粗螺紋)RHH'hsDd齒數最大荷重*1
(N)
最大鎖緊力*1
(kN)
質量 (g)
LDCFS-37M3303134.524.54131018191.426
LDCFS-48M4303134.524.54131018442.425
LDCFS-58M5303134.524.54131018903.925
LDCFS-68M6303134.524.541310181505.524

單位:mm

型號
LDCFS-3-BK
LDCFS-3-OR
LDCFS-3-RD
LDCFS-3-SG
LDCFS-4-BK
LDCFS-4-OR
LDCFS-4-RD
LDCFS-4-SG
LDCFS-5-BK
LDCFS-5-OR
LDCFS-5-RD
LDCFS-5-SG
LDCFS-6-BK
LDCFS-6-OR
LDCFS-6-RD
LDCFS-6-SG
LDCMS-3X6-BK
LDCMS-3X6-OR
LDCMS-3X6-RD
LDCMS-3X6-SG
LDCMS-3X8-BK
LDCMS-3X8-OR
LDCMS-3X8-RD
LDCMS-3X8-SG
LDCMS-3X10-BK
LDCMS-3X10-OR
LDCMS-3X10-RD
LDCMS-3X10-SG
LDCMS-3X12-BK
LDCMS-3X12-OR
LDCMS-3X12-RD
LDCMS-3X12-SG
LDCMS-3X16-BK
LDCMS-3X16-OR
LDCMS-3X16-RD
LDCMS-3X16-SG
LDCMS-4X10-BK
LDCMS-4X10-OR
LDCMS-4X10-RD
LDCMS-4X10-SG
LDCMS-4X12-BK
LDCMS-4X12-OR
LDCMS-4X12-RD
LDCMS-4X12-SG
LDCMS-4X16-BK
LDCMS-4X16-OR
LDCMS-4X16-RD
LDCMS-4X16-SG
LDCMS-4X20-BK
LDCMS-4X20-OR
LDCMS-4X20-RD
LDCMS-4X20-SG
LDCMS-4X25-BK
LDCMS-4X25-OR
LDCMS-4X25-RD
LDCMS-4X25-SG
LDCMS-4X32-BK
LDCMS-4X32-OR
LDCMS-4X32-RD
LDCMS-4X32-SG
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
本體顏色
7天~ 內螺牙371400BK(消光黑)
7天~ 內螺牙371400OR(橘)
7天~ 內螺牙371400RD(紅)
7天~ 內螺牙371400SG(銀灰)
7天~ 內螺牙492400BK(消光黑)
7天~ 內螺牙492400OR(橘)
7天~ 內螺牙492400RD(紅)
7天~ 內螺牙492400SG(銀灰)
7天~ 內螺牙593900BK(消光黑)
4天~ 內螺牙593900OR(橘)
7天~ 內螺牙593900RD(紅)
4天~ 內螺牙593900SG(銀灰)
4天~ 內螺牙695500BK(消光黑)
4天~ 內螺牙695500OR(橘)
7天~ 內螺牙695500RD(紅)
7天~ 內螺牙695500SG(銀灰)
7天~ 外螺牙361400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙361400OR(橘)
7天~ 外螺牙361400RD(紅)
7天~ 外螺牙361400SG(銀灰)
4天~ 外螺牙381400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙381400OR(橘)
7天~ 外螺牙381400RD(紅)
7天~ 外螺牙381400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙3101400BK(消光黑)
4天~ 外螺牙3101400OR(橘)
7天~ 外螺牙3101400RD(紅)
7天~ 外螺牙3101400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙3121400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙3121400OR(橘)
7天~ 外螺牙3121400RD(紅)
7天~ 外螺牙3121400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙3161400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙3161400OR(橘)
7天~ 外螺牙3161400RD(紅)
7天~ 外螺牙3161400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4102400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4102400OR(橘)
7天~ 外螺牙4102400RD(紅)
7天~ 外螺牙4102400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4122400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4122400OR(橘)
7天~ 外螺牙4122400RD(紅)
7天~ 外螺牙4122400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4162400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4162400OR(橘)
7天~ 外螺牙4162400RD(紅)
7天~ 外螺牙4162400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4202400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4202400OR(橘)
7天~ 外螺牙4202400RD(紅)
7天~ 外螺牙4202400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4252400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4252400OR(橘)
7天~ 外螺牙4252400RD(紅)
7天~ 外螺牙4252400SG(銀灰)
7天~ 外螺牙4322400BK(消光黑)
7天~ 外螺牙4322400OR(橘)
7天~ 外螺牙4322400RD(紅)
7天~ 外螺牙4322400SG(銀灰)

Loading...

 

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 旋轉半徑R(mm) 30
本體 材質 鋅壓鑄 本體 表面處理 粉體塗裝 安裝部 表面處理
間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767