(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MLR 剛性聯軸器 夾鉗型 (型號表)

RIGID COUPLING-LONG VERSION

MLR 剛性聯軸器 夾鉗型

將長型、零背隙、全不鏽鋼型標準化的剛性型。
【特長】
・長型的剛性聯軸器。
・也可作為延長軸的接頭使用。
・有鋁合金製、不鏽鋼製2種。
・有夾鉗型與半分離型。
【用途】
・用於洗淨裝置/搬送裝置等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MLR-32V-14-14

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MLR-C:鋁合金旋鈕、MLRS-C:全不鏽鋼製

剛性聯軸器尺寸圖

產品規格

MLR-C鋁合金製(夾鉗型)

MLR-C鋁合金製(夾鉗型)

MLRS-C全不鏽鋼製(夾鉗型)

MLRS-C全不鏽鋼製(夾鉗型)

MLR-V鋁合金製(中縫型)

MLR-V鋁合金製(中縫型)

MLRS-V鋁合金製(中縫型)

MLRS-V全不鏽鋼製(中縫型)

適用建議馬達

產品記號MLRMLRS
伺服馬達
步進馬達
一般汎用馬達

◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用

特性

產品記號MLRMLRS
背隙0(零)
高扭矩
高扭轉剛性
耐蝕性(全不鏽鋼)-

◎ : 非常優異 ○ : 優異

材質、加工

產品記號MLR-C/MLR-VMLRS-C/MLRS-V
本體A2017
陽極處理
SUS303
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
SUSXM7
半分離型
半分離型在轂的一邊採用夾鉗型,另一邊採用分離型固定方式。
一支軸固定於夾鉗側,另一支軸則可在分離側安裝或拆卸,可提升組裝的作業性。

 

半分離型 半分離型在轂的一邊採用夾鉗型,另一邊採用分離型固定方式。一支軸固定於夾鉗側,另一支軸則可在分離側安裝或拆卸,可提升組裝的作業性。

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWF1F2GM螺絲
鎖緊
扭矩
(N・m)
標準軸孔徑
D1-D2
MLR-16C1611222.55.55M20.55 - 55 - 66 - 6----
MLR-20C2012242.567M20.56 - 66 - 88 - 8----
MLR-25C2518364.599M2.518 - 88 - 1010 - 1012 - 12---
MLR-32C32204041011M31.510 - 1010 - 1210 - 1412 - 1212 - 1414 - 1415 - 15
MLRS-16C1611222.55.55M20.55 - 55 - 66 - 6----
MLRS-20C2012242.567M20.56 - 66 - 88 - 8----
MLRS-25C2518364.599M2.518 - 88 - 1010 - 1012 - 12---
MLRS-32C32204041011M31.510 - 1010 - 1210 - 1412 - 1212 - 1414 - 1415 - 15
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1
慣性力矩*2
(kg・m2) 
質量*2
(g)
MLR-16C6139,0003.4×10-710
MLR-20C82.531,0009.2×10-718
MLR-25C124.525,0003.4×10-638
MLR-32C151019,0001.0×10-570
MLRS-16C60.339,0008.9×10-725
MLRS-20C80.531,0002.5×10-645
MLRS-25C12125,0009.2×10-6100
MLRS-32C15219,0002.7×10-5180
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

依軸徑、常用扭矩選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。

MLR-C

MLR-C

MLR-V

MLR-V

MLRS-C

MLRS-C

MLRS-V

MLRS-V

※選定範例
選定條件為φ10(軸徑10mm),負荷扭矩4N・m時,選定尺寸為 MLR-25C 或 MLR-25V。

訂購範例

MLR 剛性聯軸器 夾鉗型 注文例
型號
MLR-32V-14-14
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 5.01~10.0014143240[鋁] A201710190001.0×10-5半分離型標準軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 伺服馬達 / 步進馬達 最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0

MLR 剛性聯軸器 夾鉗型的型號MLR-32V-14-14頁面。
記載關於型號MLR-32V-14-14之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MLR-16V-6-6
MLR-20C-6-6
MLR-20C-6-8
MLR-32V-15-15
MLRS-16C-5-5
MLRS-16C-5-6
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.00661622[鋁] A20171390003.5×10-7半分離型標準軸孔
7天~ 1.01~3.00662024[鋁] A20172.5310009.2×10-7夾鉗型標準軸孔
7天~ 1.01~3.00682024[鋁] A20172.5310009.2×10-7夾鉗型標準軸孔
7天~ 5.01~10.0015153240[鋁] A201710190001.0×10-5半分離型標準軸孔
7天~ 0.05~1.00551622[不銹鋼] SUS3030.3390008.9×10-7夾鉗型標準軸孔
7天~ 0.05~1.00561622[不銹鋼] SUS3030.3390008.9×10-7夾鉗型標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767