(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將長型、零背隙、全不鏽鋼型標準化的剛性型。
【特長】
・長型的剛性聯軸器。
・也可作為延長軸的接頭使用。
・有鋁合金製、不鏽鋼製2種。
・有夾鉗型與半分離型。
【用途】
・用於洗淨裝置/搬送裝置等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MLRS-32C-11-BT-14-BT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
MLR-C鋁合金製(夾鉗型)
MLRS-C全不鏽鋼製(夾鉗型)
MLR-V鋁合金製(中縫型)
MLRS-V全不鏽鋼製(中縫型)
產品記號 | MLR | MLRS |
---|---|---|
伺服馬達 | ◎ | ◎ |
步進馬達 | ◎ | ◎ |
一般汎用馬達 | △ | △ |
◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用
產品記號 | MLR | MLRS |
---|---|---|
背隙0(零) | ◎ | ◎ |
高扭矩 | ○ | ○ |
高扭轉剛性 | ◎ | ◎ |
耐蝕性(全不鏽鋼) | - | ◎ |
◎ : 非常優異 ○ : 優異
產品記號 | MLR-C/MLR-V | MLRS-C/MLRS-V |
---|---|---|
本體 | A2017 陽極處理 | SUS303 |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) | SUSXM7 |
型號 | A | L | W | F1 | F2 | G | M | 螺絲 鎖緊 扭矩 (N・m) | 標準軸孔徑 D1-D2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLR-16C | 16 | 11 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | 0.5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | - | - | - | - |
MLR-20C | 20 | 12 | 24 | 2.5 | 6 | 7 | M2 | 0.5 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | - | - | - | - |
MLR-25C | 25 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | 1 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 12 - 12 | - | - | - |
MLR-32C | 32 | 20 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 | 1.5 | 10 - 10 | 10 - 12 | 10 - 14 | 12 - 12 | 12 - 14 | 14 - 14 | 15 - 15 |
MLRS-16C | 16 | 11 | 22 | 2.5 | 5.5 | 5 | M2 | 0.5 | 5 - 5 | 5 - 6 | 6 - 6 | - | - | - | - |
MLRS-20C | 20 | 12 | 24 | 2.5 | 6 | 7 | M2 | 0.5 | 6 - 6 | 6 - 8 | 8 - 8 | - | - | - | - |
MLRS-25C | 25 | 18 | 36 | 4.5 | 9 | 9 | M2.5 | 1 | 8 - 8 | 8 - 10 | 10 - 10 | 12 - 12 | - | - | - |
MLRS-32C | 32 | 20 | 40 | 4 | 10 | 11 | M3 | 1.5 | 10 - 10 | 10 - 12 | 10 - 14 | 12 - 12 | 12 - 14 | 14 - 14 | 15 - 15 |
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最高轉速 (min-1) | 慣性力矩*2 (kg・m2) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|
MLR-16C | 6 | 1 | 39,000 | 3.4×10-7 | 10 |
MLR-20C | 8 | 2.5 | 31,000 | 9.2×10-7 | 18 |
MLR-25C | 12 | 4.5 | 25,000 | 3.4×10-6 | 38 |
MLR-32C | 15 | 10 | 19,000 | 1.0×10-5 | 70 |
MLRS-16C | 6 | 0.3 | 39,000 | 8.9×10-7 | 25 |
MLRS-20C | 8 | 0.5 | 31,000 | 2.5×10-6 | 45 |
MLRS-25C | 12 | 1 | 25,000 | 9.2×10-6 | 100 |
MLRS-32C | 15 | 2 | 19,000 | 2.7×10-5 | 180 |
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。
MLR-C
MLR-V
MLRS-C
MLRS-V
※選定範例
選定條件為φ10(軸徑10mm),負荷扭矩4N・m時,選定尺寸為 MLR-25C 或 MLR-25V。
型號 |
---|
MLRS-32C-11-BT-14-BT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 1.01~3.00 | 11 | 14 | 32 | 40 | [不銹鋼] SUS303 | 2 | 19000 | 2.7×10-5 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 無 |
Loading...
用途 | 伺服馬達 / 步進馬達 | 最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 背隙0 |
---|
MLR 剛性聯軸器 夾鉗型的型號MLRS-32C-11-BT-14-BT頁面。
記載關於型號MLRS-32C-11-BT-14-BT之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MLR-16V-6-6 |
MLR-20C-6-6 |
MLR-20C-6-8 |
MLRS-32C-11-BT-15-BT |
MLRS-32C-11-BT-KT-11-BT-KT |
MLRS-32C-12-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 本體材質 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 16 | 22 | [鋁] A2017 | 1 | 39000 | 3.5×10-7 | 半分離型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 20 | 24 | [鋁] A2017 | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 20 | 24 | [鋁] A2017 | 2.5 | 31000 | 9.2×10-7 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 11 | 15 | 32 | 40 | [不銹鋼] SUS303 | 2 | 19000 | 2.7×10-5 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 無 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 11 | 11 | 32 | 40 | [不銹鋼] SUS303 | 2 | 19000 | 2.7×10-5 | 夾鉗型 | 追加工軸孔 | 兩側 | ||
7天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 32 | 40 | [不銹鋼] SUS303 | 2 | 19000 | 2.7×10-5 | 夾鉗型 | 標準軸孔 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策