(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MDW-C 可撓性聯軸器 圓盤型 (型號表)

DOUBLE DISK FLEXIBLE COUPLING

MDW-C 可撓性聯軸器 圓盤型

圓盤型可撓性聯軸器。
【特長】
・高扭轉剛性、高扭矩、零背隙。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
・有標準型MDW與短型MDS。
【用途】
・可用於致動器/XY平台等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MDW-63C-22-24

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MSF尺寸圖
MSF尺寸圖

產品規格

MSF外觀

材質、加工

產品記號MDW-C
A2017
陽極處理
間隔環A2017
陽極處理
圓盤SUS304
插銷SUS303
軸環SUS303
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWEFGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MDW-19C198278.52.56.5M20.5
MDW-25C25103112.53.59M2.51
MDW-32C32124016411M31.5
MDW-40C40144421515M42.5
MDW-50C50185726618M57
MDW-63C63206135724M612
型號標準軸孔徑 D1-D2
4566.35789101112141516171819202224252830
MDW-19C-----------------
MDW-25C---------------
MDW-32C----------------
MDW-40C-----------
MDW-50C------------
MDW-63C-----------
  • 所有產品附內六角孔螺栓。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
  • 組裝於D形軸時,請注意D形面的位置。
  • 進行軸孔及鍵槽的追加工。利用追加工服務。

鍵槽尺寸

●軸孔詳細尺寸

適用軸孔徑
D1·D2
鍵槽
bt尺寸
bxh
基準尺寸容許公差(JS9)基準尺寸容許公差
6‧72±0.01251.0±0.102×2
8‧9‧1031.43×3
11‧124±0.01501.84×4
13‧14‧15‧16‧1752.35×5
18‧19‧20‧2262.86×6
24‧25‧28‧308±0.01803.3±0.208×7
32‧35‧36‧38103.310×8
40‧42‧4412±0.02153.312×8
45‧48‧50143.814×9
引用JIS B 1301
※鍵槽加工搭配尺寸及軸孔徑的組合,有無法加工的可能性,加工的可否請於篩選條件選型確認。

性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩
(N・m)*1
最高轉速
(min-1)
慣性
力矩
(kg・m2)*2
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(゜)
容許軸向
位移
(mm)
質量
(g)*2
MDW-19C80.733,0008.7×10-72000.121.5±0.518
MDW-25C12125,0002.7×10-64500.121.5±0.525
MDW-32C152.519,0009.6×10-61,1000.151.5±0.560
MDW-40C203.515,0001.9×10-51,4000.151.5±0.5100
MDW-50C25912,0008.1×10-52,2000.151.5±0.5210
MDW-63C3012.510,0002.1×10-43,0000.151.5±0.5340
  • * 1:不需要依負荷變動修正常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

選定用參考資訊

訂購範例

MDW-C 可撓性聯軸器 單碟片型 訂購範例

(1)型號  (2)標準軸孔徑(D1、D2 )

型號
MDW-63C-22-24
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 10.01~20.00222463614001~1000012.5100000.152.1×10-4標準軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
特性 背隙0 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏角(deg) 1.5 圓盤部材質 SUS304
容許軸向位移(mm) ±0.5 構造 夾鉗型

MDW-C 可撓性聯軸器 圓盤型的型號MDW-63C-22-24頁面。
記載關於型號MDW-63C-22-24之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MDW-19C-4-7
MDW-19C-4-8
MDW-19C-5-5
MDW-63C-22-24-KT
MDW-63C-22-25
MDW-63C-22-25-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 0.05~1.0047192710001~780000.7330000.128.7×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.0048192710001~780000.7330000.128.7×10-7標準軸孔
7天~ 0.05~1.0055192710001~780000.7330000.128.7×10-7標準軸孔
7天~ 10.01~20.00222463614001~1000012.5100000.152.1×10-4標準軸孔D2孔
7天~ 10.01~20.00222563614001~1000012.5100000.152.1×10-4標準軸孔
7天~ 10.01~20.00222563614001~1000012.5100000.152.1×10-4標準軸孔D2孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767