(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

勾型扳手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SP-R-CR-V-45-48
SP-R-CR-V-52-55
SP-R-CR-V-58-65
SP-R-CR-V-70-75
SP-R-CR-V-80-85
SP-R-CR-V-92-100
SP-R-CR-V-120-130
SP-R-CR-V-140-150
SP-R-CR-V-155-165
SP-R-CR-V-175-195
SP-R-CR-V-200-220
型號數量折扣標準
出貨日
公稱
11天~ 45-48
11天~ 52-55
4天~ 58-65
11天~ 70-75
11天~ 80-85
11天~ 92-100
11天~ 120-130
11天~ 140-150
11天~ 155-165
11天~ 175-195
11天~ 200-220

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

O形環材質 網格尺寸

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767