(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

ST-S型活動型腳輪螺牙栓入式(附剎車)

ST-S型活動型腳輪螺牙栓入式(附剎車)

常用於手拉車、廚房設備等的標準腳輪。
最適合用於小型台車、家具和陳列架。
【特長】
・桿上有螺牙,為直接旋入安裝型的腳輪。
・新素材/輕荷重標準型彈性體車輪。
・素材柔軟,行走時的靜音性優異。
・不易留下滑動痕跡,可減少地板的髒污。
・壓縮永久扭曲少,反彈性優異。
・耐熱、耐候、耐油、耐藥品性優異。
・具靈活轉向起動性能的「雙軸承構造」。
・採用雙軸承構造提高轉向起動性能。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

ST-S型活動輪螺牙栓入式(附剎車)尺寸圖

商品規格

類型安裝方法剎車零件材質車輪軸承主要使用範例
活動型螺牙栓入式
※車輪:UHF、NRB有軸承
商品陳列架

規格表

型號車輪車輪徑 (D)車輪寬(W)
(mm)
安裝高度(H)
(mm)
螺絲(T)Pitch ・牙(L)長度(N)
(mm)
對邊(M)
(mm)
偏心(E)
(mm)
旋轉半徑(R)
(mm)
容許荷重(kgf)自重(g)表面處理
ST-50BNS-M12×35黑色尼龍502874M121.753521276761.2324鍍三價鉻
ST-50BNS-M16×40黑色尼龍502874M1624023276761.2357鍍三價鉻
ST-50BNS-UNF1/2×25黑色尼龍502874UNF1/2202521276761.2320鍍三價鉻
ST-50BNS-W3/4×40黑色尼龍502874W3/4104023276761.2376鍍三價鉻
ST-50ELS-M12×35彈性體502774M121.753521276735.7324鍍三價鉻
ST-50ELS-M16×40彈性體502774M1624023276735.7357鍍三價鉻
ST-50ELS-UNF1/2×25彈性體502774UNF1/2202521276735.7325鍍三價鉻
ST-50ELS-W3/4×40彈性體502774W3/4104023276735.7411鍍三價鉻
ST-50NS-M12×35尼龍502874M121.753521276761.2324鍍三價鉻
ST-50NS-M16×40尼龍502874M1624023276761.2357鍍三價鉻
ST-50NS-UNF1/2×25尼龍502874UNF1/2202521276761.2320鍍三價鉻
ST-50NS-W3/4×40尼龍502874W3/4104023276761.2376鍍三價鉻
ST-50RHS-M12×35橡膠502874M121.753521276751360鍍三價鉻
ST-50RHS-M16×40橡膠502874M1624023276751392鍍三價鉻
ST-50RHS-UNF1/2×25橡膠502874UNF1/2202521276751411鍍三價鉻
ST-50RHS-W3/4×40橡膠502874W3/4104023276751411鍍三價鉻
ST-50URS-M12×35優力膠502574M121.753521276761.2315鍍三價鉻
ST-50URS-M16×40優力膠502574M1624023276761.2350鍍三價鉻
ST-50URS-UNF1/2×25優力膠502574UNF1/2202521276761.2325鍍三價鉻
ST-50URS-W3/4×40優力膠502574W3/4104023276761.2370鍍三價鉻
ST-65BNS-M12×35黑色尼龍652589M121.753521276171.4374鍍三價鉻
ST-65BNS-M16×40黑色尼龍652589M1624023276171.4427鍍三價鉻
ST-65BNS-UNF1/2×25黑色尼龍652589UNF1/2202521276171.4371鍍三價鉻
ST-65BNS-W3/4×40黑色尼龍652589W3/4104023276171.4345鍍三價鉻
ST-65ELS-M12×35彈性體652789M121.753521276151374鍍三價鉻
ST-65ELS-M16×40彈性體652789M1624023276151427鍍三價鉻
ST-65ELS-UNF1/2×25彈性體652789UNF1/2202521276151371鍍三價鉻
ST-65ELS-W3/4×40彈性體652789W3/4104023276151440鍍三價鉻
ST-65NS-M12×35尼龍652589M121.753521276871.4374鍍三價鉻
ST-65NS-M16×40尼龍652589M1624023276871.4427鍍三價鉻
ST-65NS-UNF1/2×25尼龍652589UNF1/2202521276871.4371鍍三價鉻
ST-65NS-W3/4×40尼龍652589W3/4104023276871.4440鍍三價鉻
ST-65RHES-M12×35橡膠652589M121.753521276151385鍍三價鉻
ST-65RHES-M16×40橡膠652589M1624023276151415鍍三價鉻
ST-65RHES-UNF1/2×25橡膠652589UNF1/2202521276151415鍍三價鉻
ST-65RHES-W3/4×40橡膠652589W3/4104023276151455鍍三價鉻
ST-65RHS-M12×35橡膠652589M121.753521276851426鍍三價鉻
ST-65RHS-M16×40橡膠652589M1624023276851473鍍三價鉻
ST-65RHS-UNF1/2×25橡膠652589UNF1/2202521276851405鍍三價鉻
ST-65RHS-W3/4×40橡膠652589W3/4104023276851492鍍三價鉻
ST-65URS-M12×35優力膠652589M121.753521276861.2374鍍三價鉻
ST-65URS-M16×40優力膠652589M1624023276861.2422鍍三價鉻
ST-65URS-UNF1/2×25優力膠652589UNF1/2202521276861.2385鍍三價鉻
ST-65URS-W3/4×40優力膠652589W3/4104023276861.2411鍍三價鉻
ST-75BNS-M12×35黑色尼龍752597M121.753521286881.6388鍍三價鉻
ST-75BNS-M16×40黑色尼龍752597M1624023286881.6441鍍三價鉻
ST-75BNS-UNF1/2×25黑色尼龍752597UNF1/2202521286881.6360鍍三價鉻
ST-75BNS-W3/4×40黑色尼龍752597W3/4104023286881.6360鍍三價鉻
ST-75ELS-M12×35彈性體752797M121.753521286851385鍍三價鉻
ST-75ELS-M16×40彈性體752797M1624023286851415鍍三價鉻
ST-75ELS-UNF1/2×25彈性體752797UNF1/2202521286851385鍍三價鉻
ST-75ELS-W3/4×40彈性體752797W3/4104023286851435鍍三價鉻
ST-75NRBDS-M12×35橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752797M121.753521287061.2450鍍三價鉻
ST-75NRBDS-M16×40橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752797M1624023287061.2475鍍三價鉻
ST-75NRBDS-UNF1/2×25橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752797UNF1/2202521287061.2445鍍三價鉻
ST-75NRBDS-W3/4×40橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752797W3/4104023287061.2500鍍三價鉻
ST-75NRS-M12×35橡膠
(尼龍軸轂包覆)
752797M121.753521286861.2405鍍三價鉻
ST-75NRS-M16×40橡膠
(尼龍軸轂包覆)
752797M1624023286861.2430鍍三價鉻
ST-75NRS-UNF1/2×25橡膠
(尼龍軸轂包覆)
752797UNF1/2202521286861.2395鍍三價鉻
ST-75NRS-W3/4×40橡膠
(尼龍軸轂包覆)
752797W3/4104023286861.2455鍍三價鉻
ST-75NS-M12×35尼龍752597M121.753521286881.6388鍍三價鉻
ST-75NS-M16×40尼龍752597M1624023286881.6441鍍三價鉻
ST-75NS-UNF1/2×25尼龍752597UNF1/2202521286881.6385鍍三價鉻
ST-75NS-W3/4×40尼龍752597W3/4104023286881.6454鍍三價鉻
ST-75RHES-M12×35橡膠752597M121.753521286861.2482鍍三價鉻
ST-75RHES-M16×40橡膠752597M1624023286861.2515鍍三價鉻
ST-75RHES-UNF1/2×25橡膠752597UNF1/2202521286861.2478鍍三價鉻
ST-75RHES-W3/4×40橡膠752597W3/4104023286861.2455鍍三價鉻
ST-75RHS-M12×35橡膠752597M121.753521286861.2482鍍三價鉻
ST-75RHS-M16×40橡膠752597M1624023286861.2515鍍三價鉻
ST-75RHS-UNF1/2×25橡膠752597UNF1/2202521286861.2478鍍三價鉻
ST-75RHS-W3/4×40橡膠752597W3/4104023286861.2534鍍三價鉻
ST-75UHFDS-M12×35優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752697M121.753521287071.4435鍍三價鉻
ST-75UHFDS-M16×40優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752697M1624023287071.4465鍍三價鉻
ST-75UHFDS-UNF1/2×25優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752697UNF1/2202521287071.4430鍍三價鉻
ST-75UHFDS-W3/4×40優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
752697W3/4104023287071.4485鍍三價鉻
ST-75URS-M12×35優力膠752697M121.753521286871.4394鍍三價鉻
ST-75URS-M16×40優力膠752697M1624023286871.4427鍍三價鉻
ST-75URS-UNF1/2×25優力膠752697UNF1/2202521286871.4390鍍三價鉻
ST-75URS-W3/4×40優力膠752697W3/4104023286871.4446鍍三價鉻
ST-100BNS-M12×35黑色尼龍10025126M121.753521318261.2435鍍三價鉻
ST-100BNS-M16×40黑色尼龍10025126M1624023318261.2435鍍三價鉻
ST-100BNS-UNF1/2×25黑色尼龍10025126UNF1/2202521318261.2435鍍三價鉻
ST-100BNS-W3/4×40黑色尼龍10025126W3/4104023318261.2435鍍三價鉻
ST-100ELS-M12×35彈性體10027126M121.753521318251576鍍三價鉻
ST-100ELS-M16×40彈性體10027126M1624023318251490鍍三價鉻
ST-100ELS-UNF1/2×25彈性體10027126UNF1/2202521318251460鍍三價鉻
ST-100ELS-W3/4×40彈性體10027126W3/4104023318251460鍍三價鉻
ST-100NRBDS-M12×35橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10027126M121.753521318261.2510鍍三價鉻
ST-100NRBDS-M16×40橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10027126M1624023318261.2510鍍三價鉻
ST-100NRBDS-UNF1/2×25橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10027126UNF1/2202521318261.2535鍍三價鉻
ST-100NRBDS-W3/4×40橡膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10027126W3/4104023318261.2595鍍三價鉻
ST-100NRS-M12×35橡膠(尼龍軸轂包覆)10027126M121.753521318261.2505鍍三價鉻
ST-100NRS-M16×40橡膠(尼龍軸轂包覆)10027126M1624023318261.2535鍍三價鉻
ST-100NRS-UNF1/2×25橡膠(尼龍軸轂包覆)10027126UNF1/2202521318261.2505鍍三價鉻
ST-100NRS-W3/4×40橡膠(尼龍軸轂包覆)10027126W3/4104023318261.2555鍍三價鉻
ST-100NS-M12×35尼龍10025126M121.753521318261.2456鍍三價鉻
ST-100NS-M16×40尼龍10025126M1624023318261.2489鍍三價鉻
ST-100NS-UNF1/2×25尼龍10025126UNF1/2202521318261.2452鍍三價鉻
ST-100NS-W3/4×40尼龍10025126W3/4104023318261.2508鍍三價鉻
ST-100RHES-M12×35橡膠10025126M121.753521318251610鍍三價鉻
ST-100RHES-M16×40橡膠10025126M1624023318251683鍍三價鉻
ST-100RHES-UNF1/2×25橡膠10025126UNF1/2202521318251646鍍三價鉻
ST-100RHES-W3/4×40橡膠10025126W3/4104023318251702鍍三價鉻
ST-100RHS-M12×35橡膠10025126M121.753521318251650鍍三價鉻
ST-100RHS-M16×40橡膠10025126M1624023318251683鍍三價鉻
ST-100RHS-UNF1/2×25橡膠10025126UNF1/2202521318251646鍍三價鉻
ST-100RHS-W3/4×40橡膠10025126W3/4104023318251702鍍三價鉻
ST-100UHFDS-M12×35優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10028126M121.753521318261.2525鍍三價鉻
ST-100UHFDS-M16×40優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10028126M1624023318261.2525鍍三價鉻
ST-100UHFDS-UNF1/2×25優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10028126UNF1/2202521318261.2525鍍三價鉻
ST-100UHFDS-W3/4×40優力膠
(尼龍軸轂包覆,附軸承)
10028126W3/4104023318261.2570鍍三價鉻
ST-100URS-M12×35優力膠10028126M121.753521318261.2503鍍三價鉻
ST-100URS-M16×40優力膠10028126M1624023318261.2536鍍三價鉻
ST-100URS-UNF1/2×25優力膠10028126UNF1/2202521318261.2499鍍三價鉻
ST-100URS-W3/4×40優力膠10028126W3/4104023318261.2555鍍三價鉻

使用範例

ST-S型活動輪螺牙栓入式(附剎車)使用範例

商品陳列架

商品特長詳情

  • 具備行走性、耐荷重的普通小型腳輪。
  • 轉向部構造為二段式構造,可滑順轉向。
  • 透過剎車可鎖定車輪旋轉。
  • 高泛用性的腳輪。
型號
ST-50NS-M12X35
ST-65URS-M12X35
ST-75NS-M12X35
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度
(mm)
旋轉半徑
(mm)
4天~ 7460[尼龍] 尼龍502867
4天~ 8960[其他] 尼龍軸轂包覆優力膠652568
4天~ 9780[尼龍] 尼龍752568

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪類型 螺牙栓入式 種類 腳輪 荷重範圍(daN) 35.01~80.00
剎車 附活動剎車 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 金屬零件材質
螺桿直徑 M12 用途 物流、台車 荷重區分 輕荷重
車輪材質 尼龍 螺牙距 1.75

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767