(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

自鎖式塑膠握把 GRR

自鎖式塑膠握把 GRR

塑膠製握把。
【特長】
・壓入型。
・軸不須進行螺牙加工。
・藉由襯套的作用,只需壓入軸部即可確實固定。
・即使連續震動也不會鬆動。
・軸的建議尺寸公差為h9。
【用途】
・可作為把手用握把。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

軸不須進行螺牙加工

GRR的外觀

GRR的外觀

GRR尺寸圖

GRR尺寸圖

單位:mm

型號DCLcdH質量
(g)
GRR-17-R617621124010
GRR-21-R821828175018
GRR-21-R10211028175018
GRR-23-R823828185525
GRR-23-R10231028185525
GRR-25-R10251030196535
GRR-25-R12251230196535
GRR-28-R12281245218558
GRR-28-R14281445218558

材質、加工

 GRR
握把酚醛樹脂(黑)
襯套尼龍6
型號
GRR-17XR6
GRR-21XR8
GRR-21XR10
GRR-23XR8
GRR-23XR10
GRR-25XR10
GRR-25XR12
GRR-28XR12
GRR-28XR14
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
導桿徑
(mm)
握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
7天~ 3861738
7天~ 5082150
7天~ 50102150
7天~ 5582355
7天~ 55102355
7天~ 65102565
7天~ 65122565
7天~ 85122885
7天~ 85142885

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 固定握柄 形狀 桿形(直柱) 握柄材質 酚醛樹脂
握柄表面 安裝部材質 尼龍6 安裝部表面處理
安裝方式 壓入

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767