(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MSF 可撓性聯軸器 鋸齒型 (型號表)

NBK COUPLING

MSF 可撓性聯軸器 鋸齒型

單一構造的可撓性聯軸器。
【特長】
・以鋸齒嚙合傳達扭矩。
・單一構造的可撓性聯軸器。
・優異的可撓性。
・容許偏心、偏角大,也可吸收扭轉震動。
【用途】
・攪拌機/娛樂性設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MSF-16-3-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

以鋸齒嚙合傳達扭矩

MSF外觀

MSF外觀

MSF尺寸圖

MSF尺寸圖

MSF尺寸圖

MSF尺寸圖

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩
(N・m)*1
最大扭矩
(N・m)*1
最高轉速
(min-1)
慣性
力矩
(kg・m2)*2
靜態扭轉
彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
質量
(g)*2
MSF-1680.51390009.0×10-74.40.20222
MSF-201012310002.7×10-69.50.20242
MSF-25121.53250008.1×10-6200.20281
MSF-321536190002.5×10-5520.202150

*1:不需要依負荷變動修正常用扭矩、最大扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以下表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。
MSF的可使用溫度為-20~+60℃。
*2 : 最大軸孔徑時的數值。

型號標準軸孔徑 D1-D2
34566.358101214
MSF-16---
MSF-20----
MSF-25----
MSF-32-----

所有產品附內六角孔止迴螺絲。
φ4(軸穴徑4mm)以下時有一處止迴螺絲。
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。
進行軸孔及鍵槽的追加工。利用追加工服務。

材質、加工

 MSF-16-MSF-25MSF-32
螺旋管ZDC2
陽離子電著塗裝
SMF4040
蒸氣處理
套筒優力膠優力膠
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
SCM435
染黑處理(黑)
MSF構造 固定螺絲型 螺旋管、套筒、內六角孔止迴螺絲

MSF構造
固定螺絲型
螺旋管、套筒、內六角孔止迴螺絲

 MSF
伺服馬達-
步進馬達-
一般泛用馬達

◎ : 非常優異 ○ : 優異

 MSF
容許軸線偏心
吸震
電氣絕緣性
可使用溫度-20℃~60℃

◎ : 非常優異 ○ : 優異
以鋸齒嚙合傳達扭矩。單一構造的可撓性聯軸器。
優異的可撓性。容許偏心、偏角大,也可吸收扭轉震動。

選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域

環境溫度、溫度修正係數

環境溫度溫度修正係數
-20℃~30℃1.00
30℃~40℃0.80
40℃~60℃0.70
型號
MSF-16-3-3
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
4天~ 0.05~1.00331627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8標準軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 十字型 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準
最高旋轉數範圍(r/min) 10001~78000 特性 吸震 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.2 容許偏角(deg) 2
緩衝部材質 優力膠 使用溫度範圍(℃) -20::60 構造 固定螺絲型

MSF 可撓性聯軸器 鋸齒型的型號MSF-16-3-3頁面。
記載關於型號MSF-16-3-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MSF-16-3-4
MSF-16-3-5
MSF-16-3-6
MSF-16-3-6.35
MSF-16-3-7-BT
MSF-16-3-8
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
本體材質 常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
4天~ 0.05~1.00341627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8標準軸孔
4天~ 0.05~1.00351627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8標準軸孔
4天~ 0.05~1.00361627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8標準軸孔
4天~ 0.05~1.0036.351627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8標準軸孔
7天~ 0.05~1.00371627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8追加工軸孔
4天~ 0.05~1.00381627[合金] ZDC20.5390009.0×10-8標準軸孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767