(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

墊圈 LY

墊圈 LY

【特長】
・與把手組合使用的墊圈。裝飾精美的把手安裝面。
・適用墊圈的把手。(UNF/UNFS/UNFA/TGY/TG/UGF)。
・材質、加工:墊圈/SUS30、螺帽、平墊圈、彈簧墊圈/SUS30。
【用途】
・各種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於墊圈LY規格

墊圈_LY:關連圖像

LY外觀

墊圈_LY:關連圖像

LY形狀圖

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號DARHs附屬螺帽尺寸質量
(g)
LY-10106.34.32.51M42
LY-12128.35.32.51M53
LY-16A1610.36.331.5M55
LY-161610.36.331.5M66.5

材質、加工

-LY
墊圈本體SUS303
滾筒研磨
螺帽SUSXM7
平墊圈SUS304
彈簧墊圈SUS304
型號
LY-10
LY-12
LY-16
LY-16A
型號數量折扣標準
出貨日
直徑
(φ)
附屬螺帽
7天~ 10M4
7天~ 12M5
4天~ 16M6
4天~ 16M5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體種類 相關零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767