(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

銅製把手 TF

銅製把手 TF

銅把手。
【特長】
・黃銅,鍍鉻加工。
【用途】
・工作機械等各種裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於銅把手 TF規格

銅把手_TF:關連圖像

TF的外觀

銅把手_TF:關連圖像

TF形狀圖

尺寸

 

(單位:mm)

 

型號MLfHhALL1質量
(g)
容許荷重*1
(N)
TF-70M5103022167870881000
TF-100M5103022161081001151000
TF-150M5103022161581501571000
  1. *1徒手使用的容許荷重。

材質、加工

-TF
本體黃銅
鍍鉻
型號
TF-70
TF-100
TF-150
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
4天~ 70
4天~ 100
7天~ 150

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體種類 附面形 附面形種類 U字形 U字形種類 直柱
材質 黃銅 高度(mm) 30 附加功能
容許荷重(N) 1000 表面處理 鍍鉻 安裝方式 內螺牙
握柄粗細(mm) 16 握柄斷面形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767