(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型 (型號表)

NBK SINGLE DISK TYPE COUPLING

MHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型

背隙為「0」的聯軸器。
【特長】
・圓盤型可撓性聯軸器。
・不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
【用途】
・用於XY平台/搬運裝置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MHS-50C-19-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

背隙「0」的聯軸器

碟片型的可撓性聯軸器。不鏽鋼碟片容許偏心、偏角、軸向位移。最適合用於XY平台、搬運裝置。

碟片型的可撓性聯軸器。
不鏽鋼圓盤容許偏心、偏角、軸向位移。
最適合用於XY平台、搬運裝置。

MHS的構造、材質

MHS的構造、材質

  • 轂 A2017、陽極處理
  • 圓盤形 SUS301
  • 插銷 SUS303
  • 軸環 SUS303
  • 內六角孔螺栓 SCM435、染黑處理(黑)

聯軸器性能

型號最大軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最高轉速
(min-1)
慣性力矩*2
(kg・m2)
靜態扭轉彈簧常數
(N・m/rad)
容許偏心
(mm)
容許偏角
(°)
容許
軸向位移
(mm)
質量*2
(g)
MHS-32C102190004.5×10-613000.021±0.238
MHS-40C144150001.2×10-528000.021±0.266
MHS-50C207.5120003.7×10-537000.021±0.2120
MHS-63C2510100008.4×10-550000.021±0.2190

*1不需要依負荷變動修正常用扭矩。
*2 最大軸孔徑時的數值。

聯軸器尺寸

MHS形狀圖

MHS形狀圖

型號ALWCs1FGM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MHS-32C3213.73222948M31.5
MHS-40C4016.5382812610.5M42.5
MHS-50C5019.4443915714.75M57
MHS-63C6322.3504518817M612

尺寸(單位mm)

型號標準軸孔徑
D1、D2
6810111214151618192025
MHS-32C         
MHS-40C       
MHS-50C     
MHS-63C      

標準軸孔徑(單位 mm)
適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

型號
MHS-50C-19-20
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 5.01~10.001920504410001~780007.5120003.7×10-5標準軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓盤型 容許錯位 偏角 / 軸向位移 用途 標準 / 步進馬達
特性 背隙0 本體材質 A2017 分類 聯軸器本體
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.02 容許偏角(deg) 1
圓盤部材質 SUS301 容許軸向位移(mm) ±0.2 構造 夾鉗型

MHS-C 可撓性聯軸器 單膜片型的型號MHS-50C-19-20頁面。
記載關於型號MHS-50C-19-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MHS-32C-6-10
MHS-32C-6-6
MHS-32C-6-7-BT
MHS-50C-19-20-KT
MHS-50C-19-KT-19
MHS-50C-19-KT-19-KT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
慣性力矩
(kg・m2)
追加工 鍵槽
7天~ 1.01~3.00610323210001~780002190004.5×10-6標準軸孔
7天~ 1.01~3.0066323210001~780002190004.5×10-6標準軸孔
7天~ 1.01~3.0067323210001~780002190004.5×10-6追加工軸孔
7天~ 5.01~10.001920504410001~780007.5120003.7×10-5標準軸孔D2孔
7天~ 5.01~10.001919504410001~780007.5120003.7×10-5標準軸孔D1孔
7天~ 5.01~10.001919504410001~780007.5120003.7×10-5標準軸孔兩側

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767