(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蝸桿 W (型號表)

WORM GEARS

蝸桿 W

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

蝸桿齒輪透過精密轉造加工,使齒尖角為曲面,齒面為鏡面,蝸輪的齒不易損傷。
【特長】
・模數0.5~2.0為精密轉造加工,耐腐蝕性優異的的齒輪,材質為SUS304與S45C。
・模數0.5/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0。
・螺紋面的表面因加工硬化提升硬度,金屬的纖維組織未被切斷,機械性能也很優異。
・齒直角模數。與蝸桿成套使用。
【用途】
・最適合用於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。
・用於需要減速時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

W2.5SL1-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

蝸桿齒輪 SUS304

SUS304 模數0.5

B型的尺寸圖

B型

 

SUS304 模數0.8

B型的尺寸圖

B型

L型的尺寸圖

L型

SUS304 模數1

B型的尺寸圖

B型

蝸桿齒輪 S45C

S45C 模數0.8

B型的尺寸圖

B型

L型的尺寸圖

L型

S45C 模數1

L型的尺寸圖

L型

A型的尺寸圖

A型

B型的尺寸圖

B型

S45C 模數1.25

B型的尺寸圖

B型

 

S45C 模數1.5

B型的尺寸圖

B型

C型的尺寸圖

C型

S45C 模數2

B型的尺寸圖

B型

C型的尺寸圖

C型

S45C 模數2.5

B型的尺寸圖

B型

C型的尺寸圖

C型

S45C 模數3

B型的尺寸圖

B型

C型的尺寸圖

C型

S45C 模數4

B型的尺寸圖

B型


S45C 模數5

B型的尺寸圖

B型

規格表

蝸輪 SUS304的尺寸

SUS304 模數0.5尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
lh
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
W50SUR1+BR1φ9φ10B13φ3φ7.65183°11ʼ7.3

【+】附固定螺絲。(材質非不鏽鋼。)


SUS304 模數0.8尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W80SR1+BR1φ10.4φ12B14φ5φ10.3-6264°24ʼ18
W80SR1-LR1φ10.4φ12L20-φ8(h9)2040804°24ʼ40
  • ※ SUS304的產品未附固定螺絲。
 

SUS304 模數1尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
lh
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
W1SUR1+BR1φ16φ18B15.5φ6φ15.857323°35ʼ42
W1SUR2+BR2φ16φ18B15φ6φ15.857327°11ʼ42
  • ※ SUS304的產品未附固定螺絲。
 

SUS304 模數1.5尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
lh
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
W1.5SUR1-BR1φ25φ28B30φ10φ2013433°26ʼ120
W1.5SUR2-BR2φ25φ28B30φ10φ2013436°54ʼ120

蝸輪 S45C的尺寸

S45C 模數0.8的尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da

 
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W80SR1+BR1φ10.4φ12B14φ5φ10.3-6264°24ʼ18
W80SR1-LR1φ10.4φ12L20-φ8(h9)2040804°24ʼ40

【+】附固定螺絲。

 

S45C 模數1的尺寸

單位:mm
型號
 
螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
鍵槽

b2 × t2
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W1SR1=AR1φ16φ18A25φ8---253×1.43°35ʼ28.0
W1SR1+BR1φ16φ18B17φ6φ15.85-732-3°35ʼ42.0
W1SR1+B-8R1φ16φ18B17φ8φ15.85-732-3°35ʼ42.0
W1SR1-LR1φ16φ18L25-φ13(h8)2550100-3°35ʼ120.0
W1SR2=AR2φ16φ18A25φ8---253×1.47°11ʼ28.0
W1SR2+BR2φ16φ18B16.5φ6φ15.85-732-7°11ʼ42.0
W1SR2+B-8R2φ16φ18B16.5φ8φ15.85-732-7°11ʼ42.0
W1SR2-LR2φ16φ18L25-φ13(h8)2550100-7°11ʼ120.0
W1SL1=AL1φ16φ18A25φ8---253×1.43°35ʼ28.0
W1SL1+BL1φ16φ18B17φ6φ15.85-732-3°35ʼ42.0
W1SL1-LL1φ16φ18L25-φ13(h8)2550100-3°35ʼ120.0
W1SL2=AL2φ16φ18A25φ8---253×1.47°11ʼ28.0
W1SL2+BL2φ16φ18B16.5φ6φ15.85-732-7°11ʼ42.0
W1SL2-LL2φ16φ18L25-φ13(h8)2550100-7°11ʼ120.0

【=】附平行鍵材料。
【+】附固定螺絲。

 

S45C 模數1.25的尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑

dh

長度

lh
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
W1.25SR1-BR1φ20φ22.5B25φ8φ16.812373°35ʼ65.2
 

S45C 模數1.5的尺寸

單位:mm
型號
 
螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑

d
齒尖圓
直徑
da

 
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑

dh

長度
全長

l
鍵槽

b2 × t2
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W1.5SR1-BR1φ25φ28B30φ10φ20-1343-3°26ʼ0.12
W1.5SR1-CFR1φ25φ28C35φ12φ20101055-3°26ʼ0.14
W1.5SR1=CR1φ25φ28C35φ12φ201010554×1.83°26ʼ0.13
W1.5SR2-BR2φ25φ28B30φ10φ20-1343-6°54ʼ0.12
W1.5SR2-CFR2φ25φ28C35φ12φ20101055-6°54ʼ0.14
W1.5SR2=CR2φ25φ28C35φ12φ201010554×1.86°54ʼ0.13
W1.5SL1-BL1φ25φ28B30φ10φ20-1343-3°26ʼ0.12
W1.5SL1=CL1φ25φ28C35φ12φ201010554×1.83°26ʼ0.13
W1.5SL2-BL2φ25φ28B30φ10φ20-1343-6°54ʼ0.12
W1.5SL2=CL2φ25φ28C35φ12φ201010554×1.86°54ʼ0.13

【=】附平行鍵材料。

 

S45C 模數2的尺寸

單位:mm
型號
 
螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da

 
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
鍵槽

b2 × t2
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W2SR1-BR1φ31φ35B35φ12φ25-1550-3°42ʼ0.22
W2SR1-CFR1φ31φ35C41φ14φ25121265-3°42ʼ0.25
W2SR1=CR1φ31φ35C41φ14φ251212655×2.33°42ʼ0.24
W2SR2-BR2φ31φ35B35φ12φ25-1550-7°25ʼ0.22
W2SR2-CFR2φ31φ35C41φ14φ25121265-7°25ʼ0.25
W2SR2=CR2φ31φ35C41φ14φ251212655×2.37°25ʼ0.24
W2SL1-BL1φ31φ35B35φ12φ25-1550-3°42ʼ0.22
W2SL1=CL1φ31φ35C41φ14φ251212655×2.33°42ʼ0.24
W2SL2-BL2φ31φ35B35φ12φ25-1550-7°25ʼ0.22
W2SL2=CL2φ31φ35C41φ14φ251212655×2.37°25ʼ0.24

【=】附平行鍵材料。

 

S45C 模數2.5的尺寸

單位:mm
型號
 
螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑

da

 
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
鍵槽

b2 × t2
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W2.5SR1-BR1φ37φ42B42φ14φ30-1860-3°52ʼ0.37
W2.5SR1-CFR1φ37φ42C47φ16φ30141475-3°52ʼ0.42
W2.5SR1=CR1φ37φ42C47φ16φ301414755×2.33°52ʼ0.41
W2.5SR2-BR2φ37φ42B42φ14φ30-1860-7°46ʼ0.37
W2.5SR2-CFR2φ37φ42C47φ16φ30141475-7°46ʼ0.42
W2.5SR2=CR2φ37φ42C47φ16φ301414755×2.37°46ʼ0.41
W2.5SL1-BL1φ37φ42B42φ14φ30-1860-3°52ʼ0.37
W2.5SL1=CL1φ37φ42C47φ16φ301414755×2.33°52ʼ0.41

【=】附平行鍵材料。

 

S45C 模數3的尺寸

單位:mm
型號螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
鍵槽

b2 × t2
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W3SR1-BR1φ44φ50B50φ16φ36-2070-3°55ʼ0.62
W3SR1-CFR1φ44φ50C55φ20φ36151585-3°55ʼ0.67
W3SR1=CR1φ44φ50C55φ20φ361515856×2.83°55ʼ0.66
W3SR2-BR2φ44φ50B50φ16φ36-2070-7°50ʼ0.62
W3SR2-CFR2φ44φ50C55φ20φ36151585-7°50ʼ0.67
W3SR2=CR2φ44φ50C55φ20φ361515856×2.87°50ʼ0.66
W3SL1-BL1φ44φ50B50φ16φ36-2070-3°55ʼ0.62
W3SL1=CL1φ44φ50C55φ20φ361515856×2.83°55ʼ0.66

【=】附平行鍵材料。

 

S45C 模數4的尺寸

單位:mm
型號
 
螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
lh
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
W4SR1-BR1φ62φ70B70φ22φ5025953°42ʼ1.69
W4SR2-BR2φ62φ70B70φ22φ5025957°25ʼ1.69
 

S45C 模數5的尺寸

單位:mm
型號
 
螺旋
方向
條數

z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da

 
齒寬

b
孔徑

dd(H8)

外徑
dh

長度
全長

l
導程角

γ
重量

W(g)
lhLlhR
W5SR1-BR1φ72φ82B90φ25φ585301253°58ʼ3.00
W5SR2-BR2φ72φ82B90φ25φ585301257°59ʼ3.00
型號
W2.5SL1-B
型號數量折扣標準
出貨日
模數 材質 齒數
(齒)
螺紋方向 齒寬
(mm)
外徑・轂外徑
(mm)
條數 孔徑 形狀 底孔品・完成品 軸孔加工
6天~ 2.5S45C-4230114B底孔品圓孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸孔加工 H8

蝸桿 W的型號W2.5SL1-B頁面。
記載關於型號W2.5SL1-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
W1.5SR1-CF
W1.5SR2-B
W1.5SUR1-B
W2.5SR1-B
W2.5SR2-B
W2.5SR2-CF
型號數量折扣標準
出貨日
模數 材質 齒數
(齒)
螺紋方向 齒寬
(mm)
外徑・轂外徑
(mm)
條數 孔徑 形狀 底孔品・完成品 軸孔加工
4天~ 1.5S45C-3520112-底孔品圓孔
4天~ 1.5S45C-3020210B底孔品圓孔
4天~ 1.5SUS304-3020110B底孔品圓孔
6天~ 2.5S45C-4230114B底孔品圓孔
6天~ 2.5S45C-4230214B底孔品圓孔
6天~ 2.5S45C-4730216-底孔品圓孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767