(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 PMX/PMXS (型號表)

NBK MECHANICAL ELEMENTS

分度定位柱 PMX/PMXS

構造簡單的分度定位柱。
【特長】
・性價比高
・可依產品記號選擇本體材質、及鎖定螺帽的有無
【用途】
・工件的定位
・用於工件的裝卸

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PMX-6-M12-1.5-AK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PMX-A/PMXS-A:附旋鈕、無鎖緊螺帽

PMX-AK/PMXS-AK:附旋鈕、附鎖緊螺帽

PMX-A尺寸圖
PMX-AK尺寸圖

PMX-R/PMXS-R:無旋鈕、無鎖緊螺帽

PMX-RK/PMXS-RK:無旋鈕、附鎖緊螺帽

規格表

PMX-A:無鎖緊螺帽、PMX-AK:附鎖緊螺帽

單位:mm
型號
鋼製
BsM*1D1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環重量
(g)
PMX-3-M6-A33.5M66.930124.5-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMX-3-M6-0.75-A33.5M6×0.756.930124.5-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMX-4-M6-A44M66.930.5124.5-6-3/121160PXCS-6-7-**4
PMX-5-M8-A55M89.240166-8-5/241820PXCS-8-10-**9
PMX-6-M10-A66M1011.549207.5-10-5/212620PXCS-10-12-**18
PMX-8-M12-A88M1213.859249-12-6/224660PXCS-12-14-**31
PMX-3-M6-AK33.5M66.930124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMX-4-M6-AK44M66.930.5124.53.26103/121160PXCS-6-7-**5
PMX-4-M8-1-AK44.5M8×19.239.516648135/241160PXCS-8-10-**12
PMX-5-M8-AK55M89.24016648135/241820PXCS-8-10-**12
PMX-5-M8-1-AK55M8×19.24016648135/241820PXCS-8-10-**12
PMX-6-M10-AK66M1011.549207.5510175/212620PXCS-10-12-**24
PMX-6-M12-1.5-AK66M12×1.513.852207.5612185/212620PXCS-12-14-**35
PMX-8-M12-AK88M1213.859249612196/224660PXCS-12-14-**39
PMX-10-M16-1.5-AK1010M16×1.519.667.5269817244/277280PXCS-16-17-**79

*1:有記載Pitch的型號為細螺紋,未記載Pitch的型號為粗螺紋。

PMXS-A:無鎖緊螺帽、PMXS-AK:附鎖緊螺帽

單位:mm
型號
不鏽鋼製
BsM*1D1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環重量
(g)
PMXS-3-M6-A33.5M66.930124.5-6-3/12650PXCS-6-7-**4
PMXS-4-M6-A44M66.930.5124.5-6-3/121160PXCS-6-7-**4
PMXS-5-M8-A55M89.240166-8-5/241820PXCS-8-10-**8
PMXS-8-M12-A88M1213.859249-12-6/224660PXCS-12-14-**30
PMXS-3-M6-0.75-AK33.5M6×0.756.930124.53.26103/12650PXCS-6-7-**4
PMXS-4-M6-AK44M66.930.5124.53.26103/121160PXCS-6-7-**4
PMXS-4-M8-1-AK44.5M8×19.239.516648135/241160PXCS-8-10-**11
PMXS-5-M8-AK55M89.24016648135/241820PXCS-8-10-**11
PMXS-5-M10-1-AK55M10×111.542.5166510175/241820PXCS-10-12-**19
PMXS-6-M10-AK66M1011.549207.5510165/212620PXCS-10-12-**23
PMXS-8-M12-AK88M1213.859249612196/224660PXCS-12-14-**35
PMXS-8-M16-1.5-AK88M16×1.519.663.5249817246/224660PXCS-16-17-**73
PMXS-10-M16-1.5-AK1010M16×1.519.667.5269817244/277280PXCS-16-17-**83

PMX-R:無鎖緊螺帽、PMX-RK:附鎖緊螺帽

單位:mm
型號
不鏽鋼製
BsM*1D1DL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環重量
(g)
PMX-5-M8-R55M89.218166 8 5/241820PXCS-8-10-**9
PMX-6-M10-R66M1011.524207.5 10 5/212620PXCS-10-12-**18
PMX-8-M12-R88M1213.830249 12 6/224660PXCS-12-14-**32
PMX-3-M6-0.75-RK33.5M6×0.756.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMX-3-M6-RK33.5M66.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMX-4-M6-RK44M66.914124.53.26.103/121160PXCS-6-7-**5
PMX-4-M8-1-RK44.5M8×19.21816648135/241160PXCS-8-10-**12
PMX-5-M8-RK55M89.21816648135/241820PXCS-8-10-**12
PMX-6-M10-RK66M1011.524207.5510175/212620PXCS-10-12-**25
PMX-8-M12-RK88M1213.830249612196/224660PXCS-12-14-**40

*1:有記載Pitch的型號為細螺紋,未記載Pitch的型號為粗螺紋。

PMXS-R:無鎖緊螺帽、PMXS-RK:附鎖緊螺帽

單位:mm
型號
不鏽鋼製
BsM*1D1DL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環重量
(g)
PMXS-4-M6-R44M66.914124.5 6 3/121160PXCS-6-7-**4
PMXS-5-M8-R55M89.218166 8 5/241820PXCS-8-10-**8
PMXS-6-M10-R66M1011.524207.5 10 5/212620PXCS-10-12-**17
PMXS-8-M12-R88M1213.830249 12 6/224660PXCS-12-14-**30
PMXS-3-M6-0.75-RK33.5M6×0.756.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMXS-3-M6-RK33.5M66.914124.53.26103/12650PXCS-6-7-**5
PMXS-4-M6-RK44M66.914124.53.26103/121160PXCS-6-7-**5
PMXS-6-M10-RK66M1011.524207.5510165/212620PXCS-10-12-**22
PMXS-8-M12-RK88M1213.830249612196/224660PXCS-12-14-**38

*1:有記載Pitch的型號為細螺紋,未記載Pitch的型號為粗螺紋。

產品規格

強度

型號容許鎖緊扭矩(N・m)
PMX-3-M6PMXS-3-M62
PMX-3-M6-0.75PMXS-3-M6-0.753
PMX-4-M6PMXS-4-M62
PMX-4-M8-1PMXS-4-M8-18
PMX-5-M8PMXS-5-M87
PMX-5-M8-1PMXS-5-M8-17
PMX-5-M10-1PMXS-5-M10-122
PMX-6-M10PMXS-6-M1015
PMX-6-M12-1.5PMXS-6-M12-1.538
PMX-8-M12PMXS-8-M1220
PMX-8-M12-1.5PMXS-8-M12-1.520
PMX-8-M16-1.5PMXS-8-M16-1.580
PMX-10-M16-1.5PMXS-10-M16-1.580

鎖緊螺帽的鎖緊扭矩請勿超過上表中的數值,否則可能會造成螺牙部破損。

材質、加工

 PMX-APMX-AKPMXS-APMXS-AK
旋鈕尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)
本體SUM22L
三價鉻酸鹽處理
SUM22L
三價鉻酸鹽處理
SUS303SUS303
插銷SUS303SUS303SUS303SUS303
彈簧SUS301SUS301SUS301SUS301
鎖緊螺帽-S45C*1
三價鉻酸鹽處理
-SUS303

*1:PMX-3-M6-0.75-AK的鎖緊螺帽材質為SUS303。

 PMX-RPMX-RKPMXS-RPMXS-RK
SUS301SUS301SUS301SUS301
本體SUM22L
三價鉻酸鹽處理
SUM22L
三價鉻酸鹽處理
SUS303SUS303
插銷SUS303SUS303SUS303SUS303
彈簧SUS301SUS301SUS301SUS301
鎖緊螺帽-S45C*1
三價鉻酸鹽處理
-SUS303

*1:PMX-3-M6-0.75-RK的鎖緊螺帽材質為SUS303。

選定用參考資訊

可依產品記號選擇本體材質、及鎖緊螺帽的有無。

產品記號本體材質鎖緊螺帽的有無
PMX-A
PMX-AK
PMXS-A不鏽鋼
PMXS-AK不鏽鋼
PMX-R
PMX-RK
PMXS-R不鏽鋼
PMXS-RK不鏽鋼
型號
PMX-6-M12-1.5-AK
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
行程
(mm)
操作旋鈕 本體表面處理 前端部外徑
(φ)
鎖定螺帽 類型 旋鈕材質 螺絲尺寸 長度 L
(mm)
7天~ 126三價鉻酸鹽處理6螺牙孔型(細螺紋)尼龍6(消光黑)M12×1.552

Loading...

  1. 1

基本資訊

固鎖裝置 全長 標準 前端材質 SUS303
全不鏽鋼 不對應

分度定位柱 PMX/PMXS的型號PMX-6-M12-1.5-AK頁面。
記載關於型號PMX-6-M12-1.5-AK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PMX-3-M6-A
PMX-3-M6-RK
PMX-4-M6-A
PMX-8-M12-A
PMX-8-M12-AK
PMX-8-M12-R
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(mm)
行程
(mm)
操作旋鈕 本體表面處理 前端部外徑
(φ)
鎖定螺帽 類型 旋鈕材質 螺絲尺寸 長度 L
(mm)
7天~ 63.5三價鉻酸鹽處理3螺牙孔型(粗螺紋)尼龍6(消光黑)M630
7天~ 63.5三價鉻酸鹽處理3螺牙孔型(粗螺紋)-M634
4天~ 64三價鉻酸鹽處理4螺牙孔型(粗螺紋)尼龍6(消光黑)M630.5
7天~ 128三價鉻酸鹽處理8螺牙孔型(粗螺紋)尼龍6(消光黑)M1259
7天~ 128三價鉻酸鹽處理8螺牙孔型(粗螺紋)尼龍6(消光黑)M1259
7天~ 128三價鉻酸鹽處理8螺牙孔型(粗螺紋)-M1271

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767