(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 PLY (型號表)

NBK INDEXING PLUNGER

分度定位柱 PLY

附固定機構的旋鈕操作分度定位柱。
【特長】
・各插銷直徑皆有2種行程標準化(插銷直徑:φ10、φ12除外)。
・拉起旋鈕,將其旋轉90°,即可將插銷鎖定在縮回狀態。
・解除鎖定時,請稍微拉起旋鈕,將其旋轉90°。
・利用內建彈簧的力量回復原本狀態。
・鎖定機構內建於旋鈕中。
・耐磨耗性優異。
【用途】
・工件的定位。
・用於工件的裝卸。

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。
  • 【PLYS型】 因製造上的因素,將變更插銷直徑的公差(B)。
    變更前 公差(B)-0.02/-0.04
    變更後 公差(B)-0.02/-0.08

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PLYS-4X4-AK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PLY-A、PLY-A-RD

PLY-AK、PLY-AK-RD

PLY-A、PLY-A-RD的尺寸圖(插銷、M、SW)
PLY-AK、PLY-AK-RD的尺寸圖(本體、旋鈕、鎖緊螺帽、SW1)

產品規格

分度定位柱外觀

材質、加工

產品記號PLY-APLY-AKPLY-A-RDPLY-AK-RD
旋鈕尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光紅)尼龍6(消光紅)
本體SUM22L染黑處理(黑)SUM22L染黑處理(黑)SUM22L染黑處理(黑)SUM22L染黑處理(黑)
插銷S45C(硬度50-60HRC)S45C(硬度50-60HRC)S45C(硬度50-60HRC)S45C(硬度50-60HRC)
彈簧SWPBSWPBSWPBSWPB
鎖緊螺帽-S45C染黑處理(黑)-S45C染黑處理(黑)

規格表

PLY-A:無鎖緊螺帽、PLY-AK:附鎖緊螺帽

單位:mm
型號BsM
(細螺紋)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環重量(g)
PLY-4-4-A44M8×11611.539165-10-4.5/121120PXCS-8-10-**12
PLY-4-6-A46M8×11611.541165-10-4/12.51120PXCS-8-10-**13
PLY-5-5-A55M10×11913.845186-12-5/151750PXCS-10-12-**21
PLY-5-8-A58M10×11913.848186-12-5/181750PXCS-10-12-**22
PLY-6-6-A66M12×1.52316.254226-14-6.5/192530PXCS-12-14-**35
PLY-6-9-A69M12×1.52316.257226-14-6/252530PXCS-12-14-**36
PLY-8-8-A88M16×1.52819.666268-17-8.5/264500PXCS-16-17-**71
PLY-8-12-A812M16×1.52819.670268-17-8.5/284500PXCS-16-17-**73
PLY-10-12-A1012M16×1.52819.670268-17-9.5/387030PXCS-16-17-**74
PLY-12-15-A1215M20×1.53325.486.53310-22-11.5/4010100PXCS-20-22-**135
PLY-4-4-AK44M8×11611.539165410134.5/121120PXCS-8-10-**17
PLY-4-6-AK46M8×11611.541165410134/12.51120PXCS-8-10-**18
PLY-5-5-AK55M10×11913.845186512175/151750PXCS-10-12-**28
PLY-5-8-AK58M10×11913.848186512175/181750PXCS-10-12-**29
PLY-6-6-AK66M12×1.52316.254226614186.5/192530PXCS-12-14-**45
PLY-6-9-AK69M12×1.52316.257226614186/252530PXCS-12-14-**46
PLY-8-8-AK88M16×1.52819.666268817248.5/264500PXCS-16-17-**91
PLY-8-12-AK812M16×1.52819.670268817248.5/284500PXCS-16-17-**93
PLY-10-12-AK1012M16×1.52819.670268817249.5/387030PXCS-16-17-**94
PLY-12-15-AK1215M20×1.53325.486.5331010223011.5/4010100PXCS-20-22-**170

PLY-A-RD:無鎖緊螺帽、PLY-AK-RD:附鎖緊螺帽

單位:mm
型號BsM
(細螺紋)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
 min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環重量(g)
PLY-4-4-A-RD44M8×11611.539165-10-4.5/121120PXCS-8-10-**12
PLY-4-6-A-RD46M8×11611.541165-10-4/12.51120PXCS-8-10-**13
PLY-5-5-A-RD55M10×11913.845186-12-5/151750PXCS-10-12-**21
PLY-5-8-A-RD58M10×11913.848186-12-5/181750PXCS-10-12-**22
PLY-6-6-A-RD66M12×1.52316.254226-14-6.5/192530PXCS-12-14-**35
PLY-6-9-A-RD69M12×1.52316.257226-14-6/252530PXCS-12-14-**36
PLY-8-8-A-RD88M16×1.52819.666268-17-8.5/264500PXCS-16-17-**71
PLY-8-12-A-RD812M16×1.52819.670268-17-8.5/284500PXCS-16-17-**73
PLY-10-12-A-RD1012M16×1.52819.670268-17-9.5/387030PXCS-16-17-**74
PLY-12-15-A-RD1215M20×1.53325.486.53310-22-11.5/4010100PXCS-20-22-**135
PLY-4-4-AK-RD44M8×11611.539165410134.5/121120PXCS-8-10-**17
PLY-4-6-AK-RD46M8×11611.541165410134/12.51120PXCS-8-10-**18
PLY-5-5-AK-RD55M10×11913.845186512175/151750PXCS-10-12-**28
PLY-5-8-AK-RD58M10×11913.848186512175/181750PXCS-10-12-**29
PLY-6-6-AK-RD66M12×1.52316.254226614186.5/192530PXCS-12-14-**45
PLY-6-9-AK-RD69M12×1.52316.257226614186/252530PXCS-12-14-**46
PLY-8-8-AK-RD88M16×1.52819.666268817248.5/264500PXCS-16-17-**91
PLY-8-12-AK-RD812M16×1.52819.670268817248.5/284500PXCS-16-17-**93
PLY-10-12-AK-RD1012M16×1.52819.670268817249.5/387030PXCS-16-17-**94
PLY-12-15-AK-RD1215M20×1.53325.486.5331010223011.5/4010100PXCS-20-22-**170

選定用參考資訊

訂購範例

分度定位柱 PLY 選定用參考資訊

(1)產品記號 (2)B (3)s

可依產品記號選擇鎖緊螺帽的有無、及旋鈕色。

產品記號鎖緊螺帽旋鈕色
PLY-A消光黑
PLY-AK消光黑
PLY-A-RD消光紅
PLY-AK-RD消光紅
型號
PLYS-4X4-AK
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
本體表面處理 前端部外徑
(φ)
鎖定螺帽 旋鈕材質 長度 L
(mm)
前端表面處理 前端熱處理
7天~ [不銹鋼] 不鏽鋼844尼龍6(消光黑)39鍍鎳

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

固鎖裝置 附鎖定裝置 全長 標準 全不鏽鋼 不對應

分度定位柱 PLY的型號PLYS-4X4-AK頁面。
記載關於型號PLYS-4X4-AK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PLY-12X15-A
PLY-12X15-AK
PLY-4X4-A
PLYS-4X6-A
PLYS-4X6-AK
PLYS-5X5-A
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
本體表面處理 前端部外徑
(φ)
鎖定螺帽 旋鈕材質 長度 L
(mm)
前端表面處理 前端熱處理
7天~ [鋼] 鋼2015染黑處理12尼龍6(消光黑)82淬火
4天~ [鋼] 鋼2015染黑處理12尼龍6(消光黑)82淬火
7天~ [鋼] 鋼84染黑處理4尼龍6(消光黑)39淬火
7天~ [不銹鋼] 不鏽鋼864尼龍6(消光黑)41鍍鎳
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼864尼龍6(消光黑)41鍍鎳
7天~ [不銹鋼] 不鏽鋼1055尼龍6(消光黑)45鍍鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767