(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

轉接板 A49、A91

轉接板 A49、A91

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

轉接板 A49的規格

A49-2外觀

A49-2外觀

A49-2尺寸圖

A49-2尺寸圖

A49-16外觀

A49-16外觀

A49-16尺寸圖

A49-16尺寸圖

  • ※ 上述以外的型號請參閱目錄。
 
型式自重[kg]主材質表面處理
A49-20.005黑色陽極處理
A49-160.02黑色陽極處理
A49-30.02黑色陽極處理
A49-40.06黑色陽極處理
A49-120.08黑色陽極處理
A49-170.05黑色陽極處理
A49-5N0.07黑色陽極處理
A49-6N0.13黑色陽極處理
A49-70.2黑色陽極處理
A49-11N0.07黑色陽極處理

轉接板(鏡座用)A49/A91的規格

將光軸高度25mm的OPT STATION用鏡座(F(M)531-12.7B/20B/25.4SB/25.4SCB)配置為90°時使用的轉接板。

A91-4外觀

A91-4外觀

A91-4尺寸圖

A91-4尺寸圖

OPS用鏡座變更為M6安裝時使用的轉接板。

A91-6外觀

A91-6外觀

A91-6尺寸圖

A91-6尺寸圖

  • ※ 上述以外的型號請參閱目錄。
 
型式自重[kg]主材質表面處理
A91-40.01黑色陽極處理
A91-60.01黑色陽極處理
A91-70.01黑色陽極處理
A49-10.005黑色陽極處理
A91-50.01黑色陽極處理
A49-150.05黑色陽極處理
型式自重[kg]主材質-表面處理
A49-140.01鋁-黑色陽極處理

轉接板 (螺絲轉換用)A49-8/9/10/13的規格

M6、M16P=1、2更換用。
安裝底板或磁鐵底座時使用。

A49-8外觀

A49-8外觀

A49尺寸圖

A49尺寸圖

-AB
A49-8M16P=1M16P=2
A49-9M16P=2M16P=1
A49-10M6P=1M16P=1
A49-13M16P=1M6P=1

互換表

型式自重[kg]主材質表面處理
A49-80.08黃銅氟樹脂處理
A49-90.08黃銅氟樹脂處理
A49-100.09黃銅氟樹脂處理
A49-130.09黃銅氟樹脂處理

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
A49-1
A49-2
A49-3
A49-4
A49-5N
A49-6N
A49-7
A49-8
A49-9
A49-10
A49-11N
A49-12
A49-13
A49-14
A49-15
A49-16
A49-17
A49-19
A91-4
A91-5
A91-6
A91-7
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸
(mm)
上面可安裝類型 下安裝孔型
9天~ 20×20--
8天~ 30×30--
4天~ 40×40--
4天~ 60×60--
9天~ 60×60--
9天~ 80×80--
10天~ 100×100--
9天~ φ37M16P=1M16P=2
9天~ φ37M16P=2M16P=1
4天~ φ37M16P=1M6P=1
4天~ 60×60--
8天~ 70×60--
9天~ φ37M16P=1M6P=1
9天~ 40×40--
9天~ 60×60--
4天~ 40×40--
9天~ 60×76--
9天~ 40×40--
4天~ 40×24--
9天~ 60×33--
9天~ 40×24--
9天~ 36×23--

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767