(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

夾緊螺絲 SCS-F

夾緊螺絲 SCS-F

使用平面滾珠進行表面接觸的夾緊螺絲。
【特長】
・不傷工件。
・滾珠在最大9°下仍可彈性旋轉。
・對象位於傾斜面時也可確實固定。
【用途】
・按壓工件等。
・工具架的止迴螺絲與壓力墊片、擋塊等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

夾緊螺栓 平面滾珠規格

SCS-F外觀

SCS-F外觀

  • 螺牙部材質:SCM435
  • 螺牙部加工:染黑處理(黑)
  • 滾珠部材質:SUJ2(硬度55-60HRC)
SCSS-F外觀

SCSS-F外觀

  • 螺牙部材質:SUSXM7
  • 滾珠部材質:SUS440C(硬度55-60HRC)

※上述產品圖像為代表圖像。

SCS-F/SCSS-F尺寸圖

SCS-F/SCSS-F尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號
鋼製
容許荷重
(N)
型號
不鏽鋼製
容許荷重
(N)
M(粗螺紋)LDdB質量(g)
SCS-M4-6-F3,500SCSS-M4-6-F2,040M462.5220.4
SCS-M4-10-F3,500SCSS-M4-10-F2,040M4102.5220.7
SCS-M4-16-F3,500SCSS-M4-16-F2,040M4162.5221
SCS-M5-8-F5,000SCSS-M5-8-F3,000M5832.52.50.8
SCS-M5-12-F5,000SCSS-M5-12-F3,000M51232.52.51.3
SCS-M5-20-F5,000SCSS-M5-20-F3,000M52032.52.52.3
--SCSS-M6-10-F4,500M61043.231.5
SCS-M6-16-F9,000SCSS-M6-16-F4,500M61643.232.5
SCS-M6-20-F9,000SCSS-M6-20-F4,500M62043.233.4
SCS-M6-25-F9,000SCSS-M6-25-F4,500M62543.234
SCS-M8-10-F15,000SCSS-M8-10-F9,000M8105.54.542.5
SCS-M8-12-F15,000SCSS-M8-12-F9,000M8125.54.543.2
SCS-M8-20-F15,000SCSS-M8-20-F9,000M8205.54.545.7
SCS-M8-25-F15,000SCSS-M8-25-F9,000M8255.54.547.7
SCS-M8-30-F15,000SCSS-M8-30-F9,000M8305.54.549
SCS-M10-12-F24,000SCSS-M10-12-F14,400M10127655
SCS-M10-16-F24,000SCSS-M10-16-F14,400M10167657
SCS-M10-20-F24,000SCSS-M10-20-F14,400M10207659.5
SCS-M10-25-F24,000SCSS-M10-25-F14,400M102576511
SCS-M10-35-F24,000SCSS-M10-35-F14,400M103576516
SCS-M12-16-F30,000SCSS-M12-16-F18,000M12168.57.2610
SCS-M12-20-F30,000SCSS-M12-20-F18,000M12208.57.2612.5
SCS-M12-30-F30,000SCSS-M12-30-F18,000M12308.57.2620
SCS-M12-40-F30,000SCSS-M12-40-F18,000M12408.57.2628
SCS-M16-20-F73,000SCSS-M16-20-F43,800M16201210.7822
SCS-M16-25-F73,000SCSS-M16-25-F43,800M16251210.7828
SCS-M16-35-F73,000SCSS-M16-35-F43,800M16351210.7841
SCS-M16-50-F73,000SCSS-M16-50-F43,800M16501210.7848

注意事項

  • 記載的尺寸、形狀和其他規格如有變更,恕不另行通知。
  • 本公司於產品資訊的製作已力求正確,若因誤記、漏字而導致損失,恕不負責。
型號
SCS-M4X6-F
SCS-M4X10-F
SCS-M4X16-F
SCS-M5X8-F
SCS-M5X20-F
SCS-M6F-10-F
SCS-M6F-16-F
SCS-M6F-20-F
SCS-M6F-25-F
SCS-M6X16-F
SCS-M6X20-F
SCS-M6X25-F
SCS-M8F-12-F
SCS-M8F-20-F
SCS-M8F-25-F
SCS-M8X10-F
SCS-M8X12-F
SCS-M8X20-F
SCS-M8X30-F
SCS-M10F-16-F
SCS-M10F-20-F
SCS-M10F-25-F
SCS-M10F-35-F
SCS-M10X35-F
SCS-M12F-20-F
SCS-M12F-30-F
SCS-M12F-40-F
SCS-M16X25-F
SCS-M16X35-F
SCS-M16X50-F
SCSS-M4X6-F
SCSS-M4X10-F
SCSS-M5X12-F
SCSS-M5X20-F
SCSS-M6X10-F
SCSS-M6X16-F
SCSS-M6X20-F
SCSS-M8X12-F
SCSS-M8X25-F
SCSS-M8X30-F
SCSS-M10X16-F
SCSS-M10X35-F
SCSS-M12X40-F
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 本體長度
4天~ 4SCM435SUJ26
4天~ 4SCM435SUJ210
4天~ 4SCM435SUJ216
4天~ 5SCM435SUJ28
4天~ 5SCM435SUJ220
8天~ 6SCM435SUJ210
8天~ 6SCM435SUJ216
8天~ 6SCM435SUJ220
8天~ 6SCM435SUJ225
4天~ 6SCM435SUJ216
4天~ 6SCM435SUJ220
4天~ 6SCM435SUJ225
8天~ 8SCM435SUJ212
8天~ 8SCM435SUJ220
8天~ 8SCM435SUJ225
4天~ 8SCM435SUJ210
4天~ 8SCM435SUJ212
4天~ 8SCM435SUJ220
4天~ 8SCM435SUJ230
8天~ 10SCM435SUJ216
7天~ 10SCM435SUJ220
8天~ 10SCM435SUJ225
8天~ 10SCM435SUJ235
4天~ 10SCM435SUJ235
8天~ 12SCM435SUJ220
8天~ 12SCM435SUJ230
8天~ 12SCM435SUJ240
4天~ 16SCM435SUJ225
4天~ 16SCM435SUJ235
4天~ 16SCM435SUJ250
4天~ 4SUSXM7SUS440C6
6天~ 4SUSXM7SUS440C10
4天~ 5SUSXM7SUS440C12
6天~ 5SUSXM7SUS440C20
4天~ 6SUSXM7SUS440C10
4天~ 6SUSXM7SUS440C16
6天~ 6SUSXM7SUS440C20
4天~ 8SUSXM7SUS440C12
4天~ 8SUSXM7SUS440C25
6天~ 8SUSXM7SUS440C30
6天~ 10SUSXM7SUS440C16
4天~ 10SUSXM7SUS440C35
4天~ 12SUSXM7SUS440C40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 全螺牙型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767