(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

分度定位柱 PXY/PXYS/PXYS-S (型號表)

NBK INDEXING PLUNGER

分度定位柱 PXY/PXYS/PXYS-S

附鎖定機構的分度定位柱。
【特長】
・拉起旋鈕,將其旋轉90°,即可將插銷鎖定在縮回狀態。
・解除鎖定時,請稍微拉起旋鈕,將其旋轉90°。
・利用內建彈簧的力量回復原本狀態。
・構造簡單的分度定位柱。
・性價比高。
・插銷已淬火(鋼製)或鍍鎳(不鏽鋼製)。耐磨耗性優異。
【用途】
・工件的定位。
・用於工件的裝卸。

(i)請注意

  • 【PXYS型】 因製造上的因素,將變更插銷直徑的公差(B)。
    變更前 公差(B)-0.02/-0.04
    變更後 公差(B)-0.02/-0.08

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PXYS-10-AK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

PXY-A、PXYS-A、PXYS-S

PXY-AK、PXYS-AK、PXYS-SK

PXY-A、PXYS-A、PXYS-S的尺寸圖(旋鈕、SW、插銷、M)
  • *1:PXY-A/PXY-AK:B -0.04~-0.02
  • PXYS-A/PXYS-AK:B -0.08~-0.02(變更插銷的公差。)
  • PXYS-S/PXYS-SK:B -0.08~-0.02(變更插銷的公差。)
PXY-AK、PXYS-AK、PXYS-SK的尺寸圖(本體、SW1、鎖定螺帽)

產品規格

分度定位柱外觀

材質、加工

產品記號PXY-APXY-AKPXYS-APXYS-AKPXYS-SPXYS-SK
旋鈕尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)SUS303SUS303
本體SUM22L
染黑處理(黑)
SUM22L
染黑處理(黑)
SUS303SUS303SUS303SUS303
插銷S45C(硬度
50 - 60HRC)
S45C(硬度
50 - 60HRC)
SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
彈簧SWPBSWPBSUS301SUS301SUS301SUS301
鎖定螺帽-S45C
染黑處理(黑)
-SUS303-SUS303

規格表

PXY-A:無鎖定螺帽、PXY-AK:附鎖定螺帽

單位:mm
型號
旋鈕:塑膠
本體:鋼
BsM
(細螺紋)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)min./max.插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環質量(g)
PXY-5-A55M10×12113.851175-12-7/171,750PXCS-10-12-**23
PXY-6-A66M12×1.52516.261206-14-9/242,530PXCS-12-14-**38
PXY-8-A87M16×1.53121.975.5268-19-11/304,500PXCS-16-19-**79
PXY-10-A1010M20×1.53125.4913310-22-19/457,030PXCS-20-22-**130
PXY-5-AK55M10×12113.851175512177/171,750PXCS-10-12-**30
PXY-6-AK66M12×1.52516.261206614189/242,530PXCS-12-14-**48
PXY-8-AK87M16×1.53121.975.52688192411/304,500PXCS-16-19-**99
PXY-10-AK1010M20×1.53125.491331010223019/457,030PXCS-20-22-**165

PXYS-A:無鎖定螺帽、PXYS-AK:附鎖定螺帽

單位:mm
型號
旋鈕:塑膠
本體:不銹鋼
BsM
(細螺紋)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環質量(g)
PXYS-5-A55M10×12113.851175-12-6/151,820PXCS-10-12-**23
PXYS-6-A66M12×1.52516.261206-14-8/212,620PXCS-12-14-**39
PXYS-8-A87M16×1.53121.975.5268-19-9/264,660PXCS-16-19-**79
PXYS-10-A1010M20×1.53125.4913310-22-17/407,280PXCS-20-22-**130
PXYS-5-AK55M10×12113.851175512176/151,820PXCS-10-12-**30
PXYS-6-AK66M12×1.52516.261206614188/212,620PXCS-12-14-**48
PXYS-8-AK87M16×1.53121.975.5268819249/264,660PXCS-16-19-**99
PXYS-10-AK1010M20×1.53125.491331010223417/407,280PXCS-20-22-**165

PXYS-S:無鎖定螺帽、PXYS-SK:附鎖定螺帽

單位:mm
型號
全不鏽鋼
BsM
(細螺紋)
DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
適用軸環質量(g)
PXYS-5-S55M10×12113.851175-12-6/151,820PXCS-10-12-**42
PXYS-6-S66M12×1.52516.261206-14-8/212,620PXCS-12-14-**69
PXYS-8-S87M16×1.53121.975.5268-19-9/264,660PXCS-16-19-**145
PXYS-10-S1010M20×1.53125.4913310-22-17/407,280PXCS-20-22-**234
PXYS-5-SK55M10×12113.851175512176/151,820PXCS-10-12-**49
PXYS-6-SK66M12×1.52516.261206614188/212,620PXCS-12-14-**78
PXYS-8-SK87M16×1.53121.975.5268819249/264,660PXCS-16-19-**165
PXYS-10-SK1010M20×1.53125.491331010223417/407,280PXCS-20-22-**269

使用範例

PXY-AK

PXY-AK的使用範例(鎖定螺帽)

選定用參考資訊

可依產品記號選擇旋鈕、本體的材質及鎖定螺帽的有無。

產品記號:PMY-A 無鎖定螺帽,PMY-AK 有鎖定螺帽

產品記號旋鈕材質本體材質鎖定螺帽
PXY-A塑膠
PXY-AK塑膠
PXYS-A塑膠不鏽鋼
PXYS-AK塑膠不鏽鋼
PXYS-S不鏽鋼不鏽鋼
PXYS-SK不鏽鋼不鏽鋼

訂購範例

分度定位柱 PXY/PXYS/PXYS-S訂購範例

(1)商品記號  (2)B

型號
PXYS-10-AK
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
全不鏽鋼 鎖定螺帽 旋鈕材質
7天~ [不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1091非對應SUS303

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 精巧|標準 固鎖裝置 附鎖定裝置 安裝方式 栓入式
全長 標準 操作旋鈕

分度定位柱 PXY/PXYS/PXYS-S的型號PXYS-10-AK頁面。
記載關於型號PXYS-10-AK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PXY-5-AK
PXY-6-A
PXY-6-AK
PXYS-10-S
PXYS-10-SK
PXYS-5-A
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
全不鏽鋼 鎖定螺帽 旋鈕材質
4天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼105染黑處理淬火551非對應尼龍6(消光黑)
7天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼126染黑處理淬火661非對應尼龍6(消光黑)
4天~ [鋼] 鋼[鋼] 鋼126染黑處理淬火661非對應尼龍6(消光黑)
7天~ [不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1091對應SUS303
4天~ [不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1091對應SUS303
7天~ [不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼105鍍鎳551非對應SUS303

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767