(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

分度定位柱 PXX (型號表)

NBK INDEXING PLUNGER

分度定位柱 PXX

一般分度定位柱。
【特長】
・分度、定位銷。
・插銷已完成淬火。
・耐磨耗性優異。
・可選擇鎖定螺帽的有無。
【用途】
・工件的定位。

(i)請注意

  • 【PXXS型】 因製造上的因素,將變更插銷直徑的公差(B)。
    變更前 公差(B)-0.02/-0.04
    變更後 公差(B)-0.02/-0.08

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PXXS-10-A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附旋鈕、無鎖定螺帽

 

附旋鈕、附鎖定螺帽

 

無旋鈕、無鎖定螺帽

 

無旋鈕、附鎖定螺帽

PXX/PXXS/PXXS-S分度定位柱的特長

產品圖像(PXX-A/PXXS-AK/PXX-S/PXXS-SK)

產品圖像(PXX-A/PXXS-AK/PXX-S/PXXS-SK)

尺寸

尺寸圖(PXX-A/PXXS-A/PXXS-S)

尺寸圖(PXX-A/PXXS-A/PXXS-S)

尺寸圖(PXX-AK/PXXS-AK/PXXS-SK)

尺寸圖(PXX-AK/PXXS-AK/PXXS-SK)

PXX-A(無鎖定螺帽)/PXX-AK(附鎖定螺帽 )

單位 : mm

 

型號
旋鈕:塑膠
本體:鋼
BsM(細螺紋)DD1LL1L2Lbswsw1荷重(N)
min./max.
插銷的
剪切荷重(N)
質量(g)
PXX-5-A55M10×12113.845175 12 7 / 17175020
PXX-6-A66M12×1.52516.254.5206 14 9 / 24253032
PXX-8-A88M16×1.53121.969268 19 11 / 30450070
PXX-10-A1010M20×1.53125.4803310 22 19 / 457030115
PXX-5-AK55M10×12113.845175512177 / 17175027
PXX-6-AK66M12×1.52516.254.5206614189 / 24253042
PXX-8-AK88M16×1.53121.9692688192411 / 30450090
PXX-10-AK1010M20×1.53125.480331010223019 / 457030150
  • ※ 關於上述以外的類型、型號,請參閱目錄。

旋鈕、本體的材質及鎖定螺帽的有無

產品記號旋鈕材質本體材質鎖定螺帽
PXX-A塑膠
PXX-AK塑膠
PXXS-A塑膠不鏽鋼
PXXS-AK塑膠不鏽鋼
PXXS-S不鏽鋼不鏽鋼
PXXS-SK不鏽鋼不鏽鋼

材質、加工

 PXX-APXX-AKPXXS-APXXS-AKPXXS-SPXXS-SK
旋鈕尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)尼龍6(消光黑)SUS303SUS303
本體SUM22L
染黑處理(黑)
SUM22L
染黑處理(黑)
SUS303SUS303SUS303SUS303
插銷S45C(硬度50 - 60HRC)S45C(硬度50 - 60HRC)SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
SUS303
鍍鎳
彈簧SWPBSWPBSUS301SUS301SUS301SUS301
鎖定螺帽 S45C
染黑處理(黑)
 SUS303 SUS303
型號
PXXS-10-A
型號數量折扣標準
出貨日
型式 本體材質 前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
操作旋鈕 本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
全不鏽鋼 鎖定螺帽 旋鈕材質
7天~ 精巧|標準 / 無旋鈕[不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1080非對應塑膠

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

固鎖裝置 安裝方式 栓入式 全長 標準

分度定位柱 PXX的型號PXXS-10-A頁面。
記載關於型號PXXS-10-A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
PXX-10-GK
PXX-5-A
PXX-5-AK
PXXS-10-AK
PXXS-10-G
PXXS-10-GK
型號數量折扣標準
出貨日
型式 本體材質 前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
操作旋鈕 本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理 前端部外徑
(φ)
長度
(mm)
全不鏽鋼 鎖定螺帽 旋鈕材質
6天~ 精巧|標準[鋼] 鋼[鋼] 鋼2010染黑處理淬火1065非對應-
7天~ 精巧|標準[鋼] 鋼[鋼] 鋼105染黑處理淬火545非對應-
4天~ 精巧|標準[鋼] 鋼[鋼] 鋼105染黑處理淬火545非對應-
7天~ 無旋鈕 / 精巧|標準[不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1080非對應塑膠
7天~ 無旋鈕 / 精巧|標準[不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1065非對應-
7天~ 無旋鈕 / 精巧|標準[不銹鋼] 不鏽鋼[不銹鋼] 不鏽鋼2010鍍鎳1065非對應-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767