(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

超小型壓力計 G29D系列

超小型壓力計 G29D系列

超小型壓力計 G29D系列。
【特長】
・超小型泛用壓力計。
・連接口徑有R1/16與R1/8可供選擇。
・超小型,實現省空間。
【用途】
・用於壓縮氣壓的管理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓力計 G29D系列的詳情

產品示意圖

產品示意圖

G29D系列的尺寸

 

(單位:mm)

 

G29D系列的尺寸圖

G29D系列的尺寸圖

型號顯示方法

型式的格式

型式的格式

記號內容
(A)連接口徑
3R 1/16
6R 1/8
(B)壓力顯示〔MPa〕
P100~1.0

壓力計 G29D系列的規格

項目G29D
使用流體壓縮空氣
流體溫度 ℃5~60
環境溫度 ℃5~60
精度標準計
形狀DS型(背面螺絲、根部為六角形)
顯示區直徑φ21(直徑21mm)
材質本體鋅壓鑄+塗裝
鏡頭聚碳酸酯樹脂
壓力範圍 MPa0~1.0
連接口徑 R1/16、1/8
重量 g12
型號
G29D-3-P10
G29D-6-P10
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑
14天~ R1/16
4天~ R1/8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

商品類型 立形・小型・安裝型壓力計 最大表示壓力(Mpa) 1 外徑(φ) 21.5
壓力顯示(MPa) 0~1.0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767