(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

泛用壓力計 G59D系列

泛用壓力計 G59D系列

泛用的壓力計G59D系列。
【特長】
・具豐富的壓力顯示範圍(0.2~2.0MPa)的泛用壓力計。
・也備有防止發塵的構造,可適用於無塵室環境的(G59D -P94)產品。
・連接口徑:R1/8、R1/4。
【用途】
・最適合壓縮氣壓的管理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

壓力計 G59D系列的詳情

壓力計 G59D系列的型號顯示方法

壓力計 G59D系列的型號顯示方法

記號內容
(A)型號
G59D
(B)連接口徑
6R 1/8
8R 1/4
(C)壓力顯示〔MPa〕
P020~0.2
P040~0.4
P100~1.0
P200~2.0

壓力計 G59D系列的外形尺寸

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號ABCDE
G59D-6φ52(直徑52mm)44.528R 1/814
G59D-8φ52(直徑52mm)46.528R 1/414

壓力計 G59D系列的規格

項目G59D
使用流體液體或氣體(但不具腐蝕性)
流體溫度 ℃5~60
環境溫度 ℃5~60
精度 註1流量全刻度±3%
形狀DT型(背面螺絲、根部為四角形)
顯示區直徑φ52(直徑52mm)
材質根部、伯登管黃銅 註2
外殼銅板+鍍鉻
鏡頭玻璃
壓力範圍 MPa0~0.2
0~0.4
0~1.0
0~2.0
連接口徑 R1/8、1/4
重量 g115
註1:顯示精度之保證溫度為20±15°C。
註2:僅壓力顯示「P20」使用磷青銅作為伯登管材質。

壓力計 G59D系列 無塵壓力計的規格

項目G59D-P70・P9※ 註1
使用流體壓縮空氣、N2
流體溫度 ℃5~60
環境溫度 ℃5~60
精度 註2流量全刻度±3%
形狀DT型(背面螺絲、根部為四角形)
顯示部類φ52(直徑52mm)
材質伯登管P90、P94:SUS316
P70:黃銅
根部P90、P94:SUS14(相當於SUS316)
P70:黃銅 (鍍鎳)
外殼銅 (鍍鉻)
鏡頭玻璃
壓力範圍 MPa0~0.2
0~0.4
0~1.0
連接口徑 R1/4
重量 g140
註1:P9※=P90・P94。
註2:顯示精度之保證溫度為20±15°C。

無塵壓力計的型號顯示

型號顯示方法

型號顯示方法

記號內容
(A)型號
G59D
(B)連接口徑
8R 1/4(僅G59D)
(C)壓力顯示〔MPa〕
P020~0.2
P040~0.4
P100~1.0
(D)無塵規格
-材質禁油規格組裝包裝
P70黃銅(鍍鎳)無油・無水一般環境無塵包裝
P94不鏽鋼無油・無水一般環境無塵包裝
  • ※P94的材料限制不可使用銅系、矽膠系、鹵素系(氟、氯、草酸)。

泛用無塵壓力計的尺寸

 

(單位:mm)

 

尺寸圖

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號ABCDE
G59D-8-P02-P70
G59D-8-P04-P70
G59D-8-P10-P70
φ52(直徑52mm)50.527R 1/455.5
G59D-8-P02-P94
G59D-8-P04-P94
G59D-8-P10-P94
φ52(直徑52mm)50.526.5R 1/455.5
型號
G59D-6-P02
G59D-6-P10
G59D-8-P02
G59D-8-P04
G59D-8-P04-P94
G59D-8-P20
型號數量折扣標準
出貨日
最大表示壓力
(Mpa)
連接口徑 壓力顯示
(MPa)
無塵規格
4天~ 0.2R1/80~0.2
4天~ 1R1/80~1.0
4天~ 0.2R1/40~0.2
4天~ 0.4R1/40~0.4
7天~ 0.4R1/40~0.4使用不鏽鋼材料禁油處理無塵包裝
4天~ 2R1/40~2.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 泛用・一般壓力計 外徑(φ) 52

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767