(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓力計 G41D系列

壓力計 G41D系列

附極限標誌壓力計。
運用綠色的箭頭,更容易目視管理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
G41D-8-P02
G41D-8-P10
型號數量折扣標準
出貨日
最大表示壓力
(Mpa)
壓力顯示
(MPa)
4天~ 0.20~0.2
4天~ 10~1.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 附顏色區塊壓力計 外徑(φ) 42 連接口徑 R1/4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767