(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型

全滾珠LM導軌 低地寬軌 HRW型

軌道的寬度大,為低重心構造。比HSR薄,在要求Mc力矩剛性時較有利。

【特長 】
・滾珠在LM軌道與LM滑塊上精密研削加工出的4列滾動面上滾動,再藉由組裝在LM滑塊上的端板使滾珠列循環。
・精巧重荷重:有效滾珠數多、所有方向皆可獲得高剛性。軌道寬度大、1軸也可充分承受力矩。
另外,軌道的截面2次力矩大,因此橫向的剛性高,無需側邊壓件等補強。
・自動調整能力:藉由獨特圓弧溝槽的正面組合(DF套組)所具有的自動調整能力,即使施加預壓也可吸收安裝誤差,可獲得高精度、順暢的直線運動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HRW-CA型、HRW-CAM型

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 尺寸圖1 HRW-CA

HRW-CR型、HRW-CRM型、HRW-LRM型

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 尺寸圖2 HRW-CR/CRM/LRM

HRW12、14LRM型

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 尺寸圖3 HRW-CR/CRM/LRM

HRW17、21CR/CRM型

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 尺寸圖4 HRW-CR/CRM/LRM

HRW27~50CR/CRM型

規格表

HRW-CA型、HRW-CAM型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸
高度
M
寬度
W
長度
L
BCHSL1TT1KNE潤滑油
油嘴
HRW 17CA
HRW 17CAM
176050.853263.3M433.65.5614.542PB107
HRW 21CA
HRW 21CAM
216858.860294.4M5407.38184.512B-M6F
HRW 27CA
HRW 27CAM
278072.870405.3M651.89.51024612B-M6F
HRW 35CA
HRW 35CAM
35120106.6107606.8M877.6131431812B-M6F
HRW 50CA50162140.5144808.6M10103.516.51846.61416B-PT1/8
HRW 60CA60200158.91808010.5M12117.523.52553.51516B-PT1/8
公稱型號LM軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 kN・m重量
寬度
W1
±0.05
W2W3高度
M1
間距
F
d1×d2×h長度
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM
滑塊
kg
LM
軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
HRW 17CA
HRW 17CAM
3313.5189404.5×7.5×5.31,900
(800)
5.539.10.04640.2720.04640.2720.1440.152.1
HRW 21CA
HRW 21CAM
3715.52211504.5×7.5×5.33,000
(1,000)
8.0212.90.07840.4450.07840.4450.2190.252.9
HRW 27CA
HRW 27CAM
42192415604.5×7.5×5.33,000
(1,200)
14.221.60.1660.9230.1660.9230.4230.54.3
HRW 35CA
HRW 35CAM
6925.54019807×11×93,000
(2,120)
33.848.60.5593.030.5593.031.591.49.9
HRW 50CA90366024809×14×123,00062.486.31.327.081.327.083.67414.6
HRW 60CA12040803110511×17.5×143,00080.31091.8810.11.8810.16.175.727.8

註)長度長度Max代表LM軌道的標準最大長度。
      靜態容許力矩1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
                                       2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
      滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
                                        安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。
      公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
      不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。

HRW-CR型、HRW-CRM型、HRW-LRM型

公稱型號外型尺寸LM滑塊尺寸H3
高度
M
寬度
W
長度
L
BCS×LL1TKNE給油孔
d
潤滑油
油嘴
HRW 12LRM1230372112M3×3.5274102.8-2.2-2
HRW 14LRM144045.52815M3×432.95123.3-2.2-2
HRW 17CR
HRW 17CRM
175050.82915M4×533.6614.542-PB1072.5
HRW 21CR
HRW 21CRM
215458.83119M5×6408184.512-B-M6F3
HRW 27CR
HRW 27CRM
276272.84632M6×651.81024612-B-M6F3
HRW 35CR
HRW 35CRM
35100106.67650M8×877.61431812-B-M6F4
HRW 50CR50130140.510065M10×15103.51846.61416-B-PT1/83.4
公稱型號LM軌道尺寸基本額定荷重靜態容許力矩 kN・m重量
寬度
W1
±0.05
W2W3高度
M1
間距
F
d1×d2×h長度
Max
C
kN
C0
kN
MAMBMCLM
滑塊
kg
LM
軌道
kg/m
1個2個貼合1個2個貼合1個
HRW 12LRM186-6.5404.5×8×4.5(1,000)3.297.160.02620.1380.0130.0690.0510.0450.79
HRW 14LRM248-7.2404.5×7.5×5.3(1,430)5.3811.40.04990.2730.0250.1370.1120.081.2
HRW 17CR
HRW 17CRM
338.5189404.5×7.5×5.31,900
(800)
5.539.10.04640.2720.04640.2720.1440.122.1
HRW 21CR
HRW 21CRM
378.52211504.5×7.5×5.33,000
(1,000)
8.0212.90.07840.4450.07840.4450.2190.192.9
HRW 27CR
HRW 27CRM
42102415604.5×7.5×5.33,000
(1,200)
14.221.60.1660.9230.1660.9230.4230.374.3
HRW 35CR
HRW 35CRM
6915.54019807×11×93,000
(2,120)
33.848.60.5593.030.5593.031.591.29.9
HRW 50CR90206024809×14×123,00062.486.31.327.081.327.083.673.214.6

註1)長度長度Max代表LM軌道的標準最大長度。
      靜態容許力矩1個:1個LM滑塊的靜態容許力矩
                                       2個貼合:2個LM滑塊貼合狀態下的靜態容許力矩
      滑塊全長尺寸L尺寸表記載的滑塊全長L是防塵用記號為UU或SS時的尺寸。
                                        安裝其它防塵用零件或潤滑裝置時,滑塊全長L會增加。
      公稱型號內的記號M表示LM滑塊、LM軌道、滾珠的材質皆為不鏽鋼。
      不鏽鋼產品耐腐蝕性、耐環境性的效果相當優異。
註2)尺寸表中的基本額定荷重,為徑向的的荷重相對值。12型與14型為逆徑向,與橫向荷重的額定荷重值不同。

產品特長詳情

種類與特長

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 特長 HRW-CA

HRW-CA型
LM滑塊的法蘭部已實施攻牙加工的類型。
上下方向皆可安裝。

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 特長 HRW-CR

HRW-CR型
LM滑塊已實施攻牙加工。

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 特長 HRW-LRM

微型HRW-LRM型
LM滑塊已實施攻牙加工。

選定支援資訊

訂購範例

全滾珠LM導軌 寬軌 HRW型 訂購範例

注意、禁止事項

使用

(1) 在搬運較重(20kg以上)的產品時,請2人以上共同搬運或使用搬運器具。否則會造成人員受傷或產品破損。
(2) 請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(3)若使LM滑塊及LM軌道傾斜,可能因為自身重量而掉落,請特別注意。
(4) 請勿使LM導軌掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(5) 進行組裝作業時,請勿將LM滑塊從LM軌道中抽出。
(6) 手伸入LM軌道的安裝孔,可能會被LM滑塊挾住,導致受傷,敬請注意。
(7) 處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1) 請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
(2) 如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3) 請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮,但耐熱規格產品除外。
(4) 如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5) 微小行程下,滾動面與滾動體的接觸面較難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加等同於LM滑塊長度的行程,使滾動面及滾動體之間形成油膜。
(6) 請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7) 作業中若須將LM滑塊從LM軌道中拔插,請使用拔插治具作業。(拔插治具並非標準配備,如有需要請洽詢THK。)
(8) 使用拔插治具時,請將LM軌道端面貼合拔插治具端面,並讓LM軌道與拔插治具呈現平行狀態再插入。
(9) 如在傾斜的狀態下插入LM滑塊時,可能會導致異物流入、內部零件損傷及滾動體掉落。
(10) 若在滾動體脫落的狀態下將LM滑塊插入LM軌道使用,可能會導致過早破損。
(11) 如發生滾動體自LM滑塊脫落的情況,請勿繼續使用,並直接洽詢THK。
(12) 如因事故等因素造成LM導軌破損,可能會導致LM滑塊脫離LM軌道而掉落。為確保使用安全,請實施追加防掉落機能等對策。
(13) 安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。
(14) 如需將LM滑塊暫時從LM軌道取下並再次組裝時,我們有可輕鬆組裝的LM滑塊拔除/插入治具,敬請洽詢THK。

潤滑

(1) 請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2) 請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格・環境的潤滑油。
(4) 未附潤滑油油嘴、油孔的產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5) 潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,LM導軌的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6) 給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,LM導軌的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7) 剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8) 潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9) 給油的間隔會因使用條件或使用環境而異,請以行走距離100km(3~6個月)為參考標準給油。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
(10) 安裝方向如非水平使用,潤滑劑將不易擴散至滾動面。關於安裝方向請參閱B1-28、潤滑請參閱B24-2。
(11) 使用潤滑油時,潤滑油可能會因LM滑塊的安裝方向而無法遍布全體,此問題請事先洽詢THK。

保管

LM導軌請以本製造商出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。
產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1M+[72-1000/1]LM
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]L[H,​P,​SP,​UP]M
HRW21CA[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]M+[72-1000/1]LM
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L
HRW27CR[1,​2,​3,​4,​5,​6,​7,​8,​9]C1+[86-3000/1]L[H,​P,​SP,​UP]
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度 W1
(mm)
安裝高度 M
(mm)
材質 軌道長度 L
(mm)
徑向間隙 精度等級 No.型號 基本額定荷重 動態額定 C
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Co
(N)
靜容許力矩 MA
(N・m)
靜容許力矩 MB
(N・m)
靜容許力矩 MC
(N・m)
滑塊安裝孔間距(橫方向) 滑塊安裝孔間距(長度方向) 滑塊安裝孔孔徑 滑軌安裝孔間距 滑塊外型尺寸W
(mm)
滑塊外型尺寸L
(mm)
安裝孔螺紋深度
(mm)
滑塊尺寸L1
(mm)
13天~ 3721不鏽鋼72 ~ 1000輕預壓高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級2180201290078.478.421960294.4506858.8貫通40
13天~ 3721不鏽鋼72 ~ 1000輕預壓一般級2180201290078.478.421960294.4506858.8貫通40
13天~ 3721不鏽鋼72 ~ 1000普通高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級2180201290078.478.421960294.4506858.8貫通40
13天~ 3721不鏽鋼72 ~ 1000普通一般級2180201290078.478.421960294.4506858.8貫通40
13天~ 4227碳素鋼86 ~ 3000普通一般級27142002160016616642346326606272.8651.8
13天~ 4227碳素鋼86 ~ 3000普通高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級27142002160016616642346326606272.8651.8
13天~ 4227碳素鋼86 ~ 3000輕預壓一般級27142002160016616642346326606272.8651.8
13天~ 4227碳素鋼86 ~ 3000輕預壓高級 / 精密級 / 超精密級 / 超超精密級27142002160016616642346326606272.8651.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

套裝品/單品 套裝品 滑塊形狀 加寬 軌道種類 寬軌
滾珠排列 4列圓弧式 保持器 潤滑裝置 潤滑油塗布
滾動體 滾珠 滑軌安裝孔孔徑 4.5 滑塊安裝孔 攻牙孔
滑塊安裝孔數(個) 6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767