(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

軸端完成品精密滾珠螺桿 (BNK型) 軸徑20、導程10

軸端完成品精密滾珠螺桿 (BNK型) 軸徑20、導程10

因為是軸端完成品,不需圖面及加工,可直接使用。
【特長 】
・軸端完成品是將螺桿軸、滾珠螺桿螺帽省空間標準化的滾珠螺桿組件。
・螺桿軸的末端已配合支撐組件標準化,安裝形狀為固定―支撐,與馬達呈現直接連結構造。
・螺桿軸、滾珠螺桿螺帽的形狀設計精巧,只要搭配支撐組件、螺帽托架使用,即可直接以該狀態安裝,輕鬆獲得高精度的進給機構。
【防塵與潤滑 】
・滾珠螺桿螺帽已封入適量的潤滑油。
・但是,若有異物侵入的可能性,請務必使用防塵裝置(波紋管等)、完全蓋住螺桿軸。
・以螺桿軸徑φ4~25mm、導程1~20mm標準化的滾珠螺絲。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軸端完成品精密滾珠螺桿(BNK型) 軸徑20、導程10 尺寸圖

產品規格

各種滾珠螺桿

導程(mm)10
BCD(mm)21
谷徑 (mm)16.4
螺旋方向、條數右、1
循環數2.5捲×1列
間隙記號G0GTG2
軸方向間隙(mm)0.005以下0.02以下
基本額定動態荷重Ca(kN)711.111.1
基本額定靜態荷重C0a(kN)112222
預壓扭矩(N・m)2×10-2~9.8×10-2--
間隔滾珠1:1
剛性值(N/μm)110210
循環方式迴流管

規格表

型號行程螺桿軸長度螺桿軸
軸心偏擺
D
螺帽
外徑偏擺
H
法蘭
直角度
I
螺桿溝面
偏擺
J
導程精度螺帽
重量
kg

重量
kg/m
L1 L2 L3代表移動量誤差變動
BNK 2010-2.5RRG0+499LC5Y3003894144990.040.0150.0110.012±0.0250.020.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+499LC7Y0.060.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+599LC5Y4004895145990.050.0150.0110.012±0.0270.020.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+599LC7Y0.0750.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+699LC5Y5005896146990.0650.0150.0110.012±0.030.0230.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+699LC7Y0.090.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+799LC5Y6006897147990.0650.0150.0110.012±0.0350.0250.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+799LC7Y0.090.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+899LC5Y7007898148990.0850.0150.0110.012±0.0350.0250.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+899LC7Y0.120.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+999LC5Y8008899149990.0850.0150.0110.012±0.040.0270.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+999LC7Y0.120.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+1099LC5Y900989101410990.110.0150.0110.012±0.040.0270.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+1099LC7Y0.150.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+1199LC5Y10001089111411990.110.0150.0110.012±0.0460.030.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+1199LC7Y0.150.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81
BNK 2010-2.5RRG0+1299LC5Y11001189121412990.150.0150.0110.012±0.0460.030.581.81
BNK 2010-2.5RRG2+1299LC7Y0.190.030.0180.014移動量誤差:± 0.05/3000.581.81

註)有關於C5精度,GT間隙也已標準化。
未使用側的油孔請用沉頭插銷塞住。

注意、禁止事項

使用

(1)在搬運較重(20kg以上)的產品時,請2人以上共同搬運或使用搬運器具。否則會造成人員受傷或產品破損。
(2)請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(3)若使滾珠螺桿軸及滾珠螺桿螺帽傾斜,可能因為自身重量而掉落,請特別注意。
(4)請勿使滾珠螺桿掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(5)組裝時,請勿將滾珠螺桿螺帽從滾珠螺桿軸上拔出。
(6)處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1)請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
(2)如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3)請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮,但耐熱規格產品除外。
(4)如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5)搖動很小時,滾動面與滾動體的接觸面很難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期對滾珠螺桿施加旋轉約一圈的動作,使滾動面和滾動體形成油膜。
(6)請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7)如滾珠螺桿軸的支撐部與滾珠螺桿螺帽發生偏心或傾倒時,可能會大幅縮短使用壽命,因此請充分注意組裝零件、組裝精度。
(8)如發生滾動體自滾珠螺桿螺帽脫落的情況,請勿繼續使用。
(9)用於縱軸時,請追加防掉落的安全機構等對策。可能會因自身重量而導致滾珠螺桿螺帽掉落。
(10)請勿在超過容許旋轉速時使用。可能會導致零件破損或引發事故。使用轉速請設定在本公司規格範圍內。
(11)請勿使滾珠螺桿螺帽超程。滾珠脫落、循環零件損傷、滾珠滾動面動產生壓痕等因素,可能會導致動作不良。此外,如在此狀態下持續使用,可能會導致過早磨耗、循環零件破損。
(12)使用滾珠螺桿時,請設定LM導軌或滾珠栓槽的導引要素後再使用。否則會造成破損。
(13)安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。

潤滑

(1)請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2)請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3)如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
(4)未附潤滑油油嘴、油孔的產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5)潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,滾珠螺桿的扭矩也會有所變化,敬請注意。
(6)給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,滾珠螺桿的旋轉扭矩可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7)剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8)潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9)給油的間隔會因使用條件或使用環境而異,請以行走距離100km(3~6個月)為參考標準給油。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
(10)因安裝方向或螺帽的注油孔問題,可能會有潤滑油塗布不足而發生潤滑不良的情況,在設計時請充分注意。
(11)使用滾珠螺桿時,需注意確保良好的潤滑。如果在無給油的狀態下使用,轉動部分的磨損將加劇,可能會縮短使用壽命。給油量的參考標準請見數位型錄所示。

保管

滾珠螺桿請以本公司出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。
產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
BNK2010-2.5RRG0+1299LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+499LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+599LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+699LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+799LC5Y
BNK2010-2.5RRG0+899LC5Y
BNK2010-2.5RRG2+1299LC7Y
BNK2010-2.5RRG2+499LC7Y
BNK2010-2.5RRG2+599LC7Y
BNK2010-2.5RRG2+999LC7Y
BNK2010-2.5RRGT+499LC5Y
BNK2010-2.5RRGT+899LC5Y
BNK2010-2.5RRGT+999LC5Y
型號數量折扣標準
出貨日
精度 預壓 軸方向間隙 螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定Ca
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Coa
(N)
4天~ C5G01299700011000
4天~ C5G0499700011000
4天~ C5G0599700011000
4天~ C5G0699700011000
4天~ C5G0799700011000
4天~ C5G0899700011000
4天~ C7G212991110022000
4天~ C7G24991110022000
4天~ C7G25991110022000
4天~ C7G29991110022000
4天~ C5GT4991110022000
4天~ C5GT8991110022000
4天~ C5GT9991110022000

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 精密 特徵 標準 法蘭形狀 方形
螺桿軸外徑 d(φ) 20 使用條件 標準 / 防塵 右螺紋/左螺紋 右螺紋
螺帽形狀 循環方式 迴流管式 負荷迴路數(列×圈) 1×2.5
軸端種類 標準軸端加工品 螺紋種類 軸與螺帽的套裝品(軸端完成品) 滾珠螺桿適用型號 RR(迷宮式密封)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767