(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

轉造滾珠螺桿 無預壓型 (螺帽單體) BTK

轉造滾珠螺桿 無預壓型 (螺帽單體) BTK

【特長 】
・為迴流管嵌入滾珠螺桿螺帽的精巧外徑圓型,法蘭有2處切平,可降低芯的高度。

(i)請注意

  • 本商品由於訂購量大,交期會較長。請在交期估算處確認交期。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

轉造滾珠螺桿 無預壓型(螺帽單體) BTK 尺寸圖

規格表

型號螺桿軸
外徑
d
導程
Ph
滾珠
中心徑
dp
谷徑
dc
循環數
列×圈
基本額定荷重剛性
K
N/μm
螺帽尺寸
Ca
kN
C0a
kN
外徑
D
法蘭徑
D1
全長
L1
HB1PCDd1Tw給油孔
N1A
BTK 1006V-2.610610.57.81×2.652.84.988264236828344.529-3
BTK 1208V-2.612812.659.71×2.653.86.8108294544836374.532-3
BTK 1404V-3.614414.411.51×3.655.511.51503150401030404.5375M6
BTK 1405V-2.614514.511.21×2.65511.41163250401030404.5385M6
BTK 1605V-2.616516.7513.51×2.655.413.31303454401030444.5405M6
BTK 1808V-3.618819.314.41×3.6513.1312105080611249656.6605M6
BTK 2005V-2.620520.517.21×2.65616.51504060401030504.5465M6
BTK 2010V-2.6201021.2516.41×2.6510.625.11605282611249676.6645M6
BTK 2505V-2.625525.522.21×2.656.720.81804367401030555.5505M6
BTK 2510V-5.3251026.820.22×2.6531.283.74006096981583789725M6
BTK 2806V-2.628628.525.21×2.65723.42005080471235656.6606M6
BTK 2806V-5.328628.525.22×2.6512.846.83905080651253656.6606M6
BTK 3210V-2.6321033.7527.21×2.6519.853.825067103681553859785M6
BTK 3210V-5.3321033.7527.22×2.6536107.549067103981583859785M6
BTK 3610V-2.636103730.51×2.6520.859.8270701107017539011827M6
BTK 3610V-5.336103730.52×2.6537.8118.75307011010017839011827M6
BTK 4010V-5.3401041.7535.22×2.6540.3134.95907611610017839611887M6
BTK 4512V-5.3451246.539.22×2.6549.516965082128118209810414948M6
BTK 5016V-5.3501652.742.92×2.6593.8315.2930102162145251201321810412.5R1/8
(PT1/8)
型號軸方向
間隙
標準軸長螺桿軸
慣性力矩
kg・m2/mm
螺帽
重量
kg

重量
kg/m
BTK 1006V-2.60.05200、300、500、1,0007.71×10-90.120.48
BTK 1208V-2.60.05200、300、500、1,0001.60×10-80.180.72
BTK 1404V-3.60.1500、1,0002.96×10-80.231
BTK 1405V-2.60.1500、1,0002.96×10-80.220.99
BTK 1605V-2.60.1500、1,000、1,5005.05×10-80.241.34
BTK 1808V-3.60.1500、1,000、1,5008.09×10-80.841.71
BTK 2005V-2.60.1500、1,000、1,500、2,0001.23×10-70.322.15
BTK 2010V-2.60.1500、1,000、1,500、2,0001.23×10-70.932.16
BTK 2505V-2.60.1500、1,000、1,500、2,0003.01×10-70.343.45
BTK 2510V-5.30.1500、1,000、1,500、2,0003.01×10-71.833.26
BTK 2806V-2.60.1500、1,000、2,000、2,5004.74×10-70.594.44
BTK 2806V-5.30.1500、1,000、2,000、2,5004.74×10-70.754.44
BTK 3210V-2.60.14500、1,000、1,500、2,000、2,500、3,0008.08×10-71.565.49
BTK 3210V-5.30.14500、1,000、1,500、2,000、2,500、3,0008.08×10-72.15.49
BTK 3610V-2.60.17500、1,000、2,000、2,500、3,0001.29×10-61.786.91
BTK 3610V-5.30.17500、1,000、2,000、2,500、3,0001.29×10-62.356.91
BTK 4010V-5.30.171,000、1,500、2,000、2,500、3,000、3,5001.97×10-62.68.81
BTK 4512V-5.30.171,000、1,500、2,000、3,000、3,500、4,0003.16×10-63.4811.08
BTK 5016V-5.30.21,000、1,500、2,000、3,000、3,500、4,0004.82×10-66.5213.66

註)安裝潤滑裝置QZ時,螺帽全長尺寸會增加。詳情請參閱數位型錄。

選定支援資訊

型號構成範例

轉造滾珠螺桿 無預壓型(螺帽單體) BTK 型號構成範例

注意、禁止事項

使用

(1)在搬運較重(20kg以上)的產品時,請2人以上共同搬運或使用搬運器具。否則會造成人員受傷或產品破損。
(2)請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(3)若使滾珠螺桿軸及滾珠螺桿螺帽傾斜,可能因為自身重量而掉落,請特別注意。
(4)請勿使滾珠螺桿掉落或敲擊本產品。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(5)組裝時,請勿將滾珠螺桿螺帽從滾珠螺桿軸上拔出。
(6)處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。

使用注意事項

(1)請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
(2)如在切屑、冷卻液、腐蝕性溶劑、水等異物可能流入產品內部的環境下使用時,請使用防塵套或護蓋等以避免異物流入產品。
(3)請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮,但耐熱規格產品除外。
(4)如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5)搖動很小時,滾動面與滾動體的接觸面很難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期對滾珠螺桿施加旋轉約一圈的動作,使滾動面和滾動體形成油膜。
(6)請勿將定位零件(插銷、鍵等)強硬插入產品。否則會導致滾動面產生壓痕且功能受損。
(7)如滾珠螺桿軸的支撐部與滾珠螺桿螺帽發生偏心或傾倒時,可能會大幅縮短使用壽命,因此請充分注意組裝零件、組裝精度。
(8)如發生滾動體自滾珠螺桿螺帽脫落的情況,請勿繼續使用。
(9)用於縱軸時,請追加防掉落的安全機構等對策。可能會因自身重量而導致滾珠螺桿螺帽掉落。
(10)請勿在超過容許旋轉速時使用。可能會導致零件破損或引發事故。使用轉速請設定在本公司規格範圍內。
(11)請勿使滾珠螺桿螺帽超程。滾珠脫落、循環零件損傷、滾珠滾動面動產生壓痕等因素,可能會導致動作不良。此外,如在此狀態下持續使用,可能會導致過早磨耗、循環零件破損。
(12)使用滾珠螺桿時,請設定LM導軌或滾珠栓槽的導引要素後再使用。否則會造成破損。
(13)安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。

潤滑

(1)請充分擦去防鏽油,並注入潤滑劑後再使用。
(2)請勿混合使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。
(3)如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
(4)未附潤滑油油嘴、油孔的產品如需進行潤滑時,可直接在滾動面上塗布潤滑劑,並進行數次磨合行程,以使潤滑油流入內部。
(5)潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,滾珠螺桿的扭矩也會有所變化,敬請注意。
(6)給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,滾珠螺桿的旋轉扭矩可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7)剛給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8)潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9)給油的間隔會因使用條件或使用環境而異,請以行走距離100km(3~6個月)為參考標準給油。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
(10)因安裝方向或螺帽的注油孔問題,可能會有潤滑油塗布不足而發生潤滑不良的情況,在設計時請充分注意。
(11)使用滾珠螺桿時,需注意確保良好的潤滑。如果在無給油的狀態下使用,轉動部分的磨損將加劇,可能會縮短使用壽命。給油量的參考標準請見數位型錄所示。

保管

滾珠螺桿請以本公司出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,並以水平狀態保管於室內。
產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。

廢棄

丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。

型號
BTK1208V-2.6ZZNUT
BTK1405V-2.6ZZNUT
BTK2005V-2.6ZZNUT
BTK2010V-2.6ZZNUT
BTK2505V-2.6ZZNUT
BTK2806V-2.6ZZNUT
BTK2806V-5.3ZZNUT
BTK3210V-2.6ZZNUT
BTK3210V-5.3ZZNUT
型號數量折扣標準
出貨日
螺桿軸外徑 d
(φ)
導程
(mm)
軸方向間隙 負荷迴路數
(列×圈)
基本額定荷重 動態額定Ca
(N)
基本額定荷重 靜態額定 Coa
(N)
21天~ 1280.051×2.6538006800
4天~ 1450.11×2.65500011400
4天~ 2050.11×2.65600016500
4天~ 20100.11×2.651060025100
4天~ 2550.11×2.65670020800
21天~ 2860.11×2.65700023400
4天~ 2860.12×2.651280046800
21天~ 3210[0.2以下(轉造)] IKOU1×2.651980053800
4天~ 3210[0.2以下(轉造)] IKOU2×2.6536000107500

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 轉造 特徵 標準 法蘭形狀 圓形雙倒角
預壓 使用條件 標準 / 防塵 螺帽形狀
循環方式 迴流管式 螺紋種類 螺帽單體 防塵密封種類 毛刷密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767