(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密直線套件 ER型

精密直線套件 ER型

削減設計與組裝成本,長期間維持穩定性,輕量、精巧、高速應答性優異。
【特長 】
・ER型為將不鏽鋼鋼板精密成形,並在熱處理後進行磨削加工的滑動組件。
・為極薄輕量型的元件,是由滾珠在外側軌道與內側的V溝槽間滾動而進行滑動的結構,該滾珠在安裝於內側的滾珠箱中循環,進行無限直線運動。
・可廣泛用於磁碟裝置、電子設備、半導體製造裝置、醫療設備、測量設備、繪圖機裝置、影印機等。
・ 【設計、組裝成本的削減 】與用於精密設備等的既有微型滾珠軸承相比,可降低設計成本及減少組裝工時,且可獲得高精度直線傳動。
・ 【長期間穩定性的維持 】摩擦係數極小的滾珠循環型滑動組件,可長時間獲得穩定的性能。
・ 【輕量、精巧・高速應答性 】外側軌道與內側由不鏽鋼板的最小壁厚所構成。
・由於輕量化,慣性力矩變小,可發揮優異的高速應答性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

精密直線套件 ER型 放大圖

放大圖

精密直線套件 ER型 尺寸圖

產品規格

構造圖

精密直線套件 ER型 構造圖

規格表

精密直線套件 ER型 規格表

註1) 固定ER513型及ER616型外側軌道的螺絲,請使用精密機械用附十字孔盆頭小螺絲,(0號小螺絲),固定ER920型及ER1025型外側軌道的螺絲請使用附十字孔盆頭小螺絲。

選定支援資訊

訂購範例

精密直線套件 ER型 公稱型號構成範例
型號
ER1025+100L
ER513+40L
ER513+60L
ER616+45L
ER616+70L
ER616+95L
ER920+50L
ER920+80L
型號數量折扣標準
出貨日
軌道寬度W
(mm)
軌道長度 L
(mm)
4天~ 25100
4天~ 1340
4天~ 1360
4天~ 15.645
4天~ 15.670
21天~ 15.695
4天~ 2050
21天~ 2080

Loading...

  1. 1

基本資訊

徑向間隙 普通

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767