(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Pillow80 枕形法蘭軸承組(80UP)

Pillow80 枕形法蘭軸承組(80UP)

精巧/輕量化,具自動調芯功能的軸承組。
【特長】
・♯發揮80具有的特長。
・在間斷運動中,能發揮優異的滑動性能。
・軸承組為塑料材質,小型、輕量且耐蝕性佳。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

使用範圍
運轉條件間斷連續
使用溫度範圍℃-20~+60
最 高容許面壓P N/mm2{kgf/cm22.0{21}
最高容許速度V m/s{m/min}0.40{24}0.25{15}
最高容許PV值 N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min}0.50{306}0.30{184}

寸法図

  • ※ 建議軸尺寸為h7、表面處理為Rz3.2μm以下的鋼材。
  • ※ 在0℃以下環境使用時,軸尺寸建議為e7。
  • ※ 滑動面請上潤滑劑或油使用。。
  • ※ 容許鎖付扭矩在( )內的數值為無墊片的狀態。
  • ※ 有關容許荷重,使用受壓面積(φd×W)來計算,請參考使用範圍來決定使用型號。
この製品の寸法図

本製品的尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號内徑外形組裝孔θ°適用組裝螺栓容許鎖付扭矩
〔kgf・cm〕
φd公差abWhcpS1S2
80UP-066+0.068
+0.020
39127714264.5513M420(15)
80UP-088+0.083
+0.025
451510918304.5510M430(20)
80UP-1010+0.083
+0.025
5316111122365.568M545(30)
80UP-1212+0.102
+0.032
6018131326426.577M675(50)
80UP-1515+0.102
+0.032
6721161530486.57.56M690(60)
80UP-1717+0.124
+0.040
8024181734568.59.511M8120(75)
80UP-2020+0.124
+0.040
8826201938638.5109M8150(90)

設計OLIES軸承時

技術資料請參考此處

型號
80UP-06
80UP-08
80UP-10
80UP-12
80UP-15
80UP-17
80UP-20
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
7天~ 12
4天~ 15
7天~ 17
4天~ 20

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直型 使用環境 標準 容許最高PV值範圍(N/mm2・m/s) 0.3~1.0
容許最高PV值(N/mm2・m/s) 0.5 容許最高面壓 P(N/mm2) 2.0 容許最高速度 V(m/s) 0.4
外殼形狀 枕形 外殼材質 塑膠 長度種類 標準
安裝軸嵌合 h7 潤滑條件 無潤滑 使用溫度範圍(℃) -20::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767