(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滑軌 輕荷重 FBL35S型

滑軌 輕荷重 FBL35S型

此滑軌為單軌道滑軌型中最基本的外型。
【特長 】
・行程長度設計為軌道長度約70%的基本組件型。
・此滑軌為單軌道滑軌型中最基本的外型。
【用途 】
・薄型精巧安裝簡單,適用各種用途的直線傳動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滑軌 FBL35S型的尺寸

尺寸圖1
・安裝容易的元件類型、薄型精巧、免保養
  • 安裝容易的元件類型
  • 薄型精巧
  • 免保養
公稱型號軌道長度
L
(±0.8)
行程長度
S
(±3)
容許荷重
N/組
mmmm
FBL35S+305L305229490
FBL35S+356L356279400
FBL35S+406L406305390
FBL35S+457L457330380
FBL35S+508L508381330
FBL35S+559L559406320
FBL35S+610L610432310
FBL35S+660L660483280
FBL35S+711L711508270
型號
FBL35S+305L
FBL35S+356L
FBL35S+406L
FBL35S+457L
FBL35S+559L
FBL35S+610L
FBL35S+660L
FBL35S+711L
型號數量折扣標準
出貨日
行程長度 S
(mm)
軌道長度 L
(mm)
容許荷重
(N)
額定荷重(一對使用時)【區分】 行程 Ls【區分】
4天~ 229305490~500~250
4天~ 279356400~400~300
4天~ 305406390~400~350
4天~ 330457380~400~350
4天~ 406559320~400~450
4天~ 432610310~400~450
4天~ 483660280~300~500
4天~ 508711270~300~550

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 滑動型 軌道材質 軌道段數 單滑塊
高度(mm) 9.5 寬度(mm) 35.3 軌道表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767