(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑動套件 FBW3590XR型 (型號表)

THK LM GUIDE

滑動套件 FBW3590XR型

【特長 】
・滑動部件FBW-XR型是使用精密沖壓成形製成滾珠外殼讓組裝滾珠的滑塊可進行無限直線運動的直線運動系統。
・與滑軌組合使用,即可實現輕量、精巧且輕快的直線運動。
・軌道、安裝板、止動器等零件採用沃斯田鐵系不鏽鋼,實現高耐腐蝕性。
・FBW3590XR由於增加軌道的壁厚,與既有產品比較,剛性提升。
・滑塊部採用新設計,與既有產品相比降低5dBA噪音(FBW3590XR,速度60m/min時)。
・標準型。
【用途 】
・最適合影印機、工具櫃、各種電子裝置櫥櫃、自動販賣機、工作機械的滑蓋、收銀機、窗簾壁裝等輕負荷的滑動部。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2FBW3590XRUU+350L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2FBW3590XRUU+350L
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度Lo(範圍選擇)
(mm)
行程長度(滑塊1pcs時)(範圍選擇)
(mm)
種類 滑塊數
(個)
有無密封 軌道長度Lo
(mm)
行程長度(滑塊1個時)
(mm)
金屬防塵蓋 靜態容許荷重Pa
(N)
靜態容許荷重Pb
(N)
靜態容許荷重Pc
(N)
附屬零件系列
21天~ 300.1~400200.1~300套裝品2350245880200100-

Loading...

  1. 1

滑動套件 FBW3590XR型 的型號2FBW3590XRUU+350L頁面。
記載關於型號2FBW3590XRUU+350L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
2FBW3590XR+1800L
2FBW3590XR+450L
2FBW3590XR+500L
2FBW3590XRUU+500L
2FBW3590XRUU+550L
2FBW3590XRUU+800L
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度Lo(範圍選擇)
(mm)
行程長度(滑塊1pcs時)(範圍選擇)
(mm)
種類 滑塊數
(個)
有無密封 軌道長度Lo
(mm)
行程長度(滑塊1個時)
(mm)
金屬防塵蓋 靜態容許荷重Pa
(N)
靜態容許荷重Pb
(N)
靜態容許荷重Pc
(N)
附屬零件系列
63天~ 1000.1~1000.1~套裝品218001700880200100-
21天~ 400.1~500300.1~400套裝品2450350880200100-
43天~ 400.1~500300.1~400套裝品2500400880200100-
43天~ 400.1~500300.1~400套裝品2500395880200100-
21天~ 500.1~600400.1~500套裝品2550445880200100-
21天~ 700.1~800600.1~700套裝品2800695880200100-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767