(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

交叉滾⼦⼯作臺 微型 (底座攻牙型) VRT型 (型號表)

THK LM GUIDE BLOCK

交叉滾⼦⼯作臺 微型 (底座攻牙型) VRT型

【特長 】
・交叉滾輪滑座,是將交叉滾輪導軌組裝於高精度加工的滑座與底座之間、為高精度且外型精巧、具高剛性的有限直線導引元件。
・有VRU型與微型的VRT型,可廣泛使用於OA設備及周邊設備、各種測定器、印刷基板開孔機等的滑動部。
・輕鬆安裝:經高精度加工的滑座與底座之間組裝有交叉滾輪導軌,因此只需利用螺栓安裝即可獲得高精度的直線導引構造。
・較大的容許荷重:額定荷重較大的滾輪以細間距組裝,因此構成可耐重荷重的高剛性直線導引構造,可獲得長壽命。
・多種使用方法:由於滾輪交互垂直配置,可均等負荷作用於滑座4方向的荷重。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VRT3055

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

交叉滾柱滑座 微型 (底座攻牙型) VRT型 尺寸圖

尺寸圖

 
交叉滾柱滑座 微型 (底座攻牙型) VRT型 軸方向容許力矩圖

軸方向容許力矩圖

u2pvf
交叉滾柱滑座 微型 (底座攻牙型) VRT型 精度說明圖

精度說明圖

交叉滾柱滑座 微型 (底座攻牙型) VRT型 最大行程說明圖

最大行程說明圖

產品規格

構造圖

交叉滾柱滑座 微型 (底座攻牙型) VRT型 構造圖

規格表

交叉滾柱滑座 微型 (底座攻牙型) VRT型 規格表
型號
VRT3055
型號數量折扣標準
出貨日
最大行程
(mm)
滑座寬度W
(mm)
滑座高度M
(mm)
滑座長度L
(mm)
基本額定荷重C
(kN)
基本額定荷重Co
(kN)
靜態容許力矩 MA
(N・m)
靜態容許力矩 MB
(N・m)
靜態容許力矩 MC
(N・m)
材質
4天~ 304016552.713.6712.213.931.9碳素鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

基座安裝孔 攻牙型

交叉滾⼦⼯作臺 微型 (底座攻牙型) VRT型的型號VRT3055頁面。
記載關於型號VRT3055之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VRT1055
VRT2035
VRT2035M
VRT3080
VRT3080M
VRT3155
型號數量折扣標準
出貨日
最大行程
(mm)
滑座寬度W
(mm)
滑座高度M
(mm)
滑座長度L
(mm)
基本額定荷重C
(kN)
基本額定荷重Co
(kN)
靜態容許力矩 MA
(N・m)
靜態容許力矩 MB
(N・m)
靜態容許力矩 MC
(N・m)
材質
53天~ 32208551.091.835.926.416.87碳素鋼
4天~ 183012350.841.094.323.557.06碳素鋼
4天~ 183012350.841.094.323.557.06不鏽鋼
4天~ 454016804.066.1133.136.253.1碳素鋼
4天~ 454016804.066.1133.136.253.1不鏽鋼
83天~ 9040161556.9812.2131138106碳素鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767