(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磨齒平齒輪 m1.5 SCM415、SCM440

SPUR GEARS

磨齒平齒輪 m1.5 SCM415、SCM440

IS N5的高精度磨齒平齒輪。
【特長】
・由於齒部經過高頻淬火,具高強度且耐磨耗性優異。
・材質SCM435、440。
【用途】
・定位平台調整、減速機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SG1.5S80B-1520

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

磨齒平齒輪的尺寸圖

磨齒平齒輪的尺寸圖

產品規格

磨齒平齒輪的外觀

磨齒平齒輪的外觀

  • JIS N5的高精密度磨齒平齒輪。
  • 由於齒部經過高頻淬火,具高強度且耐磨耗性優異。
  • 材質SCM435、440。
  • 由於僅有齒部經淬火,因此齒部以外可進行鍵溝或攻牙、孔徑變更等追加工。
  • 由於孔、齒部外圍、兩側面皆經磨削加工,因此可作為追加工的基準面。

容許傳導動力表

齒數
z
齒寬
b
彎曲強度(kW)齒面強度(kW)
旋轉速度(min-1旋轉速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
14151.032.073.113.894.676.497.730.210.430.660.831.001.411.69
15151.162.323.494.365.237.278.610.240.500.760.961.161.631.95
16151.292.583.874.845.818.049.500.280.570.871.091.321.862.20
18151.553.114.665.826.999.5811.300.360.741.121.411.702.362.81
20151.823.655.476.848.2011.1413.110.450.921.391.752.122.923.47
22152.104.206.297.879.4112.6914.940.551.111.692.142.573.534.19
24152.384.757.138.9110.5914.2516.800.661.342.032.563.074.195.00
25152.525.047.559.4411.1815.0217.740.721.452.212.793.334.555.42
齒數
z
齒寬
b
彎曲強度(kW)齒面強度(kW)
旋轉速度(min-1旋轉速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
26152.665.327.989.9611.7715.8118.670.781.582.403.023.604.925.87
28152.955.908.8410.9712.9617.4120.540.901.842.803.514.185.716.81
30153.246.479.7111.9814.1319.0022.391.042.123.234.034.806.577.82
32153.537.0610.5912.9915.3020.5924.241.192.433.704.595.457.478.89
34153.837.6511.4213.9916.4722.1826.081.352.754.185.186.158.4410.03
35153.977.9511.8314.4917.0522.9726.941.432.934.435.496.528.9410.60
36154.128.2512.2515.0017.6423.7627.811.523.104.695.806.909.4611.19
40154.729.4513.9016.9820.0326.9031.191.893.875.797.168.5311.6713.69
42155.0310.0514.7217.9721.2228.4032.852.094.286.397.899.4112.8315.01
45155.4810.9615.9419.4722.9830.5535.272.414.947.339.0610.8114.6517.10
48155.9411.8717.1620.9824.7432.6737.642.765.668.3410.3212.3016.5619.29
齒數
z
齒寬
b
彎曲強度(kW)齒面強度(kW)
旋轉速度(min-1旋轉速度(min-1
4008001,2001,5001,8002,5003,0004008001,2001,5001,8002,5003,000
50156.2412.4417.9621.9925.9134.0739.203.006.149.0411.2113.3417.9020.82
52156.5513.0218.7622.9927.0735.4440.803.266.649.7812.1314.4319.2722.43
55157.0113.8719.9824.4828.7937.4743.263.667.4410.9413.5716.1421.4225.00
56157.1714.1520.3924.9729.3638.1444.073.807.7111.3514.0716.7222.1525.88
60157.7915.2922.0326.9431.5240.7647.284.398.8613.0416.1519.1125.1929.54
64158.4116.4123.6528.8833.6243.4850.435.0210.0814.8518.3721.6128.5133.41
70159.3518.0726.0631.7136.6847.5655.026.0512.0517.7721.9125.6233.8739.60
72159.6718.6226.8632.6037.6848.9056.526.4112.7518.8023.1227.0235.7541.76
751510.1419.4428.0533.9239.1650.8858.746.9813.8220.4025.0029.1838.6545.08
801510.9320.8030.0136.0841.5754.1261.897.9915.7223.2028.2732.9343.7050.47
901512.4923.5533.7140.2246.3960.3367.3410.2119.9329.2135.3241.1854.5661.49
1001514.0326.2837.2044.2051.2865.3472.3812.6824.6335.7143.0050.4265.4373.16
1121515.7829.5041.2149.1556.9370.67-15.9330.9144.2453.4662.5779.05-
1201516.9431.6143.7952.4060.5773.96-18.2935.4750.3461.0371.2788.54-

規格表

型號齒數
z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直 徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)

外徑
dh

長度
lh
全長
l
重量
W(kg)
SG1.5S 14L-151214φ14φ24L115-φ12 (h7)L25 R601000.12
SG1.5S 15L-151215φ22.5φ22.5L115-φ12 (h7)L25 R601000.12
SG1.5S 15B-151015φ22.5φ22.5B115φ10φ1815300.06
SG1.5S 16L-151216φ24φ27L115-φ12 (h7)L25 R601000.13
SG1.5S 16B-151016φ24φ27B115φ10φ1815300.06
SG1.5S 18L-151218φ27φ30L115-φ12 (h7)L25 R601000.14
SG1.5S 18B-151218φ27φ30B115φ12φ2215300.08
SG1.5S 20B-151220φ30φ33B115φ12φ2215300.10
SG1.5S 22B-151222φ33φ36B115φ12φ2515300.13
SG1.5S 24B-151524φ36φ39B115φ15φ3015300.16
SG1.5S 25B-151525φ37.5φ40.5B115φ15φ3015300.17
型號齒數
z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)

外徑
dh

長度
lh
全長
l
重量
W(kg)
SG1.5S26B-151526φ39φ42B115φ15φ3015300.18
SG1.5S28B-151528φ42φ45B115φ15φ3015300.20
SG1.5S30B-151530φ45φ48B115φ15φ3515300.26
SG1.5S32B-151532φ48φ51B115φ15φ3515300.28
SG1.5S34B-151534φ51φ54B115φ15φ3515300.31
SG1.5S35B-151535φ52.5φ55.5B115φ15φ3515300.36
SG1.5S36B-151536φ54φ57B115φ15φ4015300.37
SG1.5S40B-151540φ60φ63B115φ15φ4015300.44
SG1.5S42B-151542φ63φ66B115φ15φ4015300.47
SG1.5S45B-152045φ67.5φ70.5B115φ20φ5015300.57
SG1.5S48B-152048φ72φ75B115φ20φ5015300.63
型號齒數
z
基準圓
直徑
d
齒尖圓
直徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)

外徑
dh

長度
lh
全長
l
重量
W(kg)
SG1.5S50B-152050φ75φ78B115φ20φ5015300.67
SG1.5S52B-152052φ78φ81B115φ20φ5015300.72
SG1.5S55B-152055φ82.5φ85.5B115φ20φ5015300.78
SG1.5S56B-152056φ84φ87B115φ20φ5015300.80
SG1.5S60B-152060φ90φ93B115φ20φ6015301.00
SG1.5S64B-152064φ96φ99B115φ20φ6015301.10
SG1.5S70B-152070φ105φ108B115φ20φ6015301.27
SG1.5S72B-152072φ108φ111B115φ20φ6015301.33
SG1.5S75B-152075φ112.5φ115.5B115φ20φ6015301.42
SG1.5S80B-152080φ120φ123B115φ20φ6015301.58
SG1.5S90B-152590φ135φ138B115φ25φ7015302.01
SG1.5S100B-1525100φ150φ153B115φ25φ7015302.40
SG1.5S112B-1525112φ168φ171B115φ25φ7015302.93
SG1.5S120B-1525120φ180φ183B115φ25φ7015303.31
型號
SG1.5S80B-1520
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒數(齒) 80 材質 一般鐵鋼材 形狀 B形
熱處理 高頻 表面處理 齒研
間隙 軸孔徑、軸徑 d(φ) 20 軸承
齒寬 B(mm) 15 軸孔公差 H7 模數 1.5
精密度((級) ※新JIS) 相當於5級 軸孔形狀 圓孔 軸孔規格 標準軸孔品
軸孔加工 圓孔車削加工 底孔品・完成品 底孔品 材質(詳細) SCM415/SCM440

磨齒平齒輪 m1.5 SCM415、SCM440的型號SG1.5S80B-1520頁面。
記載關於型號SG1.5S80B-1520之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767