(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平齒輪 m2 S45C型 (型號表)

SPUR GEARS MODULE 2.0

平齒輪 m2 S45C型

【特長】
・齒輪精度等級為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火品:9級)。
・形狀 A:無轂、B:附單轂、BF:附單轂擴大追加工用品、L:附兩軸、K:棒狀的產品。
・軸固定「-」表示無鍵槽或螺牙孔,「=」表示附鍵槽,「#」表示附鍵槽、螺牙孔。
・節省空間、輕量化、無需固定加工(=、♯)。
・末尾附「H」的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53未進行淬火後的孔修正。
・製造商標準規格品可於第2天出貨,且MISUMI對於其他孔規格的製造商品進行追加工軸孔,也可於第5天出貨。
【用途】
・裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。

(i)請注意

  • 產品照片是使用代表圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

S2S30A-1414F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

L1型的尺寸圖

L1型

L2型的尺寸圖

L2型

K2型的尺寸圖

K2型

A1型的尺寸圖

A1型

B1型的尺寸圖

B1型

 

產品規格

容許傳導動力表 彎曲強度(kW)

齒數
z
齒寬
b
旋轉速度(min-1
101002004008001,2001,500
8220.0230.2350.4710.9421.8852.7853.345
10220.0320.3250.6501.3002.6003.7024.414
12220.0290.2980.5971.1952.3883.3313.956
13220.0340.3430.6871.3742.7123.7644.456
14140.0240.2470.4950.9911.9322.6703.151
14200.0350.3540.7081.4162.7613.8144.501
14220.0380.3890.7791.5583.0374.1964.951
齒數
z
齒寬
b
旋轉速度(min-1
101002004008001,2001,500
15140.0270.2770.5551.1112.1392.9423.462
15200.0390.3960.7931.5873.0564.2034.946
15220.0430.4360.8731.7463.3624.6245.440
16140.0300.3080.6161.2332.3463.2123.768
16200.0440.4400.8801.7613.3524.5895.383
16220.0480.4840.9681.9373.6875.0475.922
17140.0340.3390.6781.3572.5513.4784.069
17220.0530.5331.0662.1324.0095.4656.393

T(N・m)

齒數
z
齒寬
b
旋轉速度(min-1
100
82222.44
102231.03
122228.45
132232.75
141423.58
142033.80
142237.14
齒數
z
齒寬
b
旋轉速度(min-1
100
151426.45
152037.81
152241.63
161429.41
162042.01
162246.22
171432.37
172250.89

規格表

齒數8~14

單位:mm

型號齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)
轂外徑
dh
轂長度
lh
全長
l
重量
W(g)
S2S8L-22128φ21.28L122-φ12(h9)L32 R64118129.2
S2S8L-2221F8φ21.28L222-φ21.28L32 R64118312.0
S2S10L-221610φ25.33L122-φ16(h9)L32 R64118217.2
S2S10L-2225F10φ25.33L222-φ25.33L32 R64118445.4
S2S12K-221012φ24φ28K222φ10(H8)φ282850182.6
S2S13K-2210F13φ26φ30K222φ10(H8)φ302850216.2
S2S14A-141014φ28φ32A114φ10--1459.0
S2S14A-201014φ28φ32A120φ10--2084.3
S2S14A-221014φ28φ32A122φ10--2292.8
S2S14B-1410N14φ28φ32B114φ10φ22102482.8
S2S14B-2010N14φ28φ32B120φ10(H8)φ221030108.1
S2S14B-2210N14φ28φ32B122φ10(H8)φ221032116.5

有*記號的產品為轉位齒輪。轉位係數 x 為0.5。

齒數15~17

單位:mm

型號齒數
z
基準圓直徑
d
齒尖圓直徑
da
齒寬
b
孔徑
dd(H7)
轂外徑
dh
轂長度
lh
全長
l
鍵槽
b2×t2
重量
W(g)
S2S15A-141015φ30φ34A114φ10--14-69.5
S2S15A-201015φ30φ34A120φ10--20-98.7
S2S15A-221015φ30φ34A122φ10--22-108.5
S2S15B-1410N15φ30φ34B114φ10φ241024-98.5
S2S15B-2010N15φ30φ34B120φ10(H8)φ241030-128.1
S2S15B-2210N15φ30φ34B122φ10(H8)φ241032-138.0
S2S16A-141216φ32φ36A114φ12--14-76.0
S2S16A-201216φ32φ36A120φ12--20-108.5
S2S16A-221216φ32φ36A122φ12--22-119.4
S2S16B-1412N16φ32φ36B114φ12φ261024-108.8
S2S16B-2012N16φ32φ36B120φ12φ261030-141.4
S2S16B-2212N16φ32φ36B122φ12φ261032-152.3
S2S17B-141217φ34φ38B114φ12φ281024-126.9
S2S17B-221217φ34φ38B122φ12φ281032-176.8

※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。

型號
S2S30A-1414F
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
軸孔公差 金屬襯套 精密度
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸孔規格 軸孔加工 底孔品・完成品 攻牙孔尺寸 固定螺絲尺寸 鍵槽寬
(mm)
鍵槽深
(mm)
軸轂徑
(mm)
母材 形狀(詳細) 轂外徑
(φ)
全長
(mm)
6天~ 30A形1414H7-相當於8級圓孔標準軸孔品圓孔車削加工底孔品------A1--

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 一般鐵鋼材 熱處理 表面處理
齒研 間隙 軸承
模數 2 材質(詳細) S45C

平齒輪 m2 S45C型的型號S2S30A-1414F頁面。
記載關於型號S2S30A-1414F之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
S2S13K-2210F
S2S14A-1410
S2S14A-1410-H-11
S2S30A-2016F
S2S30A-2216F
S2S30B-1214
型號數量折扣標準
出貨日
齒數
(齒)
形狀 軸孔徑、軸徑 d
(φ)
齒寬 B
(mm)
軸孔公差 金屬襯套 精密度
((級) ※新JIS)
軸孔形狀 軸孔規格 軸孔加工 底孔品・完成品 攻牙孔尺寸 固定螺絲尺寸 鍵槽寬
(mm)
鍵槽深
(mm)
軸轂徑
(mm)
母材 形狀(詳細) 轂外徑
(φ)
全長
(mm)
6天~ 13K形1022H8-相當於8~9級圓孔標準軸孔品圓孔車削加工底孔品------K2--
6天~ 14A形1014H7-相當於8~9級圓孔標準軸孔品圓孔車削加工底孔品------A1--
13天~ 14A形1114H7-相當於8~9級圓孔軸孔加工品圓孔底孔品------A1--
6天~ 30A形1620H7-相當於8級圓孔標準軸孔品圓孔車削加工底孔品------A1--
6天~ 30A形1622H7-相當於8級圓孔標準軸孔品圓孔車削加工底孔品------A1--
6天~ 30B形1412H7-相當於8級圓孔標準軸孔品圓孔底孔品------B1--

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767