(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

中低壓軟管 HI-MID軟管系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

■結構
   軟管內面:耐油性合成橡膠
   補強層:合成纖維
   外層披覆:耐候性合成橡膠
■適用流體/一般動作油
■流體溫度範圍/-40℃~+100℃
■建議環境溫度/-40℃~+80℃

規格表

中低壓軟管 HI-MID軟管系列 規格表
型號
HIMID6-[30-1000/1]0L
HIMID9-[30-1000/1]0L
HIMID12-[30-1000/1]0L
HIMID19-[50-1000/1]0L
HIMID25-[50-1000/1]0L
型號數量折扣標準
出貨日
最高使用壓力
(MPa)
內徑 D
(φ)
最小彎曲半徑
(mm)
軟管長度
(cm)
12天~ 1.56.310030 ~ 1000
12天~ 1.59.512030 ~ 1000
12天~ 1.512.715030 ~ 1000
12天~ 1.01921050 ~ 1000
12天~ 1.025.425050 ~ 1000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

流體 一般作動油 / 水 / 空氣 / 潤滑油 零件形狀 使用溫度範圍(℃) -40::100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767