(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

配件 T型固定架

配件 T型固定架

設有上下2處將設備固定於牆面的安裝孔,可確實固定的固定架。
【特長】
・可與其他模組型的過濾器、調壓閥、給油器、壓力開關等組合使用。
・有助於節省配管空間。
・保養設備時無需拆卸配管,可僅拆卸單體設備。
【用途】
・設有上下2處,可確實固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

有助於節省配管空間

T型固定架使用範例

T型固定架使用範例

T型固定架尺寸圖

T型固定架尺寸圖

T型固定架外觀

T型固定架外觀

型號適用機型ABCDEFGHIJK
B110-W1000系列4535101005.57.516257.5JASO-201340
B310-W2000系列60451012571422277JISB2401-P2145
3000系列
B410-W4000系列60451012571422377JISB2401-P2155
B810-W6000系列70501515091427378AS568-12765
8000系列
型號
B110-W
B410-W
B810-W
型號數量折扣標準
出貨日
適用機種
4天~ 1000系列
4天~ 4000系列
4天~ 6000、8000系列

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

調節閥組件組合 其他相關零件 其他相關零件詳細 T型固定架組

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767