(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
模數0.5、壓力角20°(全齒深齒),材質為S45C機械結構用碳素鋼平齒輪。
【特長】
・也備有齒部已完成高頻淬火處理(S-H系列)和附單轂擴大追加工範圍(BF系列)產品系列。
・另有已完成2處攻牙加工,可快速安裝的產品。
・齒輪精度等級為JIS B 1702-1(ISO)8級(齒部高頻淬火品:9級)。
・形狀,B:附單轂、BF:附單轂擴大追加工用品、K:棒狀。
・軸固定「-」表示無鍵槽或螺牙孔,「*」表示有2處螺紋(相隔120°)固定力1.6倍(附2顆固定螺絲)。
・末尾附「H」的產品表示齒部已完成高頻淬火處理。HRC47~53未進行淬火後的孔修正。
【用途】
・最適合用於裝置的動力傳導、驅動、輸送部分。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
S50S40BF-0504-H-6
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
K1型的尺寸圖
K2型的尺寸圖
B1的尺寸圖
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H8) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 螺 絲 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S50S10K-1006 | 10 | φ5 | φ6 | K1 | 10 | - | φ6 | 45 | 55 | - | - | 11.5 |
S50S12K-1007 | 12 | φ6 | φ7 | K1 | 10 | - | φ7 | 45 | 55 | - | - | 15.8 |
S50S14K-1008 | 14 | φ7 | φ8 | K1 | 10 | - | φ8 | 45 | 55 | - | - | 20.8 |
S50S15K*0803 | 15 | φ7.5 | φ8.5 | K2 | 8 | φ3 | φ8.5 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 6 |
S50S16K*0803 | 16 | φ8 | φ9 | K2 | 8 | φ3 | φ9 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 6.9 |
S50S18K*0804 | 18 | φ9 | φ10 | K2 | 8 | φ4 | φ10 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 8.1 |
S50S20K*0804 | 20 | φ10 | φ11 | K2 | 8 | φ4 | φ11 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 10.3 |
S50S21K*0804 | 21 | φ10.5 | φ11.5 | K2 | 8 | φ4 | φ11.5 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 11.5 |
S50S22K*0804 | 22 | φ11 | φ12 | K2 | 8 | φ4 | φ12 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 12.7 |
S50S24K*0804 | 24 | φ12 | φ13 | K2 | 8 | φ4 | φ13 | 10 | 18 | 2-M3 | 3 | 15.4 |
S50S25B*0804 | 25 | φ12.5 | φ13.5 | B1 | 8 | φ4 | φ10 | 8 | 16 | 2-M3 | 4 | 10.8 |
S50S26B*0804 | 26 | φ13 | φ14 | B1 | 8 | φ4 | φ10 | 8 | 16 | 2-M3 | 4 | 11.4 |
S50S27B*0804 | 27 | φ13.5 | φ14.5 | B1 | 8 | φ4 | φ10 | 8 | 16 | 2-M3 | 4 | 12.1 |
S50S28B*0804 | 28 | φ14 | φ15 | B1 | 8 | φ4 | φ10 | 8 | 16 | 2-M3 | 4 | 12.8 |
S50S30B*0805 | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 8 | φ5 | φ12 | 8 | 16 | 2-M3 | 4 | 15.4 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 螺 絲 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S50S30BF-0504 | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 5 | φ4(H8) | φ12 | 8 | 13 | - | - | 12.7 |
S50S30B-0504H | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 5 | φ4(H※) | φ12 | 8 | 13 | - | - | 12.7 |
S50S30B*0805 | 30 | φ15 | φ16 | B1 | 8 | φ5 | φ12 | 8 | 16 | 2-M3 | 4 | 15.4 |
S50S32B*0505 | 32 | φ16 | φ17 | B1 | 5 | φ5 | φ12 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 12.7 |
S50S35B*0505 | 35 | φ17.5 | φ18.5 | B1 | 5 | φ5 | φ12 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 14.2 |
S50S36B*0505 | 36 | φ18 | φ19 | B1 | 5 | φ5 | φ12 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 14.8 |
S50S40BF-0504 | 40 | φ20 | φ21 | B1 | 5 | φ4(H8) | φ15 | 8 | 13 | - | - | 22.1 |
S50S40B-0504H | 40 | φ20 | φ21 | B1 | 5 | φ4(H※) | φ15 | 8 | 13 | - | - | 22.1 |
S50S40B*0505 | 40 | φ20 | φ21 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 21.0 |
S50S42B*0505 | 42 | φ21 | φ22 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 22.3 |
S50S44B*0505 | 44 | φ22 | φ23 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 23.6 |
S50S45B*0505 | 45 | φ22.5 | φ23.5 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 24.3 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 螺 絲 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S50S48B*0505 | 48 | φ24 | φ25 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 26.4 |
S50S50BF-0504 | 50 | φ25 | φ26 | B1 | 5 | φ4(H8) | φ18 | 8 | 13 | - | - | 33.9 |
S50S50B-0504H | 50 | φ25 | φ26 | B1 | 5 | φ4(H※) | φ18 | 8 | 13 | - | - | 33.9 |
S50S50B*0505 | 50 | φ25 | φ26 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 27.9 |
S50S52B*0505 | 52 | φ26 | φ27 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 29.5 |
S50S54B*0505 | 54 | φ27 | φ28 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 31.1 |
S50S55B*0505 | 55 | φ27.5 | φ28.5 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 32.0 |
S50S56B*0505 | 56 | φ28 | φ29 | B1 | 5 | φ5 | φ15 | 8 | 13 | 2-M3 | 4 | 32.8 |
S50S60BF-0505 | 60 | φ30 | φ31 | B1 | 5 | φ5 | φ22 | 8 | 13 | - | - | 49.5 |
S50S60B-0505H | 60 | φ30 | φ31 | B1 | 5 | φ5(H※) | φ22 | 8 | 13 | - | - | 49.5 |
S50S60B*0506 | 60 | φ30 | φ31 | B1 | 5 | φ6 | φ18 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 39.9 |
S50S64B*0506 | 64 | φ32 | φ33 | B1 | 5 | φ6 | φ18 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 43.7 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 螺 絲 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S50S70BF-0505 | 70 | φ35 | φ36 | B1 | 5 | φ5 | φ25 | 8 | 13 | - | - | 66.5 |
S50S70B-0505H | 70 | φ35 | φ36 | B1 | 5 | φ5(H※) | φ25 | 8 | 13 | - | - | 66.5 |
S50S70B*0506 | 70 | φ35 | φ36 | B1 | 5 | φ6 | φ18 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 49.9 |
S50S72B*0506 | 72 | φ36 | φ37 | B1 | 5 | φ6 | φ18 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 52.1 |
S50S75B*0506 | 75 | φ37.5 | φ38.5 | B1 | 5 | φ6 | φ18 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 55.5 |
S50S80BF-0506 | 80 | φ40 | φ41 | B1 | 5 | φ6 | φ28 | 8 | 13 | - | - | 85.0 |
S50S80B-0506H | 80 | φ40 | φ41 | B1 | 5 | φ6(H※) | φ28 | 8 | 13 | - | - | 85.0 |
S50S80B*0508 | 80 | φ40 | φ41 | B1 | 5 | φ8 | φ22 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 67.0 |
S50S90BF-0506 | 90 | φ45 | φ46 | B1 | 5 | φ6 | φ32 | 8 | 13 | - | - | 109.9 |
S50S90B-0506H | 90 | φ45 | φ46 | B1 | 5 | φ6(H※) | φ32 | 8 | 13 | - | - | 109.9 |
S50S90B*0508 | 90 | φ45 | φ46 | B1 | 5 | φ8 | φ22 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 80.1 |
S50S96B*0508 | 96 | φ48 | φ49 | B1 | 5 | φ8 | φ22 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 88.7 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
(單位:mm)
產品記號 Catalogue Number | 齒 數 Number of Teeth z | 基準圓 直 徑 Reference Diameter d | 齒尖圓 直 徑 Tip Diameter da | 型 Type | 齒 寬 Face Width b | 孔 徑 Bore Diameter dd(H7) | 轂 外 徑 Hub Diameter dh | 轂 長 度 Hub Projection lh | 全 長 Overall Length l | 螺 絲 Set Screw | 重 量 Weight W(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-M(120°) | ls | |||||||||||
S50S100BF-0506 | 100 | φ50 | φ51 | B1 | 5 | φ6 | φ35 | 8 | 13 | - | - | 134.4 |
S50S100B-0506H | 100 | φ50 | φ51 | B1 | 5 | φ6(H※) | φ35 | 8 | 13 | - | - | 134.4 |
S50S100B*0508 | 100 | φ50 | φ51 | B1 | 5 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 101.4 |
S50S110B*0508 | 110 | φ55 | φ56 | B1 | 5 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 117.6 |
S50S120BF-0506 | 120 | φ60 | φ61 | B1 | 5 | φ6 | φ42 | 8 | 13 | - | - | 194.9 |
S50S120B-0506H | 120 | φ60 | φ61 | B1 | 5 | φ6(H※) | φ42 | 8 | 13 | - | - | 194.9 |
S50S120B*0508 | 120 | φ60 | φ61 | B1 | 5 | φ8 | φ25 | 8 | 13 | 2-M4 | 4 | 135.4 |
【*】(星號)附2顆固定螺絲。
型號 |
---|
S50S40BF-0504-H-6 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 d (φ) | 齒寬 B (mm) | 軸孔公差 | 精密度 ((級) ※新JIS) | 軸孔形狀 | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 底孔品・完成品 | 攻牙孔尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 軸轂徑 (mm) | 母材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 40 | B形 | 6 | 5 | - | - | 圓孔 | 軸孔加工品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | 15 | BF |
Loading...
材質 | 一般鐵鋼材 | 熱處理 | 無 | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
齒研 | 無 | 間隙 | 有 | 軸承 | 無 |
模數 | 0.5 | 材質(詳細) | S45C |
平齒輪 模數0.5 S45C型的型號S50S40BF-0504-H-6頁面。
記載關於型號S50S40BF-0504-H-6之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
S50S120B*0508 |
S50S12K-1007 |
S50S15K*0803 |
S50S40BF-0504-H-7 |
S50S40BF-0504-H-8 |
S50S40BF-0504-H-9 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 齒數 (齒) | 形狀 | 軸孔徑、軸徑 d (φ) | 齒寬 B (mm) | 軸孔公差 | 精密度 ((級) ※新JIS) | 軸孔形狀 | 軸孔規格 | 軸孔加工 | 底孔品・完成品 | 攻牙孔尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 軸轂徑 (mm) | 母材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21天~ | 120 | B形 | 8 | 5 | H7 | 相當於8級 | 圓孔+攻牙 | 標準軸孔品 | 圓孔+2處攻牙孔 | 完成品 | - | - | - | - | ||
4天~ | 12 | K形 | - | 10 | H8 | 相當於8~9級 | - | 標準軸孔品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | - | - | ||
4天~ | 15 | K形 | 3 | 8 | H8 | 相當於8~9級 | 圓孔+攻牙 | 標準軸孔品 | 圓孔+2處攻牙孔 | 完成品 | - | - | - | - | ||
13天~ | 40 | B形 | 7 | 5 | - | - | 圓孔 | 軸孔加工品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | 15 | BF | ||
13天~ | 40 | B形 | 8 | 5 | - | - | 圓孔 | 軸孔加工品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | 15 | BF | ||
13天~ | 40 | B形 | 9 | 5 | - | - | 圓孔 | 軸孔加工品 | 圓孔 | 底孔品 | - | - | 15 | BF |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策